- Reducción de ruidos: 18.5 dB (A)
- Composición del material: DC01 - DIN EN 10130
- Acabado: Galvanizado
MPN-LI
- Conexión de rosca: M: M8
- Reducción de ruidos: 20 dB (A)
- Resistencia térmica: -40 - 110 °C
MP-H
- Conexión de rosca: M: M8, M10
- Composición del material: DC01 - DIN EN 10130
- Acabado: Galvanizado
- Reducción de ruidos: 16 dB (A)
- Resistencia térmica: -40 - 110 °C
- Composición del material: SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130
MP-P
- Conexión de rosca: M: M8, M10
- Resistencia térmica: -40 - 110 °C
- Composición del material: SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130
MPN-RC
- Conexión de rosca: M: M8, M10
- Reducción de ruidos: 15 dB (A)
- Resistencia térmica: -40 - 110 °C
MPN-QRC
- Reducción de ruidos: 15 dB (A)
- Resistencia térmica: -40 - 110 °C
- Composición del material: DD11 - DIN EN 10111
MPN-S
- Conexión de rosca: M: M8, M10
- Composición del material: DD11 - DIN EN 10111
- Acabado: Galvanizado
MPN-G
- Conexión de rosca: M: M8, M10
- Reducción de ruidos: 19 dB (A)
- Resistencia térmica: -50 - 110 °C
MP-MI
- Reducción de ruidos: 19 dB (A)
- Resistencia térmica: -40 - 110 °C
- Composición del material: S235JRG - DIN EN 10025
MP-M
- Conexión de rosca: M: M16
- Composición del material: S235JRG - DIN EN 10025
- Acabado: Galvanizado
MP-MIS
- Reducción de ruidos: 23 dB (A)
- Resistencia térmica: -60 - 200 °C
- Composición del material: S235JRG - DIN EN 10025
MP-MXI
- Reducción de ruidos: 16 dB (A)
- Resistencia térmica: -50 - 120 °C
- Composición del material: DD11 - DIN EN 10111
MP-MX
- Composición del material: DD11 - DIN EN 10111
- Acabado: Galvanizado
- Clase de productos: Standard
MIP-H
- Reducción de ruidos: 14 dB (A)
- Resistencia térmica: -40 - 105 °C
- Composición del material: PUR/PIR sin CFC (elastómero), segmentos de cojinetes exteriores fabricados en lámina de aluminio pintado, 0,8 mm de espesor
MIP-M
- Reducción de ruidos: 15 dB (A)
- Resistencia térmica: -40 - 105 °C
- Composición del material: PUR/PIR sin CFC (elastómero), segmentos de cojinetes exteriores fabricados en lámina de aluminio pintado, 0,8 mm de espesor
MIP-T
- Reducción de ruidos: 17 dB (A)
- Resistencia térmica: -40 - 105 °C
- Composición del material: PUR/PIR sin CFC (elastómero), segmentos de cojinetes exteriores fabricados en lámina de aluminio pintado, 0,8 mm de espesor
- Reducción de ruidos: 16 dB (A)
- Resistencia térmica: -50 - 110 °C
- Composición del material: Espuma de poliuretano de célula cerrada
MP-KF 170
- Resistencia térmica: -50 - 110 °C
- Composición del material: Espuma de poliuretano de célula cerrada
- Acabado: Galvanizado
MI-CF
- Resistencia térmica: -80 - 140 °C
- Composición del material: Espuma de poliuretano de célula cerrada
- Acabado: Galvanizado
MI-CF
- Conexión de rosca: M: M8, M10
- Resistencia térmica: -80 - 140 °C
- Composición del material: Espuma de poliuretano de célula cerrada
MI-CF
- Tamaño de tubería nominal (imperial): 3 in
- Conexión de rosca: M: M16
- Carga máxima - F: 1250 N
MI-CF LS
- Conexión de rosca: M: M16
- Resistencia térmica: -80 - 140 °C
- Composición del material: Espuma de poliuretano de célula cerrada
- Conexión de rosca: M: M20
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Conexión de rosca: M: M20
- Resistencia térmica: -45 - 105 °C
- Composición del material: Espuma de poliuretano de célula cerrada