MIQ
New product- Altura: 90 mm
- Composición del material: S275JR - EN 10025
- Acabado: Galvanizado en caliente, 65 µm - DIN EN ISO 1461
MIQB-CD
New product- Peso: 3.91 kg
- Composición del material: D11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Galvanizado en caliente 55 µmDIN EN ISO 1462
MIQB-S
New product- Composición del material: D11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Galvanizado en caliente, 55 µmDIN EN ISO 1462
MIQC-S
New product- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Galvanizado en caliente 55 µmDIN EN ISO 1462
- Conexión de rosca: M: M12
- Peso: 0.36 kg
- Composición del material: Brida: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562, perno: acero grado 8.8, tuerca: acero grado 8
- Composición del material: Brida: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562, perno en U: acero calidad 8.8, tuerca: acero calidad 8
- Acabado: HDG: brida 55 µm - DIN EN ISO 1461; perno en U, tuerca 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Par de apriete: 84 Nm
- Composición del material: Acero grado 4.8
- Acabado: Galvanizado en caliente
- Tipo de material base: n/a
MIQC-L
New product- Peso: 0.65 kg
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Galvanizado en caliente 55 µmDIN EN ISO 1462
MIQC-H
New product- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Galvanizado en caliente 55 µmDIN EN ISO 1462
- Solidificación: Sí
- Peso: 3.48 kg
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S275JR - DIN EN 10025
- Acabado: Galvanizado en caliente, 55 µm DIN EN ISO 1462
MIQA-T
New product- Par de apriete: 84 Nm
- Composición del material: Perno: grado 8.8 - DIN EN ISO 898, Plástico: PBT
- Acabado: Galvanizado en caliente, 45 µm - ISO 10684
- Composición del material: Tuerca: EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562, Placa: S235JR - DIN EN 10025, Plástico: PB
- Acabado: Galvanizado en caliente, 56 µm - ASTM A153
- Para usar con: Carriles MQ
- Composición del material: Abarcón: acero de grado 8.8 - ISO 898-1; tuerca: acero de grado 8
- Acabado: HDG: 48 µm - DIN EN ISO 10684
- Par de apriete: 84 Nm
- Composición del material: Abarcón: acero de grado 8.8; placa: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; tuerca: acero de grado 8
- Acabado: HDG: abarcón, tuerca 45 µm - DIN EN ISO 1461; placa: 55 µm - DIN EN ISO 1461
- Composición del material: Abarcón: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, tuerca: acero grado 8; arandela: DIN EN ISO 7093-1-200HV
- Acabado: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Composición del material: Conector, arandela cuadrada: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; arandela: DIN EN ISO 7089; perno: acero grado 8.8; tuerca: acero grado 8
- Acabado: HDG: conector, arandela cuadrada 55 µm - DIN EN ISO 1461; perno, tuerca 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Ancho de llave: 19 mm
- Composición del material: Perno: acero grado 8.8; placa dentada: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562; EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562
- Acabado: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Par de apriete: 84 Nm
- Peso: 0.02 kg
- Composición del material: Acero grado 8
- Acabado: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Peso: 0.06 kg
- Composición del material: S235 - EN 10025-2
- Acabado: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Peso: 0.29 kg
- Composición del material: Placa: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; resorte: 1.4319 AISI 302, 1.4310 DIN EN 10088
- Acabado: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Composición del material: Moplen EP 240H
- Resistencia térmica: -30 - 90 °C
- Composición del material: Acero grado 8
- Acabado: Galvanizado en caliente - DIN EN ISO 10684
- Tipo de material base: n/a
- Composición del material: Acero grado 4.6
- Acabado: Galvanizado en caliente
- Tipo de material base: n/a