Perfil de canal C MQ-21-D-RA2

Carril de montaje MQ-21 D-RA2 6m #304001

Perfil de Canal C doble (A2) de acero inoxidable para aplicaciones de carga media

  • Altura: 41.2 mm
  • Espesor del material: 2 mm
  • Composición del material: Acero inoxidable, 1.4301 (A2) - EN 10088

Otros clientes también buscaron carrilcarril inoxidable or carril A2.

Elegir opciones

Longitud
  • 6 m
Tamaño del paquete
  • 6 m
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Pieces
6
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
1 144,20 EUR
190,70 EUR / 1 m

Datos técnicos

Altura
41.2 mm
Espesor del material
2 mm
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4301 (A2) - EN 10088
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Condiciones ambientales
Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)
Peso
17520 g

Características & Aplicaciones

Características

  • Perfil en C con bordes dentados que ofrecen mayor resistencia a la tracción y los cortes
  • Posibilidad de realizar la instalación en ambos lados, lo que ofrece una elevada flexibilidad de aplicación
  • Marcas de referencia que agilizan la instalación, el ensamblado y el corte
  • Sistema de carriles modulares que ofrecen versatilidad y flexibilidad
  • Elementos de aislamiento acústico disponibles para todos los carriles de instalación MQ

Aplicaciones

  • Recomendado para la instalación en ambientes industriales o zonas con altos niveles de condensación
  • Sistemas de soporte modulares para tuberías
  • Sistemas de soporte modulares para bandejas de cables y conductos de aire
  • Sistemas de soporte modulares para estructuras en 3D
  • Instalación con montaje en pared

Solicitar Demostración & Soporte

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.