Perfiles de soporte modulares
Perfiles para sistemas de soportes modulares: canales en C, perfiles trapezoidales y perfiles de caja para instalar soportes de tubería, conductos de ventilación, bandejas de cables y mucho más
65 Productos

Nuevo
- Descripción
- Perfil de caja de carga pesada para su utilización con los componentes MT-TFB y MT-THB/MT-HL en entornos en el exterior
- Composición del material
- Acero S350 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: ZM
- Espesor del material
- 2.25 mm

Nuevo
- Descripción
- Perfil de canal C de carga media para el uso con componentes MT-FL/MT-TL en interiores
- Composición del material
- Acero S280 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo
- Descripción
- Perfil de caja de carga pesada para su utilización con componentes MT-TFB en entornos en el exterior
- Composición del material
- Acero S350 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: ZM
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo
- Descripción
- Perfil de caja de carga pesada para su utilización con componentes MT-TFB en entornos en el exterior
- Composición del material
- Acero S350 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: ZM
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

- Descripción
- Perfil de Canal C de carga media para su utilización con componentes MT-FL/MT-TL en entornos en el exterior
- Composición del material
- Acero S280 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: ZM
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo
- Descripción
- Perfil de canal C de carga media para el uso con componentes MT-FL/MT-TL en interiores
- Composición del material
- Acero S280 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Perfil de Canal C de carga media para su utilización con componentes MT-FL/MT-TL en entornos en el exterior
- Composición del material
- Acero S280 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: ZM
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo
- Descripción
- Perfil de canal C de carga media para el uso con componentes MT-FL/MT-TL en interiores
- Composición del material
- Acero S280 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Perfil de Canal C de carga media para su utilización con componentes MT-FL/MT-TL en entornos en el exterior
- Composición del material
- Acero S280 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: ZM
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo
- Descripción
- Perfil de caja de carga pesada para su utilización con componentes MT-TFB en entornos en el exterior
- Composición del material
- Acero S350 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: ZM
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo
- Descripción
- Perfil de caja de carga pesada para su utilización con componentes MT-TFB en entornos en el exterior
- Composición del material
- Acero S350 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: ZM
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo
- Descripción
- Perfil de canal C de carga media para el uso con componentes MT-FL/MT-TL en interiores
- Composición del material
- Acero S280 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Perfil de Canal C de carga media para su utilización con componentes MT-FL/MT-TL en entornos en el exterior
- Composición del material
- Acero S280 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: ZM
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo
- Descripción
- Perfil de Canal C doble de carga media para su utilización con componentes MT-FL/MT-TL en entornos en el interior
- Composición del material
- Acero S280 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Perfil de Canal C doble de carga media para su utilización con componentes MT-FL/MT-TL en entornos en el exterior
- Composición del material
- Acero S280 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: ZM
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo
- Descripción
- Perfil de Canal C doble de carga media para su utilización con componentes MT-FL/MT-TL en entornos en el interior
- Composición del material
- S280GD
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Espesor del material
- 2 mm

Nuevo
- Descripción
- Perfil de Canal C doble de carga media para su utilización con componentes MT-FL/MT-TL en entornos en el interior
- Composición del material
- S280GD
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Espesor del material
- 2.75 mm

- Descripción
- Perfil de Canal C doble de carga media para su utilización con componentes MT-FL/MT-TL en entornos en el exterior
- Composición del material
- S280GD
- Acabado
- Con revestimiento exterior: ZM
- Espesor del material
- 2.75 mm

Nuevo
- Descripción
- Perfil básico de carga ligera para su uso en entornos en el interior
- Composición del material
- Acero S280 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo
- Descripción
- Perfil básico de carga ligera para su uso en entornos en el interior
- Composición del material
- Acero S280 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo
- Descripción
- Perfil básico de carga ligera para su uso en entornos en el interior
- Composición del material
- Acero S280 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo
- Descripción
- Perfil básico de carga ligera para su uso en exteriores
- Composición del material
- Acero S280 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: ZM
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo
- Descripción
- Perfil básico de carga ligera para su uso en exteriores
- Composición del material
- Acero S280 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: ZM
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo
- Descripción
- Perfil básico de carga ligera para el uso en entornos de interior
- Composición del material
- Acero S280 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo
- Descripción
- Perfil básico de carga ligera para su uso en entornos en el exterior
- Composición del material
- Acero S280 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: ZM
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo
- Descripción
- Perfil de Canal C doble de carga media para su utilización con componentes MT-FL/MT-TL en entornos en el interior
- Composición del material
- S280GD
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Espesor del material
- 2.75 mm

- Descripción
- Perfil de canal C sin ranuras de carga media para el uso con componentes MT-FL/MT-TL en interiores
- Composición del material
- S280GD
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Espesor del material
- 2.75 mm

- Descripción
- Perfil de Canal C de carga media doble y sin ranuras para su utilización con componentes MT-FL/MT-TL en entornos en el interior
- Composición del material
- S280GD
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Espesor del material
- 2.75 mm

- Descripción
- Perfil de Canal C doble de carga media para su utilización con componentes MT-FL/MT-TL en entornos en el exterior
- Composición del material
- S280GD
- Acabado
- Con revestimiento exterior: ZM
- Espesor del material
- 2 mm

- Descripción
- Perfil de canal C zincado para aplicaciones de carga ligera
- Homologaciones
- ETA
- Altura
- 21.5 mm
- Composición del material
- S280GD+Z140-M-A-C según la norma DIN EN 10346 2009.7

- Descripción
- Perfil de canal C galvanizado para aplicaciones de carga media
- Homologaciones
- ETA
- Altura
- 41.3 mm
- Espesor del material
- 2 mm

- Descripción
- Perfil de canal C galvanizado para aplicaciones de carga media
- Homologaciones
- ETA
- Altura
- 41 mm
- Espesor del material
- 1.5 mm

- Descripción
- Perfil de Canal C doble zincado para aplicaciones de carga media
- Homologaciones
- ETA
- Altura
- 82.6 mm
- Espesor del material
- 2 mm

- Descripción
- Perfil de canal C galvanizado para aplicaciones de carga media
- Homologaciones
- ETA
- Altura
- 41.3 mm
- Espesor del material
- 3 mm

- Descripción
- Perfil de Canal C doble zincado para aplicaciones de carga media
- Altura
- 41.2 mm
- Espesor del material
- 2 mm
- Composición del material
- S250GD - DIN EN 10346

- Descripción
- Perfil de canal C galvanizado para aplicaciones de carga media
- Altura
- 52 mm
- Espesor del material
- 2.5 mm
- Composición del material
- S250GD - DIN EN 10346

- Descripción
- Perfil de Canal C doble zincado para aplicaciones de carga pesada / carga media
- Altura
- 124 mm
- Espesor del material
- 2.5 mm, 2.75 mm
- Composición del material
- S250GD - DIN EN 10346

- Descripción
- Perfil de canal C galvanizado para aplicaciones de carga media
- Altura
- 72 mm
- Espesor del material
- 2.75 mm
- Composición del material
- S250GD - DIN EN 10346

- Descripción
- Perfil de canal en C doble sin ranuras zincado para aplicaciones de carga media / carga pesada
- Altura
- 124 mm
- Espesor del material
- 3 mm
- Composición del material
- S250GD - DIN EN 10346

- Descripción
- Perfil de Canal C galvanizado en caliente HDG para aplicaciones de carga ligera
- Altura
- 20.6 mm
- Espesor del material
- 2 mm
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025

- Descripción
- Perfil de canal C galvanizado en caliente HDG Plus para aplicaciones de carga ligera
- Altura
- 20.6 mm
- Espesor del material
- 2 mm
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025

- Descripción
- Perfil de canal C doble galvanizado en caliente HDG Plus para aplicaciones de carga media
- Altura
- 41.2 mm
- Espesor del material
- 2 mm
- Composición del material
- S250GD - DIN EN 10346

- Descripción
- Perfil de canal C doble galvanizado en caliente (HDG Plus) para aplicaciones de carga media
- Altura
- 41.2 mm
- Espesor del material
- 2 mm
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025

- Descripción
- Perfil de canal C galvanizado en caliente HDG para aplicaciones de carga media
- Altura
- 41.3 mm
- Espesor del material
- 2 mm
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025

- Descripción
- Perfil de canal C galvanizado en caliente HDG Plus para aplicaciones de carga media
- Altura
- 41.3 mm
- Espesor del material
- 2 mm
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025

- Descripción
- Perfil de canal C doble galvanizado en caliente HDG Plus para aplicaciones de carga media
- Altura
- 82.6 mm
- Espesor del material
- 2 mm
- Composición del material
- S250GD - DIN EN 10346

- Descripción
- Perfil de canal C doble galvanizado en caliente (HDG Plus) para aplicaciones de carga media
- Altura
- 82.6 mm
- Espesor del material
- 2 mm
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025

- Descripción
- Perfil de canal C galvanizado en caliente HDG para aplicaciones de carga media
- Altura
- 52 mm
- Espesor del material
- 2.5 mm
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025

- Descripción
- Perfil de canal C galvanizado en caliente HDG Plus para aplicaciones de carga media
- Altura
- 52 mm
- Espesor del material
- 2.5 mm
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025

- Descripción
- Perfil de canal C doble galvanizado en caliente HDG para aplicaciones de carga pesada / carga media
- Altura
- 124 mm
- Espesor del material
- 2.5 mm, 2.75 mm
- Composición del material
- S250GD - DIN EN 10346

- Descripción
- Perfil de canal C galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media
- Altura
- 72 mm
- Espesor del material
- 2.75 mm
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025

- Descripción
- Perfil de doble canal en C sin ranuras galvanizado en caliente HDG para aplicaciones de carga media / carga pesada
- Altura
- 124 mm
- Espesor del material
- 3 mm
- Composición del material
- S250GD - DIN EN 10346

- Descripción
- Perfil de Canal C (A4) de acero inoxidable para aplicaciones de carga ligera
- Altura
- 20.6 mm
- Espesor del material
- 2 mm
- Composición del material
- Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L

- Descripción
- Perfil de Canal C (A2) de acero inoxidable para aplicaciones de carga ligera
- Altura
- 20.6 mm
- Espesor del material
- 2 mm
- Composición del material
- Acero inoxidable, 1.4301 (A2) - EN 10088

- Descripción
- Perfil de Canal C doble (A2) de acero inoxidable para aplicaciones de carga media
- Altura
- 41.2 mm
- Espesor del material
- 2 mm
- Composición del material
- Acero inoxidable, 1.4301 (A2) - EN 10088

- Descripción
- Perfil de Canal C (A4) de acero inoxidable para aplicaciones de carga media
- Altura
- 41.3 mm
- Espesor del material
- 2 mm
- Composición del material
- Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L

- Descripción
- Perfil de Canal C (A2) de acero inoxidable para aplicaciones de carga media
- Altura
- 41.3 mm
- Espesor del material
- 2 mm
- Composición del material
- Acero inoxidable, 1.4301 (A2) - EN 10088

- Descripción
- Perfil de doble canal en C de acero inoxidable (A4) para aplicaciones de carga media
- Altura
- 82.6 mm
- Espesor del material
- 2 mm
- Composición del material
- Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L

- Descripción
- Perfil de Canal C doble zincado para aplicaciones de carga media
- Altura
- 83 mm
- Espesor del material
- 1.5 mm
- Composición del material
- S250GD - DIN EN 10346

- Descripción
- Perfil de canal C zincado para aplicaciones de carga ligera
- Altura
- 16 mm
- Espesor del material
- 1 mm
- Composición del material
- S250GD - DIN EN 10346

Sistema de soporte MT
Una solución única y completa para todas tus necesidades modulares en obra.
Fácil de diseñar y sencillo de montar, nuestra gama MT responde a todas tus necesidades de instalación de sistemas de soporte. Tanto si se trata de soportes para tuberías, ventilación o cableados como de plataformas de acceso o suelos integrados para proyectos energéticos e industriales, solo necesitarás un sistema versátil, ligero y de gran capacidad de carga.

Hacer más con menos
Una solución de coste optimizado para una variedad de sustratos
Nuestro nuevo y completo sistema MT cubre prácticamente todas tus aplicaciones de soporte. Esta solución es ideal para instalaciones ligeras, como conductos de ventilación y cables eléctricos, así como recubrimientos de barras más pesados.
Con el sistema MT, todo es más fácil que nunca, desde la planificación hasta la gestión y el montaje de carpintería metálica y estructuras de soporte. Además, si eliges el sistema MT, podrás combinar de forma sencilla y directa todos tus sistemas de calefacción, fontanería, electricidad y ventilación en una única estructura de soporte diseñada para una eficiencia óptima.
Lo más probable es que estés acostumbrado a utilizar el mismo tipo de carril de soporte para casi todas tus instalaciones. Esto puede parecer más cómodo porque no tienes que dedicar mucho tiempo a elegir, pero probablemente estés pagando más de lo que realmente necesitas.
Descubre a continuación qué tipo de carril es el mejor para tus aplicaciones de instalación.

Un diseño sencillo
Facilita tu planificación
Para optimizar el diseño de tus soportes, hemos desarrollado una nueva gama de soluciones informáticas específicas. Con PROFIS Modular Supports Engineering, puedes crear modelos de tus soportes, calcularlos y exportar la solución final a plataformas de diseño 2D y 3D.
También proporcionamos plug-ins para herramientas estándar de ingeniería estructural (STAAD.Pro) y herramientas de modelado de diseño de plantas (Smart 3D), así como nuestra biblioteca BIM/CAD y las familias Revit, lo que te permite integrar el diseño del sistema MT en tus procesos de trabajo actuales.
Por último, nuestros ingenieros ofrecen su experiencia para ayudarte a simplificar incluso los proyectos más grandes y complejos.

Sistema completo
Para una instalación más rápida, más segura y más sencilla
La instalación de los rieles pesados MT, los perfiles espaciadores y otros componentes es intuitiva y sencilla.
Conecta los rieles con una sola mano utilizando pernos roscados que eliminan la necesidad de tuercas y arandelas.
Para simplificar la instalación, también hemos desarrollado los innovadores conectores Twist-Lock, que encajan en el perfil espaciador con una sola mano, empujando y girando. Una vez instalados, cortan una ranura en el riel, lo que permite una colocación rápida y muy precisa de los componentes. Los Twist-Locks no se deslizan hasta el apriete final y pueden reposicionarse posteriormente.
Además, en algunos casos puedes no necesitar conectores en absoluto debido a la conectividad directa de riel a riel o de pata a viga. Incluso cuando utilices toda la gama de componentes MT, te beneficiarás de un sistema racionalizado, diseñado para ser lo más versátil posible.

Soluciones «llave en mano»
Prefabricación de sistemas de soporte
El sistema MT de Hilti se puede cortar y montar in situ con facilidad. Es completamente flexible, lo que te permite realizar ajustes sobre el terreno y evitar costosas repeticiones. También podemos ayudarte en tu proyecto ofreciéndote servicios de corte, montaje y premontaje.
Ponte en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información.

Construido para durar
Alta resistencia a la corrosión
El sistema MT está diseñado para ofrecer una óptima resistencia a la corrosión tanto en interiores como en exteriores.
Para la exposición en interiores, te beneficiarás de la solución de alta calidad establecida por Hilti, en la que los perfiles están galvanizados por el proceso Sendzimir y los conectores y las placas base están electrogalvanizados.
La solución exterior combina el zinc galvanizado en caliente (para componentes como conectores, soportes y placas base) y el zinc-magnesio (tecnología ZM) para los perfiles. Los perfiles ZM cumplen con la norma EN 10346 y ASTM A1046. Con la tecnología ZM, te beneficiarás de ventajas como la robustez y la durabilidad, un mayor respeto por el medio ambiente y una mejor optimización de los costes. Dado que la mayor parte del acero de las estructuras de soporte modulares se encuentra en los perfiles, tiene sentido aprovechar las ventajas de la tecnología ZM de este modo.