Punto fijo compacto zincado con anclaje en un lado y aislamiento acústico para aplicaciones de carga extra ligera / carga media de hasta 8 kN

  • Composición del material: Acero
  • Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
  • Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Datos técnicos

IS_MFP-CLD-I_0001 (199450)
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Información adicional sobre producto
Frec = 8 kN
Tipo de material base
Hormigón, Acero

Características & Aplicaciones

Características

  • Posibilidad de instalar las tuberías cerca del material base
  • Permite el ajuste con los orificios de anclaje longitudinales o transversales
  • Montaje e instalación más sencillos
  • Diseño que facilita la instalación de retroequipamiento
  • Aislamiento acústico: conformidad con la norma DIN 4109

Aplicaciones

  • Permite el uso con las abrazaderas de tuberías de punto fijo MFP-PC
  • Los valores de carga especificados solo se aplican cuando se utilizan anclajes HST y HUS de Hilti
  • Permite el uso en aplicaciones con espacio de instalación reducido

Para más información técnica, ver los productos por separado.