- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Rango de altura - H: 85 - 115 mm
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Rango de altura - H: 85 - 115 mm
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Rango de altura - H: 150 - 500 mm
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Rango de altura - H: 190 - 500 mm
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Rango de altura - H: 190 - 500 mm
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Rango de altura - H: 190 - 500 mm
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Rango de altura - H: 150 - 500 mm
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Rango de altura - H: 190 - 500 mm
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Rango de altura - H: 190 - 500 mm
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Rango de altura - H: 185 - 2000 mm
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Rango de altura - H: 190 - 500 mm
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Rango de altura - H: 225 - 2000 mm
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Rango de altura - H: 185 - 2000 mm
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Rango de altura - H: 225 - 2000 mm
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Rango de altura - H: 185 - 2000 mm
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Rango de altura - H: 250 - 2000 mm
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Rango de altura - H: 185 - 2000 mm
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Rango de altura - H: 225 - 2000 mm
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Rango de altura - H: 175 - 2000 mm
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Rango de altura - H: 175 - 2000 mm
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Rango de altura - H: 175 - 2000 mm
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Rango de altura - H: 175 - 2000 mm
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Rango de altura - H: 200 - 2000 mm
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Rango de altura - H: 200 - 2000 mm
- Conexión de rosca: M: M20
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Conexión de rosca: M: M20
- Resistencia térmica: -45 - 105 °C
- Composición del material: Espuma de poliuretano de célula cerrada
- Altura - H: 63 mm
- Composición del material: S355JR
- Acabado: Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
- Composición del material: Acero
- Acabado: Galvanizado
- Tipo de material base: Hormigón
- Conexión de rosca: M: M12, M16
- Altura - H: 35 mm
- Carga máxima - F: 1 Kn
- Conexión de rosca: M: M10, M12
- Altura - H: 33 mm
- Carga máxima - F: 2 Kn
- Conexión de rosca: M: M8, M10
- Altura - H: 28 mm
- Carga máxima - F: 1.75 Kn
- Conexión de rosca: M: M12, M16
- Altura - H: 45 mm
- Carga máxima - F: 8 Kn
- Conexión de rosca: M: M12, M16
- Altura - H: 45 mm
- Carga máxima - F: 6 Kn
- Conexión de rosca: M: M16
- Altura - H: 20 mm
- Carga máxima a tracción - F: 6.5 Kn
- Composición del material: DD11 - DIN EN 10111
- Acabado: Galvanizado
- Tipo de material base: Hormigón
- Carga máxima - F: 1.75 Kn
- Composición del material: S235JRG - DIN EN 10025
- Acabado: Galvanizado
- Conexión de rosca: M: M12, M16
- Altura - H: 39 mm
- Carga máxima - F: 4 Kn
- Conexión de rosca: M: M12, M16
- Altura - H: 53 mm
- Carga máxima - F: 2.5 Kn