Jabalcón MQK-S-R
Jabalcón de acero inoxidable para soportes
- Espesor del material: 3 mm
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
Datos técnicos


Espesor del material
3 mm
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Condiciones ambientales
Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)
Características & Aplicaciones
Características
- Personalización sencilla, construcción independiente
- Conexión a los carriles mediante conectores de carril de botón MQN HDG
- Dos posiciones de montaje posibles del carril
- Construcción de los soportes suspendidos
Aplicaciones
- Recomendado para soportes directos a pared
- Aumenta la capacidad de carga de los soportes
Para más información técnica, ver los productos por separado.