- Altura: 20.6 mm
- Espesor del material: 2 mm
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Altura: 20.6 mm
- Espesor del material: 2 mm
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4301 (A2) - EN 10088
- Altura: 41 mm
- Espesor del material: 2 mm
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Altura: 41.3 mm
- Espesor del material: 2 mm
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Altura: 41.3 mm
- Espesor del material: 2 mm
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4301 (A2) - EN 10088
- Altura: 82.6 mm
- Espesor del material: 2 mm
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Espesor del material: Carril: 2 mm, placa base: 6 mm
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Perfil: MQ-21-R
- Espesor del material: Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Perfil: MQ-21-D-R
- Espesor del material: Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Perfil: MQ-41-R
- Espesor del material: Carril: 2 mm, placa base: 10 mm
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Perfil: MQ-41-D-R
- Espesor del material: 3 mm
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Par de apriete: 40 Nm
- Conexión de rosca: M: M10
- Composición del material: Tornillo: A4-70 - DIN ISO 3506-1, Tuerca: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Placa: 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Composición del material: Tuerca: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Placa: 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Plástico: PB
- Composición del material: Tuerca: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Alas: plástico PA
- Para usar con: Sistema MQ
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Peso: 25 g
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Espesor del material: 4 mm
- Angular plano: 90 °
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Espesor del material: 4 mm
- Angular plano: 45 °
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Espesor del material: 4 mm
- Angular plano: 90 °
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Espesor del material: 4 mm
- Peso: 604 g
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Espesor del material: 4 mm
- Peso: 440 g
- Par de apriete: 40 Nm
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Espesor del material: 4 mm
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Ancho de llave: 17 mm
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Tuerca: A4-70 - DIN EN ISO 3506-2
- Espesor del material: 6 mm
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Espesor del material: 4 mm