NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Sistema de carriles de carga pesada (MI)

Sistema de carriles de carga pesada más resistente de Hilti: diseño que ahorra tiempo e incrementa la productividad al trabajar en estructuras 3D

Sistema de carriles de carga pesada más resistente de Hilti: diseño que ahorra tiempo e incrementa la productividad al trabajar en estructuras 3D
MI Vigas de instalación galvanizadas en caliente (HDG) con mayor capacidad de ajuste para aplicaciones pesadas
MIC-C90-DH Soporte galvanizado en caliente (HDG) para conexiones pesadas a hormigón
MIC-C120-DH Soporte galvanizado en caliente (HDG) para conexiones pesadas a hormigón
MIC-S90H Soporte galvanizado en caliente (HDG) para conexiones pesadas en acero
MIC-S120H Soporte galvanizado en caliente (HDG) para conexiones pesadas en acero
MIC-C-AA/-D Placa base galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI-90 a hormigón mediante dos anclajes
MIC-C-DH Placa base galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI-90 a hormigón en aplicaciones pesadas
MIC-C-UH Conector para la fijación de vigas MI a hormigón
MIC-CU-MAH Conector galvanizado en caliente (HDG) que permite la fijación directa de vigas al hormigón en ángulos de entre 0° y 180°
MIB-CDH Placa base galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI a hormigón
MIB-SH Placa base galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI a acero
MI-DGC Mordaza para viga doble galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de vigas MI a vigas de acero para aplicaciones pesadas
MI-SGC M12 Mordaza para viga sencilla galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de placas base de acero MIQ a vigas de acero
MI-SGC M16 Mordaza para viga sencilla galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de placas base de acero MI a vigas de acero
MIC-SC Conector galvanizado en caliente (HDG) para el uso con placas base MI que permiten el posicionamiento libre de la viga
MIC-E Conector galvanizado en caliente (HDG) utilizado para conectar vigas MI longitudinalmente para cubrir largos tramos en aplicaciones pesadas
MIC-UH Conector galvanizado en caliente (HDG) estándar para la fijación de vigas MI contiguas
MIC Conectores galvanizados en caliente (HDG) para la instalación flexible de vigas de división horizontales en huecos de ascensor
MIC-BA/H Conectores galvanizados en caliente (HDG) de alto rendimiento que ofrecen la mayor versatilidad en el sistema modular MI
MIC-T Conector galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI en perpendicular
MIC-L Conector galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI en perpendicular
MIC-90-LH Conector galvanizado en caliente (HDG) de que ofrece la máxima capacidad de carga en los sistemas modulares MI y MIQ
MIC-U-MA Conector multiángulo galvanizado en caliente (HDG) que se utiliza con los conectores MIC-MAH para la fijación de vigas MI a otras vigas en ángulo
MIC MAH Conector multiángulo galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI a vigas de acero en ángulo
MIA-EC Tapa de viga que permite cubrir de manera segura y exacta de las vigas MI y MIQ
MIA-EH Tornillo galvanizado en caliente (HDG) con placa dentada integrada que facilita la fijación y el ajuste con una sola mano de los conectores MIQ
MIA-TP Placa dentada galvanizada en caliente (HDG) para el uso con el perno MIA-OH para la fijación de conectores MI y MIQ
M12-F Perno hexagonal galvanizado en caliente (HDG) para el uso en aplicaciones variadas
Volver a productos ()
Comparar
Productos ()
Iniciar sesión o Registrarte