Abrazadera para conductos X-EKSC MX (02)
New productProducto #r19753812
Abrazadera de conductos con bloqueo optimizada para clavos en tiras y compatible con una amplia variedad de métodos de fijación y materiales base
- Aplicación: Aplicaciones eléctricas
- Material: Polietileno de alta densidad (HDPE)
- Materiales base: Hormigón (blando), Hormigón (duro), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza), Mampostería, ladrillo/ladrillo hueco, Acero, Madera
Compartir
Características
- Optimizada para la clavadora BX: la punta de la herramienta con ajuste de fricción y el método de fijación sin taladro permiten realizar instalaciones más rápidas, más sencillas y prácticamente sin polvo
- Métodos de fijación versátiles: compatibles con anclajes con ajuste a presión, tornillos de madera y metal o anclajes plásticos estándar para fijar una amplia variedad de materiales base
- Sistema de enclavamiento: el sistema totalmente modular le permite combinar varias abrazaderas de conductos para aumentar su gama de aplicaciones
- Totalmente ajustable: la interfaz flexible le permite ajustar la abrazadera a su posición incluso después de la fijación, lo que le ayuda a evitar el desperdicio de materiales y la refijación
- Solución aprobada por ETA y más respetuosa con el medio ambiente: solución aprobada por ETA, UL incluida en la lista y fabricada con hasta un 53 % menos de huella de carbono del producto en comparación con la versión heredada (basada en el ACV según la norma DIN EN ISO 14040/44)
Aplicaciones
- Fijación de conductos de cables a suelos, paredes y techos
- La separación típica entre los elementos es inferior a 50 cm: es necesario tener en cuenta los requisitos de carga
- Fijación a prácticamente todos los materiales base (hormigón, mampostería, ladrillo, ladrillo hueco, tabique seco, acero, madera y más)

Para más información técnica, ver los productos por separado.