- RPM: 2000 rpm
- Par máx.: 12 Nm
- Voltaje nominal: 21.6 V
- RPM: 2140 rpm
- Par máx.: 50 Nm
- Voltaje nominal: 21.6 V
- Aplicación: [en función del consumible]
- RPM: 4000
- Par máx.: 3 Nm
Mostrarme atornilladoras ergonómicas a batería de 22 V para acero y metal equipadas con embrague de par que ayuda a evitar el exceso de atornillado y la rotura de la cabeza de los tornillos, así como con topes de profundidad que permiten controlar la compresión de la arandela de junta