Broca corona de alta calidad (de 52-202 mm) para todo tipo de hormigones y herramientas de alta potencia (> 2,5 kW), sin extremo de inserción

  • Para usar con: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
  • Materiales base: Hormigón
  • Modo de perforación: Con columna

Datos técnicos

Para usar con
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Materiales base
Hormigón
Modo de perforación
Con columna
Funcionamiento en húmedo o seco
Húmedo
Segmentos soldados por láser
Tipo de inserción
BS-F (1-1/4 pulgadas)
Diámetro
67 mm
Longitud de trabajo
450 mm
Altura de segmento
10 mm
Número de segmentos
5

Características & Aplicaciones

Características

  • Tecnología Equidist de Hilti (para diámetros de 35 mm y superiores): segmentos de diamante posicionados con precisión para ofrecer el máximo rendimiento de perforación
  • Elevada velocidad de perforación constante durante toda la vida útil de la broca corona.
  • Diseñada para las condiciones más exigentes, esta broca corona ofrece excelentes resultados en hormigón con elevado contenido de corrugado.
  • Broca corona de diamante sin sistema de módulo X-Change de Hilti.

Aplicaciones

  • Perforación en húmedo con columna en todo tipo de hormigones.