Broca hueca métrica TE-YD (SDS Max)
Broca para taladro TE-YD 28/59 MP4 #2018975
Broca hueca SDS Max (TE-Y) de alto rendimiento para perforaciones en hormigón prácticamente libres de polvo
- Tipo de inserción: TE-Y (SDS Max)
- Material base: Hormigón reforzado, Hormigón
- Modo de trabajo: Taladrado con percusión
ultimate
Otros clientes también buscaron Broca para taladro con percusión SDS Max (TE-Y), Broca para taladro TE-YD or TE-YD (SDS Max).
Datos técnicos
Tipo de inserción
TE-Y (SDS Max)
Material base
Hormigón reforzado, Hormigón
Modo de trabajo
Taladrado con percusión
Forma de cabeza
Cortadora múltiple
Composición del material de la cabeza
Carburo de tungsteno
Requiere aspiradora
Sí
Diámetro
28 mm
Longitud
590 mm
Longitud de trabajo
400 mm
Clase de productos
Ultimate
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Taladro y limpieza en un solo paso
- Limpieza óptima del taladro para un ajuste de anclaje homogéneo
- Misma robustez, vida útil y velocidad de perforación que las brocas TE-YX
- Minimiza los atascos al perforar en corrugados
Aplicaciones
- Taladros para fijaciones a hormigón de responsabilidad en estructura metálica
- Taladros para conexiones estructurales con corrugado instalado a posteriori
- Taladros para el anclaje de estructuras metálicas secundarias (por ejemplo, escaleras o puentes de acero)
- Taladros para la mejora o la renovación de la estructura con corrugado instalado a posteriori
- Renovación y sustitución de barras corrugadas