Anclaje con manguito HLC
Anclaje de chapa HLC 10x60/25 #385822
Anclaje con camisa económico (cabeza hexagonal)
- Configuración de cabeza: Cabeza hexagonal
- Homologaciones / informes de ensayo: Fuego
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
Otros clientes también buscaron Anclaje con camisa económico (cabeza hexagonal), Anclaje camisa, Anclaje expansión, anclaje de chapa or Taco metálico.
Elegir opciones
Tamaño de anclaje
- 6.5 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
- 20 mm
Longitud de anclaje
- 40 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 100 mm
- 115 mm
- 140 mm
- 150 mm
Tamaño del paquete
- 10 un
- 25 un
- 50 un
- 100 un
- 250 un
- 500 un
Cantidad
Packs
Total Pieza
50
Precio neto (sin IVA)
40,07 EUR
0,80 EUR / 1 Pieza
Datos técnicos
Configuración de cabeza
Cabeza hexagonal
Homologaciones / informes de ensayo
Fuego
Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Amplia variedad de longitudes y tamaños que permite el uso en diversas aplicaciones
- Anclaje premontado para una instalación fácil y rápida
- Apto para diferentes materiales base gracias al principio de expansión utilizado
- Ideal para fijaciones a través
- Fácilmente desmontable y, por lo tanto, perfecto para fijaciones temporales
Aplicaciones
- Apto para una amplia variedad de aplicaciones temporales, fijación de elementos pequeños, etc.