Varilla de anclaje HIT-Z

Varilla anclaje HIT-Z M16x155 #2018416

Varilla de anclaje de máximo rendimiento para anclajes epoxi / híbridos de inyección (acero al carbono)

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
  • Diámetro de broca para taladro: 18 mm
  • Longitud útil de rosca: 31 mm

Otros clientes también buscaron varillapata de cabracincado or galvanizado.

Datos técnicos

Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado
Diámetro de broca para taladro
18 mm
Longitud útil de rosca
31 mm
Software PROFIS
Homologaciones / informes de ensayo
Actividad sísmica, ETA, Informe ICC-ES (hormigón)

Documentación

Características & Aplicaciones

Características

  • Apto para cargas muy elevadas en hormigón fisurado y aplicaciones sísmicas de conformidad con las homologaciones ICC-ES y ETA C2
  • No requiere limpieza del orificio (en temperaturas superiores a 5 °C/41 °F) con HIT HY200
  • Solución segura y productiva gracias a la eliminación del proceso de limpieza del taladro
  • Profundidad de empotramiento variable para poder sacar el máximo partido a la capacidad del anclaje
  • Marcación en la cabeza que permite verificar la longitud de la varilla de forma sencilla, incluso después de la instalación

Aplicaciones

  • Fijaciones en hormigón fisurado y no fisurado con Hilti HIT-HY200
  • Aplicaciones de fijación sísmica (por ejemplo, apuntalamiento de edificios de hormigón armado)
  • Anclaje a hormigón de responsabilidad en estructura metálica
  • Anclaje de estructuras metálicas secundarias (por ejemplo, bastidores, guardarraíles, barreras acústicas, etc.)
  • Fijación de barreras de seguridad, balaustradas y escaleras de incendios

Vídeos de Producto