Broca corona de martillo perforador TE-C-DS (SDS Plus)

Broca corona p. taladro TE-C-DS 32/130 #339127

Broca para taladro con percusión SDS Plus (TE-C) para perforaciones de orificios en hormigón ligero

  • Tipo de inserción: TE-C (SDS Plus)
  • Material base: Mampostería, Madera, Tabique seco, Ladrillo, Hormigón ligero, Bloque de caliza/arenisca, Azulejos/baldosas
  • Modo de trabajo: Taladrado con percusión, Taladro
ultimate

Otros clientes también buscaron Broca para taladro con percusión SDS Plus (TE-C) para perforaciones de orificios en hormigón ligeroBroca para taladro SDS Plus (TE-C) or TE-C-DS (SDS plus).

Elegir opciones

Diámetro
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 50 mm
  • 68 mm
Longitud
  • 130 mm
Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Pieza
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
316,99 EUR
316,99 EUR / 1 Pieza

Datos técnicos

Tipo de inserción
TE-C (SDS Plus)
Material base
Mampostería, Madera, Tabique seco, Ladrillo, Hormigón ligero, Bloque de caliza/arenisca, Azulejos/baldosas
Modo de trabajo
Taladrado con percusión, Taladro
Partes del sistema
No
Diámetro
32 mm
Longitud
130 mm
Longitud de trabajo
130 mm
Clase de productos
Ultimate

Características & Aplicaciones

Características

  • Tubo de broca corona de bajo espesor que optimiza la salida de potencia
  • Sin necesidad de herramientas para el desmontaje
  • Reduce al mínimo la adherencia
  • Rendimiento de corte muy elevado
  • El cuerpo de la broca se puede cambiar sin usar herramientas

Aplicaciones

  • Herramienta para taladros pasantes para bases de enchufe eléctricas
  • Para mampostería y materiales de construcción ligeros