Broca de pala WDB-S
Broca de pala para taladrar rápidamente orificios poco profundos en madera
- Tipo de inserción: 1/4" hexagonal
- Material base: Madera, Compuestos de madera
- Longitud de trabajo: 100 mm
ultimate
Otros clientes también buscaron Broca de pala para taladrar rápidamente orificios poco profundos en madera, Broca pala or WDB-S.
Elegir opciones
Diámetro
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 26 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 38 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
3,55 EUR
3,55 EUR / 1 Pieza
Datos técnicos
Tipo de inserción
1/4" hexagonal
Material base
Madera, Compuestos de madera
Longitud de trabajo
100 mm
Modo de trabajo
Taladro, Perforación de impacto
Clase de productos
Ultimate
Características & Aplicaciones
Características
- Punta roscada de avance automático que agiliza y facilita la perforación en madera con menos vibración
- Los filos escariados y rectos crean taladros más limpios
- Hasta 10 veces más rápidas que las brocas de pala convencionales
- Puntas de mariposa y pala acampanada que aumentan la velocidad y la facilidad de perforación
- Extremo de inserción con vástago hexagonal para el uso con todas las herramientas eléctricas SID, SHF y SF
Aplicaciones
- Taladros de pequeño a medio diámetro en madera blanda o dura
- Ideal para taladros en altura, para herramientas de impacto SID
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Solicitar Demostración & Soporte
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.