1062

Productos para "siw 6-22"

Filtros
Maletín SIW 6-22 ½“ L vacío
Descripción
Maletín de transporte de lados rígidos para guardar y transportar la atornilladora de impacto o la llave de impacto Hilti y sus accesorios
Tipos
Maletines de herramientas individuales
Compatible con
Llaves de impacto
Dimensiones (L x An x Al)
495 x 395 x 149 mm

Nuron

Llave de impacto a batería SIW 6AT-22
Descripción
Llave de impacto a batería de 22 V con conexión de anillo de fricción de 1/2" que aumenta la velocidad y la seguridad de la colocación de anclajes y el atornillado
Tipo de yunque
Anillo de fricción de 1/2"
Par máximo
300 Nm (1); 450 Nm (2)
Par de rotura de tuerca
650 Nm

Nuron

Llave de impacto a batería de ½” SIW 8-22
Descripción
Llave de impacto a batería de alto par y de primera calidad, con conexión de anillo de fricción de 1/2" para fijación de anclajes y pernos estructurales (plataforma de baterías Nuron)
Tipo de yunque
Anillo de fricción de 1/2"
Par máximo
600 Nm (1); 1000 Nm (2)
Par de rotura de tuerca
1650 Nm

Nuron

Llave de impacto a batería SIW 10-22 ¾”
Descripción
Llave de impacto a batería de alto par y de primera calidad, con conexión de anillo de fricción y conexión de ¾” para fijación pesada mediante perno y anclaje
Tipo de yunque
Orificio pasante de 3/4" con anillo de fricción
Par máximo
850 Nm (1); 1600 Nm (2)
Par de rotura de tuerca
2000 Nm

Nuron

Llave de impacto a batería SIW 4AT-22 ½”
Descripción
Llave de impacto a batería compacta con el máximo equilibrio de potencia y manipulación (plataforma de baterías Nuron)
Tipo de yunque
Pasador de detención de 1/2"
Par máximo
90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
Par de rotura de tuerca
338 Nm
Módulo de par adaptable SI-AT-A22
Descripción
Módulo de par adaptable para el sistema SIW 6AT-A22 que permite realizar tareas de anclajes y fijaciones conforme a las homologaciones
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
0.26 kg
Dimensiones (L x An x Al)
143 x 98 x 46 mm

Nuron

Atornilladora de impacto a batería SID 6-22
Descripción
Atornilladora de impacto a batería de gran velocidad con motor sin escobillas y manejo preciso para ayudarle a ahorrar tiempo en grandes trabajos de fijación (plataforma de batería Nuron)
Característica
Anillo luminoso LED alrededor del mandril
Tipo de mandril
1/4" hexagonal, sistema de clic
RPM sin carga
engranaje 1: 1800 rpm; engranaje 2: 2700 rpm; engranaje 3: 3600 rpm
Batería B22 2.6 de 22 V
Descripción
Batería de ion de litio compacta de 22 V y 2,6 Ah
Capacidad de la batería
2,6 Ah
Peso
0.49 kg
Dimensiones (L x An x Al)
135 x 94 x 53 mm

Nuron

Llave de impacto de ángulo recto SIW 4R-22 de 3/8"
Descripción
Llave de impacto de ángulo recto a batería compacta para aplicaciones de difícil acceso
Tipo de yunque
conexión de 3/8"
Par máximo
37 Nm (1); 106 Nm (2)
Frecuencia de impacto plena
3800 impactos/minuto

Nuron

Martillo perforador a batería TE 6-22
Descripción
Versátil martillo perforador a batería SDS Plus con taladro ancho, función de fragmentación y mandril de sustitución rápida (plataforma de batería Nuron)
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
2.84 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
6 - 18 mm
Energía de impacto
2.6 J

Nuron

Radio para el lugar de trabajo R 6-22


Descripción
Radio de trabajo portátil a batería con hasta 22 horas de reproducción por carga y gran resistencia pare el uso en obras (plataforma de batería Nuron)
Compatibilidad del sistema de batería
Nuron
Opciones de conectividad
Bluetooth, NFC, Aux
Difusión de radio
AM, DAB/DAB+, FM

Nuron

Amoladora a batería GDG 6-22


Descripción
Amoladora a batería de velocidad variable con potente motor sin escobillas y larga duración de funcionamiento para la fabricación de metal y trabajos con metal para arquitectura (plataforma de batería Nuron)
Voltaje nominal
21.6 V
RPM sin carga
engranaje 5: 19000 rpm; engranaje 6: 25000 rpm
Dimensiones (L x An x Al)
403 x 76 x 110 mm

Nuron

Herramienta de corte SCO 6-22


Descripción
Herramienta de corte sin escobillas para tabique seco: cortes rápidos, limpios y precisos en tableros y chapa de metal fino (plataforma de batería Nuron)
Peso del cuerpo de la herramienta
1.4 kg
Material base
Tabique seco
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
79 dB (A)

Nuron

Soplador a batería NBL 6-22


Descripción
Potente soplador para el lugar de trabajo para limpieza de virutas y preparación de superficies de trabajo (plataforma de batería Nuron)
Volumen de aire
780 m³/h
Velocidad máxima del aire
52 m/s
Velocidad mínima del aire
44 m/s

Nuron

Sierra de sable SR 6-22


Descripción
Sierra de sable a batería para trabajos de demolición y corte de carga pesada con gran comodidad y velocidad (plataforma de batería Nuron)
Material base
Madera con metal, Compuestos de madera, Madera, Acero, Acero inoxidable, Panel sándwich, Contrachapado, Plástico, Chapa de metal, Metal, Mampostería, Ladrillo hueco, Tabique seco, Hierro fundido
Longitud de carrera
32 mm
Tasa de carreras
2600 carreras/minuto

Nuron

Remachadora a batería RT 6-22
Descripción
Remachadora a batería para facilitar y acelerar la instalación de revestimiento y la fabricación de metal con remaches de acero o aluminio (plataforma de batería Nuron)
Material de remache
Aluminio, Acero, Acero inoxidable
Tamaños de pieza de punta
2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Fuerza de tracción
10000 N

Nuevo

Sistema de aspiración de polvo TE DRS 4/6
Descripción
Sistema de aspiración integrado para facilitar la recogida de polvo al taladrar o cincelar con los martillos perforadores a batería TE 4-22 y TE 6-22
Para usar con
TE 4 - 22, TE 6 - 22
Peso
1 kg
Rango de diámetro de taladro con percusión
4 - 20 mm

Nuron

Cizalla a batería SPN 6-22 RN
Descripción
Cizalla a batería de alta capacidad para el corte de perfiles de metal con mayor velocidad y un nivel de deformación mínimo (plataforma de batería Nuron)
Tipo de material
Perfil C.L.U., Hoja corrugada, Hoja plana, Hoja trapezoidal
Voltaje nominal
21.6 V
Peso del cuerpo de la herramienta
2 kg

Nuron

Cizalla a batería SPN 6-22 RL
Descripción
Cizalla a batería de alta capacidad con cuello largo para el corte de chapas corrugadas y perfiladas a mayor velocidad y un nivel de deformación mínimo (plataforma de batería Nuron)
Tipo de material
Perfil C.L.U., Hoja corrugada, Hoja plana, Hoja trapezoidal
Voltaje nominal
21.6 V
Peso del cuerpo de la herramienta
2.2 kg

Nuron

Atornilladora taladro a batería SF 6-22
Descripción
Atornilladora taladro eléctrica, con control activo del par y ergonomía avanzada para taladrar y atornillar en madera y metal (plataforma de batería Nuron)
Par máximo (unión suave/dura)
65 Nm (Junta blanda), 85 Nm (Junta dura)
RPM sin carga
engranaje 1: 490 rpm; engranaje 2: 2000 rpm
Rango de fijación de mandril
2 - 13 mm

Nuron

Linterna para construcción LED SL 6-22
Descripción
Linterna para construcción LED con una batería que dura todo el día, cabezal giratorio y opciones de montaje para zonas de trabajo con varias personas (plataforma de batería Nuron)
Brillo
3000 lm
Lux
2100 lx @ 1 m

Nuron

Cortadoras para metal a batería SSH 6-22
Descripción
Cortadora de doble corte y alta capacidad a batería para corte rápido de chapas de metal y perfiles de hasta 2,5 mm y calibre 12; incluye las hojas SSH CS de Hilti (plataforma de batería Nuron)
Tipo de material
Hoja plana, Perfil C.L.U.
Voltaje nominal
21.6 V
Peso del cuerpo de la herramienta
2.2 kg

Nuron

Cortadora de corrugado a batería NRC 6-22
Descripción
Cortadora de corrugado al ras a batería para corte en frío de varillas roscadas y corrugado (25 mm / #8) con bajo nivel de chispa (plataforma de batería Nuron)
Capacidad de corte de corrugado (mm)
25 mm
Diámetro de disco
110 mm
Peso
3.3 kg

Nuron

Sierra de banda de corte profundo SB 6-22
Descripción
Sierra de banda de corte doble profundo para cortes precisos, sin ruido y prácticamente sin chispas en el metal con una profundidad de corte de hasta 127 mm|5” (plataforma de batería Nuron)
Material base
Metal, Acero inoxidable, Hierro fundido, Aluminio, Acero al carbono
Peso del cuerpo de la herramienta
6.32 kg
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
75 dB (A)

Nuevo

Llave de impacto a batería SIW 2-A12
Descripción
Llave de impacto a batería subcompacta con conexión de anillo de fricción de 3/8" para la colocación económica de anclajes y pernos, sobre todo en espacios reducidos
Tipo de yunque
Anillo de fricción de 3/8"
Par máximo
180 Nm (1)
Frecuencia de impacto plena
3.988 impactos/minuto

Nuron

Sierra de calar a batería SJD 6-22
Descripción
Potente sierra de calar a batería con asa superior y recogida de polvo integrada opcional para precisos cortes rectos o curvos (plataforma de batería Nuron)
Peso del cuerpo de la herramienta
2.2 kg
Material base
Madera, Metal, Tabique seco, Plástico, Aluminio, Acero
Longitud de carrera
28 mm

Nuron

Pistola de calor a batería NHG 6-22
Descripción
Potente pistola de calor a batería con sistema de calentamiento rápido y alto flujo de aire para terminaciones de cables, plegado de tuberías y aislamiento termorretracción (plataforma de baterías Nuron)
Temperatura máx.
500 °C
Temperatura mín.
300 °C
Peso
0.63 kg

Nuevo

Recopilador de polvo para sierra de calar SJD 6 DRS
Descripción
Sistema de aspiración de polvo integrado para la sierra de calar a batería SJD 6A22
Para usar con
n/a

Nuron

Crimpadora sin matriz de 6 toneladas (con revestimiento) NCR 60 DC-22
Descripción
Crimpadora sin matriz a batería de 6 toneladas con cabeza revestida de PVC para prensar cables de hasta 500 kcmil │ 240 mm² (plataforma de baterías Nuron)
Dimensiones (L x An x Al)
125 x 75 x 384 mm
Sistema de batería
Nuron
Voltaje nominal
21,6 V

Nuron

Pulidora a batería GPB 6X-22


Descripción
Pulidora a batería de velocidad variable con rendimiento mejorado y mayor autonomía de la batería para tareas de desbaste y acabado de metales (plataforma de baterías Nuron)
Voltaje nominal
21.6 V
RPM sin carga
engranaje 5: 2450 rpm; engranaje 6: 2750 rpm
Dimensiones (L x An x Al)
361 x 212 x 191 mm

Nuron

Herramienta de prensado de 6T sin mordazas NCR 60 D-22
Descripción
Herramienta de prensado a batería de 6T sin mordazas para prensado de cables de hasta 500 kcmil │ 240 mm² (plataforma de baterías Nuron)
Dimensiones (L x An x Al)
116 x 75 x 379 mm
Sistema de batería
Nuron
Voltaje nominal
21,6 V

Nuron

Cargador rápido C 6-22 Nuron


Descripción
Cargador de alta velocidad para todas las baterías Hilti Nuron
Compatibilidad del sistema de batería
Nuron
Potencia de salida
240 W
Corriente de salida
9.6 A
Maletín SIW 8-22 ½“ L vacío
Descripción
Maletín de transporte de lados rígidos para guardar y transportar la atornilladora de impacto o la llave de impacto Hilti y sus accesorios
Tipos
Maletines de herramientas individuales
Compatible con
Llaves de impacto
Dimensiones (L x An x Al)
495 x 395 x 149 mm
Maletín SIW 9-A22 vacío
Descripción
Maletín de transporte de lados rígidos para guardar y transportar la atornilladora de impacto o la llave de impacto Hilti y sus accesorios
Tipos
Maletines de herramientas individuales
Compatible con
Llaves de impacto
Dimensiones (L x An x Al)
444 x 395 x 119 mm

Nuron

Sierra circular a batería SC 6WL-22 para madera
Descripción
Sierra circular a batería para tareas de corte de madera de hasta 60 mm | 2-3/8" con hoja de sierra de madera universal de 165 mm de diámetro | 6-1/2"
Profundidad de corte máx.
60 mm
Diámetro de disco
165 mm
Material base
Tabique seco, Panel de fibra, Panel de fibrocemento, Placa de yeso, Madera dura (haya, roble, etc.), Panel laminado, Plástico, Plexiglás, Contrachapado, Madera blanda (abeto, pino, etc.), Madera, Compuestos de madera

Nuron

Crimpadora y cortadora de cables 6T a batería NUN 54-22
Descripción
Sistema de crimpado y corte de cables a batería en línea 6T con mordazas intercambiables (plataforma de batería Nuron)
Dimensiones (L x An x Al)
116 x 75 x 378 mm
Sistema de batería
Nuron
Voltaje nominal
21,6 V

Nuron

Mezclador de paletas a batería NMX 6-22
Descripción
Mezclador a batería con potente motor sin escobillas para mezclar hormigón, morteros y muchos otros materiales de construcción (plataforma de baterías Nuron)
RPM máximas en vacío (velocidad)
1: 250 rpm; 2: 425 rpm; 3: 600 rpm
Par máx.
52 Nm

Nuron

Atornilladora taladro a batería SBT 6-22
Descripción
Compacta atornilladora taladro a batería de acero para el taladro previo de orificios y la instalación de pernos de atornillado S-BT (plataforma de baterías Nuron)
RPM
2000 rpm
Par máx.
85 Nm

Nuron

Lijadora de cinta a batería GFB 6X-22
Descripción
Lijadora de cinta a batería de velocidad variable con rendimiento mejorado y mayor autonomía de la batería para tareas de desbaste y acabado de metales (plataforma de baterías Nuron)
Voltaje nominal
21.6 V
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
81 dB (A)
Valor de vibración triaxial para esmerilado angular (ah, AG)
3.2 m/s²
Maletín SIW 4AT-22 ½” S vacío
Descripción
Maletín de transporte de lados rígidos para guardar y transportar la atornilladora de impacto o la llave de impacto Hilti y sus accesorios
Tipos
Maletines de herramientas individuales
Compatible con
Llaves de impacto
Dimensiones (L x An x Al)
444 x 395 x 119 mm
Maletín SID 4R-22 + SIW 4R-22
Descripción
Maletín de transporte de lados rígidos para guardar y transportar la atornilladora de impacto o la llave de impacto Hilti y sus accesorios
Tipos
Maletines de herramientas individuales
Compatible con
Atornilladoras de impacto

Nuron

Herramienta multiusos de oscilación a batería SMT 6-22
Descripción
Potente herramienta multiusos a batería con interfaz StarlockMax, AVR y ángulo oscilante de 4º
Material base
Tabique seco, Madera, Mortero, Pintura, Cemento, Metal, PVC
RPM sin carga
engranaje 1: 20000 rpm
Valor de vibración triaxial para corte de tableros (ah,B)
2.5 m/s²

Nuron

Lijadora de cinta para tubos a batería GTB 6X-22
Descripción
Lijadora de cinta para tubos a batería de velocidad variable con rendimiento mejorado y mayor autonomía de la batería para tareas de desbaste y acabado de metales tubulares (plataforma de baterías Nuron)
Voltaje nominal
21.6 V
Dimensiones (L x An x Al)
503 x 193 x 332 mm
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
79 dB (A)

Nuron

Sierra de inmersión SC 6WP-22
Descripción
Sierra de inmersión a batería con una velocidad de captura de polvo que permite realizar cortes rectos, limpios y controlados, en madera de hasta 53 mm│2-1/8” de profundidad con guía
Profundidad de corte máx.
57 mm
Diámetro de disco
165 mm
Material base
Tabique seco, Panel de fibra, Panel de fibrocemento, Placa de yeso, Madera dura (haya, roble, etc.), Panel laminado, Plástico, Plexiglás, Contrachapado, Madera blanda (abeto, pino, etc.), Madera, Compuestos de madera

Nuevo

Hoja de sierra de cinta SB6
Descripción
Hoja de calidad para cortes en frío con bajo nivel de ruido en metal y plástico con sierras de banda de corte profundo SB 6-22
Material base
Metal, Acero, Acero inoxidable, Metal no ferroso, Plástico
Clase de productos
Premium

Nuron

Amoladora angular a batería AG 6D-22 (125 mm)
Descripción
Potente amoladora angular a batería con motor sin escobillas, control SensTech y funciones de seguridad avanzadas para discos de hasta 125 mm (plataforma de batería Nuron)
Voltaje nominal
21.6 V
Diámetro de disco
125 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
2 kg

Nuron

Amoladora angular a batería AG 6D-22 (150 mm)
Descripción
Potente amoladora angular a batería con motor sin escobillas, control SensTech y funciones de seguridad avanzadas para discos de hasta 150 mm (plataforma de batería Nuron)
Voltaje nominal
21.6 V
Diámetro de disco
150 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
2 kg

Nuron

Atornilladora taladro con percusión a batería SF 6H-22
Descripción
Atornilladora taladro con percusión eéctrica, con control activo del par y ergonomía avanzada para taladrar y atornillar en madera, metal y mampostería (plataforma de batería Nuron)
Par máximo (unión suave/dura)
65 Nm (Junta blanda), 85 Nm (Junta dura)
RPM sin carga
engranaje 1: 490 rpm; engranaje 2: 2000 rpm
Rango de fijación de mandril
2 - 13 mm

Nuron

Sierra circular a batería para metal SC 6ML-22
Descripción
Sierra de metal a batería de corte en frío para cortes rápidos y precisos de hasta 60 mm│2-3/8” de profundidad (plataforma de baterías Nuron)
Profundidad de corte máx.
60 mm
Diámetro de disco
165 mm
Material base
Metal, Acero, Acero inoxidable, Metal no ferroso

Nuevo

Cubierta RT 6 NCVR


Descripción
Accesorios para la remachadora a batería RT 6-A22
No hay datos técnicos disponibles

Nuevo

Cartuchos de pólvora Clean-Tec 6.8/11 M10 para DX 6
Descripción
Cartuchos Clean-Tec en tiras libres de plomo para el uso con las herramientas de fijación directa con pólvora DX 6
Color del cartucho
Titanio
Temperatura de almacenamiento - mín.
5 °C
Temperatura de almacenamiento - máx.
25 °C
Mordazas NF de 6 toneladas para cobre
Descripción
Mordazas NF de 6 toneladas para terminales y conectores de cobre de hasta 300 mm²
No hay datos técnicos disponibles
Mordazas NF de 6 toneladas para aluminio
Descripción
Mordazas NF de 6 toneladas para terminales y conectores de aluminio de hasta 300 mm²
No hay datos técnicos disponibles
Pernos roscados X-EM6H FP8
Descripción
Perno roscado M6 (con arandela de plástico de 8 mm)
Materiales base
Acero
Espesor mínimo del material base (acero)
4 mm
Protección de corrosión
Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
Colector de vástagos RT 6
Descripción
Accesorios y piezas de repuesto para la remachadora a batería RT 6-22, como colectores de clavijas, empujadores, portaboquillas, mordazas y cubiertas de boquilla
No hay datos técnicos disponibles
Cubierta RT 6 LNCVR largo
Descripción
Accesorios y piezas de repuesto para la remachadora a batería RT 6-22, como colectores de clavijas, empujadores, portaboquillas, mordazas y cubiertas de boquilla
No hay datos técnicos disponibles
Mordazas DIN de 6T para aluminio
Descripción
Mordazas DIN de 6 toneladas para terminales y conectores de aluminio de hasta 300 mm²
No hay datos técnicos disponibles
Maletín SID 6-22 vacío
Descripción
Maletín de transporte de lados rígidos para guardar y transportar la atornilladora de impacto o la llave de impacto Hilti y sus accesorios
Tipos
Maletines de herramientas individuales
Compatible con
Atornilladoras de impacto
Dimensiones (L x An x Al)
444 x 395 x 119 mm
Empujador de resorte RT 6 PSHR
Descripción
Accesorios y piezas de repuesto para la remachadora a batería RT 6-22, como colectores de clavijas, empujadores, portaboquillas, mordazas y cubiertas de boquilla
No hay datos técnicos disponibles

Nuevo

Nariz de herramienta RT 6 NP set (4)
Descripción
Accesorios para la remachadora a batería RT 6-A22
No hay datos técnicos disponibles
Mostrando 1 - 60 de 1062 Productos