Resultados de Búsqueda
115
Productos para "nuron platform"
Filtros

Nuron
- Descripción
- Cargador compacto para todas las baterías Nuron de Hilti
- Compatibilidad del sistema de batería
- Nuron
- Potencia de salida
- 90 W
- Corriente de salida
- 3.5 A

Nuron
- Descripción
- Cargador de alta velocidad para todas las baterías Hilti Nuron
- Compatibilidad del sistema de batería
- Nuron
- Potencia de salida
- 240 W
- Corriente de salida
- 9.6 A

Nuron
- Descripción
- Batería de Ion-Litio de 22 V de larga duración con un tiempo de funcionamiento prolongado y gran potencia de salida para uso con las herramientas eléctricas Nuron
- Capacidad de la batería
- 5,2 Ah
- Peso
- 0.91 kg
- Dimensiones (L x An x Al)
- 133 x 82 x 67 mm

Nuron
- Descripción
- Batería de Ion-Litio de 22 V de alto rendimiento diseñada para mejorar el rendimiento y prolongar el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron en trabajos de carga pesada
- Capacidad de la batería
- 8,0 Ah
- Peso
- 1.31 kg
- Dimensiones (L x An x Al)
- 156 x 87 x 76 mm

Nuron
- Descripción
- Batería de Ion-Litio de 22 V compacta y de poco peso para realizar tareas ligeras con las herramientas eléctricas Nuron
- Capacidad de la batería
- 2,6 Ah
- Peso
- 0.55 kg
- Dimensiones (L x An x Al)
- 133 x 82 x 48 mm

Nuron
- Descripción
- Versátil batería de Ion-Litio de 22 V con el perfecto equilibrio de peso, potencia y tiempo de funcionamiento para uso con las herramientas eléctricas Nuron
- Capacidad de la batería
- 4,0 Ah
- Peso
- 0.76 kg
- Dimensiones (L x An x Al)
- 155 x 87 x 53 mm

Nuron
- Descripción
- Batería de iones de litio de 22 V de la más alta capacidad diseñada para maximizar el tiempo de funcionamiento de las herramientas Nuron de carga pesada
- Capacidad de la batería
- 13,5 Ah
- Peso
- 1.81 kg
- Dimensiones (L x An x Al)
- 157 x 87 x 99 mm

Nuron
- Descripción
- Batería de Ion-Litio de 22 V de máximo rendimiento que maximiza el tiempo de funcionamiento y la salida de las herramientas Nuron de taladrado con percusión y de corte de carga pesada
- Capacidad de la batería
- 12 Ah
- Peso
- 1.84 kg
- Dimensiones (L x An x Al)
- 157 x 87 x 99 mm

Nuron
- Descripción
- Pack de baterías de iones de litio de 22 V de alta capacidad diseñado para mejorar el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron de carga media a pesada
- Capacidad de la batería
- 9,0 Ah
- Peso
- 1.33 kg
- Dimensiones (L x An x Al)
- 156 x 87 x 76 mm

Nuron
- Descripción
- Cargador de alta velocidad optimizado para las baterías Nuron B 22-170 y B 22-255 de alta capacidad
- Compatibilidad del sistema de batería
- Nuron
- Potencia de salida
- 450 W
- Corriente de salida
- 18 A

Nuron
- Descripción
- Versátil y cómoda herramienta de prensado en línea a batería, compatible con mordazas y anillas de 32 kN intercambiables (plataforma de batería Nuron)
- Fuerza de presión
- 32 kN
- Para su uso con mordazas
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
- Tuberías metálicas con capacidad de presión
- 54 mm

Nuron
- Descripción
- Ligera, rápida y compacta herramienta de prensado en línea a batería, compatible con mordazas y anillas de 19 kN intercambiables (plataforma de batería Nuron)
- Fuerza de presión
- 19 kN
- Para su uso con mordazas
- NPR PM mini press jaws
- Tuberías metálicas con capacidad de presión
- 35 mm

Nuron
- Descripción
- Versátil martillo perforador a batería SDS Plus con taladro ancho, función de fragmentación y mandril de sustitución rápida (plataforma de batería Nuron)
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
- 2.84 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo
- 6 - 18 mm
- Energía de impacto
- 2.6 J

Nuron
- Descripción
- Remachadora a batería para facilitar y acelerar la instalación de revestimiento y la fabricación de metal con remaches de acero o aluminio (plataforma de batería Nuron)
- Material de remache
- Aluminio, Acero, Acero inoxidable
- Tamaños de pieza de punta
- 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
- Fuerza de tracción
- 10000 N

Nuron
- Descripción
- Herramienta de prensado de tuberías a batería con empuñadura de pistola rápida y equilibrada, compatible con mordazas y anillas de 32 kN intercambiables (plataforma de batería Nuron)
- Fuerza de presión
- 32 kN
- Para su uso con mordazas
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
- Tuberías metálicas con capacidad de presión
- 54 mm

Nuron
- Descripción
- Herramienta de prensado de tuberías a batería con empuñadura de pistola para carga pesada, compatible con mordazas y anillas de 32 N intercambiables (plataforma de batería Nuron)
- Fuerza de presión
- 32 kN
- Para su uso con mordazas
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
- Tuberías metálicas con capacidad de presión
- 108 mm

Nuron
- Descripción
- Martillo rompedor y de demolición a batería SDS Max (TE-Y) con reducción activa de la vibración para el cincelado en hormigón o mampostería (plataforma de batería Nuron)
- Dirección de trabajo
- Muro
- Tipo de mandril
- TE-Y (SDS Max)
- Peso del cuerpo de la herramienta
- 6 kg

- Descripción
- Potente y ligero martillo neumático a batería para demoliciones de hormigón y de otros materiales (plataforma de batería Nuron)
- Dirección de trabajo
- Forjado
- Tipo de mandril
- TE-S
- Peso del cuerpo de la herramienta
- 17.4 kg

Nuron
- Descripción
- Compacta atornilladora taladro a batería con control activo del par para taladro y atornillado habituales, especialmente en lugares de difícil acceso (plataforma de batería Nuron)
- Par máximo (unión suave/dura)
- 36 Nm (Junta blanda), 62 Nm (Junta dura)
- RPM sin carga
- engranaje 1: 610 rpm; engranaje 2: 2100 rpm
- Rango de fijación de mandril
- 2 - 13 mm

Nuron
- Descripción
- Compacto martillo perforador a batería SDS Plus con nuestra mejor relación rendimiento-peso para trabajos de taladro sobre cabeza (plataforma de batería Nuron)
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
- 2.45 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo
- 4 - 14 mm
- Energía de impacto
- 2.3 J

Nuron
- Descripción
- Vibrador de hormigón de tipo lápiz a batería portátil con motor sin escobillas para la compactación de vertidos pequeños (plataforma de baterías Nuron)
- Frecuencia de vibración
- 15.000 VPM
- Diámetro de la cabeza
- 28 mm
- Longitud de manguera
- 1 m

- Descripción
- Látigo vibrador de hormigón interno para el uso con los vibradores de hormigón de mochila a batería Hilti NCV 10-22 (plataforma de baterías Nuron)
- Clase de protección IP
- IP 67 (látigos NCV 10-22)

Nuron
- Descripción
- Tronzadora a batería con mango superior compacta, para cortar hasta 120 mm con hojas de 300 mm en hormigón, mampostería y metal (plataforma de batería Nuron)
- Materiales base
- Todo tipo de hormigón y ladrillo, Todo tipo de mampostería (ladrillo hueco, piedra caliza, etc.), Asfalto, Acero, Mineral
- Dimensiones (L x An x Al)
- 660 x 290 x 350 mm
- Clase de protección
- IEC a batería

Nuron
- Descripción
- Tronzadora a batería con mango trasero versátil, para cortar hasta 120 mm con hojas de 300 mm en hormigón, mampostería y metal (plataforma de batería Nuron)
- Materiales base
- Todo tipo de hormigón y ladrillo, Todo tipo de mampostería (ladrillo hueco, piedra caliza, etc.), Asfalto, Acero, Mineral
- Dimensiones (L x An x Al)
- 740 x 290 x 350 mm
- Clase de protección
- IEC a batería

Nuron
- Descripción
- Radio de trabajo portátil a batería con hasta 22 horas de reproducción por carga y gran resistencia pare el uso en obras (plataforma de batería Nuron)
- Compatibilidad del sistema de batería
- Nuron
- Opciones de conectividad
- Bluetooth, NFC, Aux
- Difusión de radio
- AM, DAB/DAB+, FM

- Descripción
- Anclaje de plataformas huecas económico con aprobación para la fijación de aspersores a cubiertas huecas de hormigón pretensado
- Configuración de cabeza
- Con rosca externa
- Condiciones ambientales
- Interior, ambiente seco
- Homologaciones / informes de ensayo
- DIBt, VDS

- Descripción
- Equilibrador de herramientas de construcción con distribución activa del peso para control de gravedad cero durante la demolición y el taladrado pesados de paredes (plataforma de batería Nuron)
- Tamaño de la correa
- 1800 mm
- Peso
- 7.75 kg
- Carga máxima
- 17 kg

Nuron
- Descripción
- Linterna para construcción LED con una batería que dura todo el día, cabezal giratorio y opciones de montaje para zonas de trabajo con varias personas (plataforma de batería Nuron)
- Brillo
- 3000 lm
- Lux
- 2100 lx @ 1 m

Nuron
- Descripción
- Llave de impacto a batería de alto par y de primera calidad, con conexión de anillo de fricción de 1/2" para fijación de anclajes y pernos estructurales (plataforma de baterías Nuron)
- Tipo de yunque
- Anillo de fricción de 1/2"
- Par máximo
- 600 Nm (1); 1000 Nm (2)
- Par de rotura de tuerca
- 1650 Nm

Nuron
- Descripción
- Potente pistola de calor a batería con sistema de calentamiento rápido y alto flujo de aire para terminaciones de cables, plegado de tuberías y aislamiento termorretracción (plataforma de baterías Nuron)
- Temperatura máx.
- 500 °C
- Temperatura mín.
- 300 °C
- Peso
- 0.63 kg

Nuron
- Descripción
- Linterna de trabajo LED con una batería que dura todo el día, cabezal giratorio y gancho de gran tamaño para la iluminación de trabajos de una persona (plataforma de batería Nuron)
- Brillo
- 500 lm
- Lux
- 350 lx @ 1 m

- Descripción
- Herramienta de fijación directa a batería Nuron para instalar cables, conductos y pernos roscados en hormigón, acero y mampostería (longitud máx. de clavo 24 mm/15/16”)
- Dimensiones (L x An x Al)
- 474 x 134 x 294 mm
- Peso del cuerpo de la herramienta
- 3.446 kg
- Entrada de perno
- En tiras

- Descripción
- Accesorios para atornilladoras y taladros a batería en la plataforma de batería Nuron
No hay datos técnicos disponibles

- Descripción
- Accesorios para atornilladoras y taladros a batería en la plataforma de batería Nuron
No hay datos técnicos disponibles

Nuron
- Descripción
- Llave de impacto a batería compacta con el máximo equilibrio de potencia y manipulación (plataforma de baterías Nuron)
- Tipo de yunque
- Pasador de detención de 1/2"
- Par máximo
- 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Par de rotura de tuerca
- 338 Nm

Nuron
- Descripción
- Depósito de suministro de agua a batería para aplicaciones de corte o perforación en húmedo (plataforma de batería Nuron)
- Tipo de accesorio
- Mangueras de suministro de agua
- Presión de agua
- 600000 Pa
- Nivel de potencia sonora emitida con ponderación A
- 89 dB (A)

- Descripción
- Cortadora de cables hidráulica a batería de tipo tijera para cables ACSR y cables guía (plataforma de baterías Nuron)
- Giro de la cabeza
- 350 °
- Dimensiones (L x An x Al)
- 125 x 75 x 418 mm

- Descripción
- Cortadora en línea a batería para cables de cobre y aluminio de hasta 2"/50 mm (plataforma de batería Nuron)
- Giro de la cabeza
- 350 °
- Dimensiones (L x An x Al)
- 137 x 75 x 485 mm

- Descripción
- Sistema de crimpado y corte de cables a batería en línea 6T con mordazas intercambiables (plataforma de batería Nuron)
- Dimensiones (L x An x Al)
- 116 x 75 x 378 mm
- Sistema de batería
- Nuron
- Voltaje nominal
- 21,6 V

- Descripción
- Soplador compacto a batería para tareas de limpieza de virutas y preparación de superficies de trabajo (plataforma de baterías Nuron)
- Volumen de aire
- 186 m³/h
- Velocidad máxima del aire
- 80.5 m/s
- Velocidad mínima del aire
- 50.5 m/s

Nuron
- Descripción
- Potente sistema de aplicador de masilla a batería para una amplia variedad de selladores, masillas y adhesivos (plataforma de batería Nuron)
- Fuerza de expulsión
- 4900 N
- Velocidad en vacío
- 1 - 10 mm/s
- Longitud (con cilindro de 310 ml/10 oz)
- 457 mm

- Descripción
- Maletín de lados rígidos para herramientas de la plataforma Nuron que permite transportar varias herramientas con sus accesorios
- Tipos
- Maletines para varias herramientas
- Dimensiones (L x An x Al)
- 444 x 395 x 119 mm

- Descripción
- Maletín de lados rígidos para herramientas de la plataforma Nuron que permite transportar varias herramientas con sus accesorios
- Tipos
- Maletines para varias herramientas
- Dimensiones (L x An x Al)
- 444 x 395 x 119 mm

- Descripción
- Maletín de lados rígidos para herramientas de la plataforma Nuron que permite transportar varias herramientas con sus accesorios
- Tipos
- Maletines para varias herramientas
- Dimensiones (L x An x Al)
- 795 x 439 x 195 mm

- Descripción
- Maletín de lados rígidos para herramientas de la plataforma Nuron que permite transportar varias herramientas con sus accesorios
- Tipos
- Maletines para varias herramientas
- Dimensiones (L x An x Al)
- 695 x 486 x 175 mm

Nuron
- Descripción
- Herramienta de punzón hidráulica a batería compacta y versátil para perforar orificios para conductos en diversos materiales (plataforma de baterías Nuron)
- Dimensiones (L x An x Al)
- 124 x 75 x 372 mm
- Fuerza de perforación
- 107 kN
- Acero dulce con capacidad de perforación
- 4" / 10 Ga steel

Nuron
- Descripción
- Mezclador a batería con potente motor sin escobillas para mezclar hormigón, morteros y muchos otros materiales de construcción (plataforma de baterías Nuron)
- RPM máximas en vacío (velocidad)
- 1: 250 rpm; 2: 425 rpm; 3: 600 rpm
- Par máx.
- 52 Nm

Nuron
- Descripción
- Atornilladora de impacto sin escobillas compacta optimizada para fijaciones no estructurales fiables y eficientes en madera y metal (plataforma de baterías Nuron)
- Característica
- Luz LED alrededor del mandril
- Tipo de mandril
- 1/4" hexagonal, sistema de clic
- RPM sin carga
- engranaje 1: 3000 rpm

Nuron
- Descripción
- Limpiador a presión portátil con 40 bar (580 PSI) de presión de trabajo para limpiezas ligeras en obras (plataforma de batería Nuron)
- Tipo de accesorio
- N/A
- Presión de agua
- 40 bar
- Presión máx. de agua
- 60 bar

- Descripción
- Cortadora a batería con empuñadora de pistola para cables de cobre y aluminio de hasta 3,2"/80 mm (plataforma de batería Nuron)
- Giro de la cabeza
- 350 °
- Dimensiones (L x An x Al)
- 422 x 105 x 525 mm

Nuron
- Descripción
- Sierra de sable a batería para trabajos de demolición y corte de carga pesada con gran comodidad y velocidad (plataforma de batería Nuron)
- Material base
- Madera con metal, Madera con clavos, Compuestos de madera, Madera, Acero, Acero inoxidable, Panel sándwich, Contrachapado, Plástico, Chapa de metal, Metal, Mampostería, Ladrillo hueco, Tabique seco, Hierro fundido
- Longitud de carrera
- 32 mm
- Tasa de carreras
- 2600 carreras/minuto

Nuron
- Descripción
- Atornilladora taladro eléctrica, con control activo del par y ergonomía avanzada para taladrar y atornillar en madera y metal (plataforma de batería Nuron)
- Par máximo (unión suave/dura)
- 65 Nm (Junta blanda), 85 Nm (Junta dura)
- RPM sin carga
- engranaje 1: 490 rpm; engranaje 2: 2000 rpm
- Rango de fijación de mandril
- 2 - 13 mm

- Descripción
- Nivel láser rotativo exterior sólido con funciones automáticas para nivelado de larga distancia, alineación, pendientes y para hacer escuadras (plataforma de batería Nuron)
- Precisión
- ±1.5 mm en 30 m
- Clase de láser
- < 4,85 mW, 620 - 690 nm, Clase 2 (EN 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Rango de autonivelación a temperatura ambiente
- ±5(± 8.7%) °

- Descripción
- Nivel láser rotativo interior sólido con haz verde de alta visibilidad y funciones automáticas para nivelado, alineación, pendiente y hacer escuadras (plataforma Nuron)
- Precisión
- ±1.5 mm en 30 m
- Clase de láser
- < 4,85 mW, 510 - 530 nm, Clase 2 (EN 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Rango de autonivelación a temperatura ambiente
- ±5(±8.7%) °

- Descripción
- Nivel láser rotativo exterior sólido con funciones automáticas para nivelado de larga distancia, alineación, hacer escuadras y dobles pendientes (plataforma de batería Nuron)
- Precisión
- ±1.5 mm en 30 m
- Clase de láser
- < 4,85 mW, 620 - 690 nm, Clase 2 (EN 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Rango de autonivelación a temperatura ambiente
- ±5(±8.7%) °

Nuron
- Descripción
- Vibrador de hormigón de mochila a batería con motor sin escobillas para tareas de compactación de paredes, losas y cimientos (plataforma de baterías Nuron)
- Dimensiones (L x An x Al)
- 320 x 218 x 666 mm
- Peso
- 8.28 kg
- Clase de protección IP
- IP 67 (látigos NCV 10-22), IP X4 (NCV 10-22)

- Descripción
- Herramienta de prensado a batería de 6T sin mordazas para prensado de cables de hasta 500 kcmil │ 240 mm² (plataforma de baterías Nuron)
- Dimensiones (L x An x Al)
- 116 x 75 x 379 mm
- Sistema de batería
- Nuron
- Voltaje nominal
- 21,6 V

Nuron
- Descripción
- Sierra circular a batería con peso y tamaño reducidos para cortes sobre cabeza a hasta 51 mm|2” de profundidad (plataforma de baterías Nuron)
- Profundidad de corte máx.
- 51 mm
- Diámetro de disco
- 136 mm
- Material base
- Metal, Acero, Acero inoxidable

- Descripción
- Cortadora de cables hidráulica y de guillotina a batería con gran capacidad de corte para cables ACSR y cables guía (plataforma de batería Nuron)
- Giro de la cabeza
- 350 °
- Dimensiones (L x An x Al)
- 129 x 75 x 455 mm

Nuron
- Descripción
- Herramienta de corte sin escobillas para tabique seco: cortes rápidos, limpios y precisos en tableros y chapa de metal fino (plataforma de batería Nuron)
- Peso del cuerpo de la herramienta
- 1.4 kg
- Material base
- Tabique seco
- Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
- 79 dB (A)