-50 € en la Hilti AppDescárgala ahora y ahorra 50 € en tu primer pedido con el código HILTIAPP.Descargar ahora
NOVEDAD

Extractor de polvo VC 20H-X de clase H (ACD)

Extractor de polvo VC 20HX ACD 220-240V #2411679

Potente extractor de polvo para la conexión con herramientas eléctricas y limpiezas del lugar de trabajo (en húmedo y en seco), depósito de 15 l; aspiradora con certificación ACD.

  • Motor de flujo de aire solo: 74 l/s
  • Flujo de aire en el extremo de la manguera: 39 l/s
  • Vacío máx.: 24.5 kPa

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
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
Se ha producido un error al cargar el precio

Por favor contacta con nosotros