Descarga la nueva Hilti AppEncuentra lo que necesitas en segundos. Pídelo donde quieras.Descargar ahora
Nuron

Cortadora de varillas roscadas a batería STR 4-22

Cortador de varilla roscada STR 4-22 caj #2361755

Cortadora de varillas roscadas compacta a batería que incluye hoja M10 (W3/8) para tareas de corte de varillas roscadas de hasta 10 mm de diámetro

  • Tipo de material: Varilla roscada, Varilla roscada de acero, Varilla roscada de acero inoxidable
  • Voltaje nominal: 21.6 V
  • Peso del cuerpo de la herramienta: 2.69 kg

Otros clientes también buscaron STR 4STR4Cortadora de varillasNURON or Herramienta a batería.

Personaliza tu kit

Cuerpo de herramienta
Herramienta en caja
¿Cuántos kits te gustaría pedir?
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
1 493,22 EUR