Descarga la nueva Hilti AppEncuentra lo que necesitas en segundos. Pídelo donde quieras.Descargar ahora
Nuron

Llave de impacto a batería SIW 6AT-22

Kit SIW 6AT-22 1/2" +SI-S 13-24L caja #2436012

Llave de impacto a batería de 22 V con conexión de anillo de fricción de 1/2" que aumenta la velocidad y la seguridad de la colocación de anclajes y el atornillado

  • Tipo de yunque: Anillo de fricción de 1/2"
  • Par máximo: 300 Nm (1); 450 Nm (2)
  • Par de rotura de tuerca: 650 Nm

Otros clientes también buscaron Llave impactoSIW 6ATNURONSIW6AT or Llave eléctrica.

Personaliza tu kit

Cuerpo de herramienta
Herramienta en caja Incluído: 1x Vaso de impacto SI-S 1/2" - 13 L, 1x Vaso de impacto SI-S 1/2" - 17 L, 1x Vaso de impacto SI-S 1/2" - 19 L, 1x Vaso de impacto SI-S 1/2" - 24 L
¿Cuántos kits te gustaría pedir?
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
591,36 EUR