Descarga la nueva Hilti AppEncuentra lo que necesitas en segundos. Pídelo donde quieras.Descargar ahora
Nuron

Amoladora de hormigón a batería DGH 130-22

Amoladora de hormigón a batería DGH 130- #2358494

Amoladora de hormigón a batería con motor sin escobillas para el amolado de juntas de hormigón y el acabado de superficies (plataforma de baterías Nuron)

  • Voltaje nominal: 22 V
  • Diámetro de disco: 125 mm
  • Peso del cuerpo de la herramienta: 2 kg

Otros clientes también buscaron Amoladora a bateríaRadial a bateríaDGH130-22Amoladora de hormigón or DGH 130-22.

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
813,41 EUR
813,41 EUR
/
1 Pieza
Desbastadora de diamante DGH 130-22

Desbastadoras de diamante

Para muros y suelos de hormigón

Con nuestras herramientas de desbaste diamantadas DGH 150 y DGH 130 y la nueva DGH 130-22, podrás lijar y acabar fácilmente tus paredes y suelos de hormigón. 

Las 3 garantizan la comodidad del usuario gracias a su diseño ergonómico y a su funcionamiento prácticamente sin polvo cuando se conectan a una aspiradora Hilti.

La amoladora de hormigón, la herramienta ideal para lijar y pulir superficies de hormigón

Si deseas alisar y pulir superficies de hormigón, una amoladora de hormigón puede ser la herramienta perfecta. Las amoladoras de hormigón son herramientas versátiles que se utilizan para una gran variedad de tareas de lijado y pulido en suelos de hormigón. Cuando se utiliza una amoladora de hormigón, se pueden quitar fácilmente los revestimientos de suelos existentes, eliminar marcas e imperfecciones, y crear una superficie lisa y uniforme. Las amoladoras de hormigón pueden utilizarse para proyectos de renovación residenciales o comerciales, así como para proyectos de construcción. 

A la hora de buscar una amoladora de hormigón, hay que tener en cuenta una serie de factores, como el tamaño de la superficie que se va a lijar, la potencia de la herramienta, la calidad de los discos abrasivos y la facilidad de uso. Las amoladoras de hormigón también pueden equiparse con distintos tipos de discos abrasivos, que se utilizan para distintos niveles de lijado y pulido. Los discos de diamante suelen utilizarse para superficies muy duras, mientras que los discos de resina son más adecuados para superficies más blandas. 

En resumen, si deseas lijar o pulir superficies de hormigón, una amoladora de hormigón puede ser una herramienta esencial para conseguir resultados profesionales. Tómate tu tiempo para elegir la amoladora de hormigón que mejor se adapte a tus necesidades, en función del tamaño de la superficie a lijar, la potencia de la herramienta y la calidad de los discos abrasivos. Con o sin cable, ¡tenemos la amoladora de hormigón que necesitas!

Amoladora de hormigón a batería DGH 130-22

Lijado y acabado de paredes

La DGH 130-22 es la primera amoladora de hormigón a batería del mercado, con las mismas prestaciones que la DGH 130 con cable. Esta lijadora de hormigón profesional es ideal para tus aplicaciones de lijado y acabado de hormigón cuando necesites un sistema móvil o no haya una fuente de alimentación cerca. Gracias a su fácil instalación (no necesita cable alargador), también es la herramienta perfecta para aplicaciones de lijado y acabado a corto plazo.   

  • Una herramienta para aplicaciones de lijado y acabado - Ideal para lijar paredes y techos de hormigón y eliminar marcas de encofrado, pulir paredes de hormigón visibles y lijar chaflanes en bordes de hormigón.
  • Sin necesidad de cables alargadores - las revolucionarias baterías Nuron que alimentan un eficiente motor de inducción hacen de la DGH 130-22 nuestra solución más móvil y eficiente para las tareas diarias de lijado y acabado, especialmente cuando se combina con la aspiradora sin cable VC 4X-22 T15.   
  • Plataforma de baterías Nuron - herramientas de lijado de hormigón sin concesiones gracias a baterías de mayor duración, muelas que ahorran energía y una gama de servicios que te mantendrán productivo, ahora y en el futuro.

DESBASTADORA DGH 130

La especialista en paredes

La desbastadora DGH 130 está especialmente diseñada para reducir el esfuerzo del desbaste de paredes, y es perfecta para limpiar encofrados y preparar para pintura. Utiliza nuestras nuevas almohadillas de acabado para obtener una superficie sin arañazos en las paredes de hormigón visto, con menos necesidad de costosas reparaciones. La DGH 130 ayuda a maximizar la productividad de aplicaciones ligeras de desbaste y acabado.

  • El agarre ergonómico del cabezal se ajusta como un guante y el efecto de succión que reduce la fatiga mantiene la herramienta contra la pared, permitiendo así desbastar hasta un 50% más de paredes por día en comparación con una amoladora angular.
  • Utiliza una sola herramienta tanto para desbaste como para acabados con las nuevas e innovadoras almohadillas de acabado de Hilti. 
  • Cumplen con la normativa de polvo gracias a la conexión de vacío fácil de usar con acceso a las esquinas y al ajuste de altura.
DESBASTADORA DGH 150

DESBASTADORA DGH 150

La especialista en suelos

La DGH 150 es una herramienta potente y equilibrada optimizada para alisar, nivelar o raspar suelos de hormigón, así como para eliminar pintura y otros recubrimientos.

Probada en obra nueva y trabajos de reforma, esta nueva desbastadora mantiene los beneficios del modelo anterior y la última tecnología en innovación:

  • Con un motor sin escobillas y sin convertidor de corriente externo los componentes están integrados en la herramienta. Puedes contar con la DGH 150 para superar con éxito los trabajos más duros. 
  • Su inigualable tasa de eliminación te permite desbastar hasta un 100% más de suelos al día en comparación con una amoladora angular en todos los materiales aplicables.
  • En combinación con un aspirador Hilti, la carcasa antipolvo ajustable permite trabajar prácticamente sin polvo.

Vasos diamantados y almohadillas de acabado

 Vaso diamantado para DGH 130-22

Vaso diamantado para DGH 130-22

Optimizado para amoladoras a batería: lijado de hormigón altamente eficiente y sin arañazos.  

  • Lijado eficiente - segmentos de forma especial y diamantes abrasivos más grandes y de alta calidad permiten eliminar más material por carga de batería - hasta +20% de material eliminado por carga.
  • Acabado sin arañazos - los diamantes extrafinos de alta calidad facilitan la creación de una superficie final lisa.
  • Mayor duración - estos discos están fabricados con materiales de alta calidad, con una soldadura de contacto duradera.
 Vaso diamantado para DGH 130

Vaso diamantado para DGH 130

Vasos diamantados universales para desbaste - elige SPX, SP o P según tus requisitos de rendimiento. 

  • El afilado especial de segmentos asegura menos marcas de arañazos, eliminando la necesidad de refundición.
  • La mayor superposición de segmentos proporciona un excelente acceso a los bordes. 
  • Una mezcla diamantada optimizada y un avanzado diseño de la estructura de acero te permiten trabajar a gran velocidad
Meule diamant

Vaso diamantado para DGH 150

Una gama de vasos diamantados de alta calidad que ofrecen una velocidad y una vida útil sin igual.

  • Todos los vasos diamantados SPX tienen una mezcla personalizada de tamaños de diamante en una matriz de alto rendimiento, capacidad refrigerante avanzada y baja vibración.
  • Para un desbaste más rápido de hormigón, piedra natural y plastón.
Disque de finition SPX Hilti pour ponceuse diamant

Almohadilla de acabado

Almohadillas de acabado especialmente diseñadas para la DGH 130 y la DGH 130-2. Un gran paso adelante en la calidad de la superficie

  • 5 granos diferentes disponibles - 50, 100, 200, 400 y 800, más grueso para una corrección rápida y localizada o extrafino para la preparación del hormigón visto.
  • Superficies sin arañazos en las paredes de hormigón.

DESPÍDETE DEL POLVO

El cumplimiento de las regulaciones de polvo es una obligación, sobre todo para proteger tu salud. Tanto la DGH 130 como la DGH 150 están diseñadas para funcionar a la perfección con los aspiradores Hilti, lo que te permite trabajar prácticamente sin polvo.

La manguera de aspiración se sujeta fácilmente y ajustar la altura de la campana extractora de polvo es sencillo. Cuando se trabaja en esquinas estrechas, la cubierta antipolvo se puede girar, permitiéndote trabajar hasta el borde.

Saber más de los aspiradores de obra