Descarga la nueva Hilti AppEncuentra lo que necesitas en segundos. Pídelo donde quieras.Descargar ahora
Nuron

Cizalla a batería SPN 6-22 RN

Nibbler SPN 6-22 RN maletín #2316433

Cizalla a batería de alta capacidad para el corte de perfiles de metal con mayor velocidad y un nivel de deformación mínimo (plataforma de batería Nuron)

  • Tipo de material: Perfil C.L.U., Hoja corrugada, Hoja plana, Hoja trapezoidal
  • Voltaje nominal: 21.6 V
  • Peso del cuerpo de la herramienta: 2 kg

Otros clientes también buscaron cortadora de metalSPN6SPN 6bateria or cizalla .

Personaliza tu kit

Cuerpo de herramienta
Herramienta en maletín Incluído: 3x Clip SPN 6-22 impreso, 1x Maletín SPN 6-22
¿Cuántos kits te gustaría pedir?
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
1 156,63 EUR