Nuron
Cortadoras para metal a batería SSH 6-22
Slitting shear SSH 6-22 caja #2252730







Cortadora de doble corte y alta capacidad a batería para corte rápido de chapas de metal y perfiles de hasta 2,5 mm y calibre 12; incluye las hojas SSH CS de Hilti (plataforma de batería Nuron)
- Tipo de material: Hoja plana, Perfil C.L.U.
- Voltaje nominal: 21.6 V
- Peso del cuerpo de la herramienta: 2.2 kg
Otros clientes también buscaron cortadora de metal, SSH6, SSH 6, bateria or cizalla .
Personaliza tu kit


Herramienta en caja
¿Cuántos kits te gustaría pedir?
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
1 159,01 EUR
Datos técnicos
Tipo de material
Hoja plana, Perfil C.L.U.
Voltaje nominal
21.6 V
Peso del cuerpo de la herramienta
2.2 kg
Valor de vibración triaxial para corte de chapa de metal (ah, M)
9.2 m/s² 1
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
77 dB (A) 2
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
- Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
Documentación
pdf Manual de instrucciones SSH 6-22 (02), árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, sueco, turco, ucraniano, chino, serbio [ 4.2 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Máxima versatilidad: gran capacidad de corte, cinco tipos de hoja y velocidad ajustable hacen de esta cizalla a batería la opción perfecta para prácticamente todos los tipos de corte de metal cotidianos
- Agilidad en la manipulación: la empuñadura de diseño ergonómico, el equilibrio de peso en el cuerpo y el interruptor de bloqueo ofrecen mayor precisión y comodidad al cortar chapas metálicas durante tiempos prolongados
- Cortadora de virutas integrada: el corte se detiene fácilmente en cualquier lugar y las virutas se pueden retirar con una sola mano
- Rápidos cambios de hoja: no se necesita ninguna llave para cambiar las hojas
- Plataforma de batería Nuron: herramientas para trabajos en metal a batería de gran rendimiento gracias a las baterías de larga duración, un potente motor sin escobillas y una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento.
Aplicaciones
- Corte de chapa y perfiles de acero dulce o galvanizado de hasta 2,5 mm de espesor; se recomienda utilizar las hojas de corte SSH CS de Hilti (varias opciones disponibles)
- Corte de chapa y perfiles de acero inoxidable de hasta 1,5 mm de espesor; se recomienda utilizar las hojas de corte SSH CX de Hilti
- Corte de conductos espirales de climatización y de ventilación de hasta 4 x 0,9 mm; se recomienda utilizar las hojas de corte SSH CD de Hilti
- Corte de círculos o curvas de radio muy estrecho en chapa de metal de hasta 1,5 mm de espesor; se recomienda utilizar las hojas de corte SSH CC de Hilti
- Tareas de fabricación de metal, revestimientos de edificios, acabado de interiores o instalaciones MEP que requieren cortes rápidos y sin distorsiones
Productos relacionados
Nuron

Versátil batería de Ion-Litio de 22 V con el perfecto equilibrio de peso, potencia y tiempo de funcionamiento para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Nuron

Pack de baterías de iones de litio de 22 V de alta capacidad diseñado para mejorar el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron de carga media a pesada
Nuron

Batería de iones de litio de 22 V de la más alta capacidad diseñada para maximizar el tiempo de funcionamiento de las herramientas Nuron de carga pesada
Nuron

Batería de Ion-Litio de 22 V de larga duración con un tiempo de funcionamiento prolongado y gran potencia de salida para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Servicios
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración