Clavos para hormigón X-C P8
Clavo para hormigón X-C 32 P8 BULK #2091382
Clavo individual para la fijación en hormigón mediante herramientas de fijación directa con pólvora
- Materiales base: Hormigón (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza)
- Espesor mínimo del material base (hormigón): 80 mm
- Protección de corrosión: Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
estándar
Otros clientes también buscaron Clavo sencillo para hormigón, Clavo para hormigón, Sistema de fijación para hormigón, Fijación directa con pólvora or Sistema de fijación sencillo.
Datos técnicos
Materiales base
Hormigón (blando), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza)
Espesor mínimo del material base (hormigón)
80 mm
Protección de corrosión
Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
Condiciones ambientales
Interior seco
Material
Acero al carbono
Diámetro de vástago de perno
3.5 mm
Tipo de punta
Punta de corte
Homologaciones
ICC-ES
Para el uso con (herramientas)
DX 2, DX 351, DX 5, DX 6
Clase de productos
Standard
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Fijación para fijar una amplia variedad de materiales finos a bloques de mampostería y hormigón
- Ideal para hormigón ligero a hormigón de resistencia media (hasta hormigón de resistencia 45 N/mm²)
- Idóneo para fijación en hormigón con una dureza de hasta 6000 psi
Aplicaciones
- Fijación de carriles para tabique seco a hormigón
- Fijación de mallazos y chapas metálicas finas a hormigón, bloque silicocalcáreo y ladrillo macizo
- Fijación de uniones de ladrillo a mampostería u hormigón
- Fijación de abrazaderas de conductos de climatización o techos suspendidos en hormigón de resistencia normal
- Fijación de cajas de conexiones eléctricas, conductos y cables a bloques de mampostería y hormigón