- Inicio
- Productos
- Herramientas eléctricas y sistemas de fijación
- Acabado interior y tabiques secos
Innovaciones hilti en el ámbito de tabique seco
Bien equipado para los acabados interiores
En el ámbito de los tabiques secos, existen una multitud de aplicaciones que van desde la fijación de perfilería en el suelo a la instalación de techos suspendidos.
Descubre nuestros productos y soluciones innovadoras que te facilitarán el día a día de su trabajo en todas las etapas de la instalación de los tabiques secos. En nuestra gama de herramientas NURON de 22V encontrarás lo que necesitas, desde el aparato de medición para el acabado interior pasando por las herramientas de corte, de fijación o de atornillado.
Y para gestionar tu parque de maquinaria, confía en ON!Track, nuestro eficaz sistema de gestión de equipos.
Medir
Medir distancias

¡La toma de medidas precisas se va a convertir en un juego de niños!
Los prácticos medidores PD, con el mismo formato que un metro plegable; son dispositivos de medición de gran precisión que podrás tener siempre a mano y llevar, por ejemplo, en el bolsillo posterior del pantalón.
Sencillamente, medidas precisas: apunta al objetivo y presiona el único botón del medidor. Los medidores PD están perfectamente adaptados a las condiciones de las obras, son sólidos, resistente al agua y estancos al polvo.
Más información sobre medidores láser
Alinear

Láseres de precisión y uso sencillo
Sea cual sea tu tipo de obra, una mejor productividad comienza generalmente por una mejor preparación. Y cuando se trata de acondicionar una obra, no hay nada que te prepare mejor que un láser Hilti.
Responden a todas las aplicaciones como el alineamiento de falsos techos, la colocación de tabiques ¡y mucho más!
Descubre cómo el diseño de nuestros láseres de línea y de puntos permite un uso intuitivo para una sola persona en tareas de nivelación, de escuadrado y de alineación.
Más información sobre láser de puntos y líneasRotativos de interior

¡Alineamientos en tiempo récord!
Los innovadores láser rotativos con haz verde, PR 30 y PR 30-HVSG, están diseñados para aplicaciones de largo alcance de acabado interior, con funciones automáticas de alineación vertical y marcación de pendientes. Resistentes, gracias a su diseño conforme a los estándares militares de EE. UU. (MIL-STD-810G) con protectores montados en el cabezal y sus cuatro empuñaduras, capaz de absorber impactos y carcasa con protección IP66 para mantener la precisión del láser incluso en las condiciones de trabajo más exigentes.
Más información sobre los láser rotativosCortar y serrar
Corte de perfiles sin ninguna chispa

Con la sierra circular a batería SC 5ML-22 se puede «cortar en frío» lo que significa que se puede trabajar de una manera más limpia y más rápida sin que salgan chispas. Su sistema de compatibilidad de carriles guía y recopilador de virutas de metal garantizan la seguridad, obligatoria para el trabajo con sierras.
Descubre las sierras circulares a bateríaCorte con radial

La gama de amoladoras Hilti a batería , con cuerpos más ligeros y estrechos que son más fáciles de agarrar, ofrecen un control más preciso y provocan menos fatiga al usarse, especialmente en espacios estrechos e incómodos. Y si el disco se atasca, las nuevas tecnologías como el 3D ATC y Senstech, ayudan a reducir la probabilidad de retroceso y accidentes.
Descubre nuestras amoladoras angulares a bateríaFijación de perfilería

INSTALACIÓN EFICAZ A BATERÍA
Fija tu subestructura a los diferentes materiales base utilizando la herramienta de fijación BX 3-L-22 de Nuron.
Las herramientas de fijación a batería sin combustión son más rápidas, silenciosas, fáciles de usar y más económicas. Y lo que es más importante, ofrecen el rendimiento que tus equipos esperan.
Sin gas, no hay problema. Las herramientas de fijación a batería utilizan potentes accionamientos mecánicos que se adaptan mejor al ritmo y la velocidad de tu trabajo, al tiempo que ofrecen una calidad de fijación más uniforme. También observarás un menor retroceso y menos atascos, por lo que habrá menos tiempo de inactividad.
Y con la última plataforma a batería de Nuron, obtendrás más alcance, comodidad y funciones conectadas para optimizar tu mano de obra.
Fijación de placa
UNA MANO LIBRE CUANDO ATORNILLAS

Con nuestro cargador de tornillos, trabajarás sin dificultades
La fijación de placas de yeso con la ayuda de tornillos individuales exige una gran destreza y resulta muy poco práctica cuando se fija en el techo ya que para atornillar es necesario utilizar las dos manos. Además, la caja de los tornillos nunca está donde tiene que estar.
Gracias a nuestro cargador de tornillos, pequeño y fácil de usar, siempre dispondrás de una mano libre para sujetar o retener la placa y atornillar sin problemas.
Las cintas de tornillos se introducen muy rápidamente y se adaptan a la longitud de su cinturón. Son más estables que las cintas habituales. Podrás colocar los tornillos mucho más rápidamente y evitar cualquier tipo de bloqueo imprevisto del cargador.
Más información cargador de tornillos SD-M2
El cargador de tornillos combinado con la nueva atornilladora de tabique seco DS 5000-22, a batería con motor sin escobillas es la combinación perfecta.Más ligera, más rápida y más potente, ¡acaba tus trabajos en tiempo récord!
Trabajo en tabiques secos
Corte en tabique seco

Excelente rendimiento a batería. Con la nueva Sierra de calar a batería SJD conseguirás cortes más sencillos y precisos: la luz de trabajo LED y el ventilador de polvo mejoran la visibilidad de la línea de corte, y la zapata integrada, el roce con la pieza de trabajo.
Saber másAtornillado

Cuando realizas perforaciones con una sierra perforadora o trabajas con soportes de madera, es necesario disponer de una atornilladora potente de uso universal. Además de ser sólida, debe ser ligera y de utilización segura.
Nuestras atornilladoras de impacto a batrería SID 4-22 y SID 6-22 son herramientas polivalentes ideales para todas las aplicaciones donde es necesario atornillar. Con motor sin escobillas y manejo preciso para ayudarte a ahorrar tiempo en grandes trabajos de fijación.
Saber másApertura de huecos

Las nuevas SCO, herramientas de corte sin escobillas para tabique seco: cortes rápidos, limpios y precisos en tableros y chapa de metal fino (plataforma de batería Nuron).
Excelente rendimiento a batería: el motor sin escobillas y las revolucionarias baterías Nuron ofrecen una velocidad de corte excepcional en dos capas de tabique seco de 16 mm, placas de alta resistencia o tableros cementosos.
Saber másLIJAR Y MEZCLAR
Lijar

¿Te dedicas a la pintura o trabajos de acabado interior que requieren el lijado de yeso?
Para conseguir resultados de calidad en tu trabajo diario, tanto a paredes como a techo descubre la nueva lijadora de cuello largo DWS 225.
Con una rotación de la cabeza de 180º ofrece una posición de trabajo mucho más cómoda. Además, la ausencia de cepillos en los lados incrementa la eficiencia de la herramienta para poder llegar a las esquinas y reducir los trabajos de limpieza y lijado manual al acabar.
Combina nuestros nuevos discos de hoja de lija con la lijadora de cuello largo DWS 225 para conseguir una mejor succión del polvo y por lo tanto mayor vida útil de la herramienta.
Lijadora DWS 225 Discos de hoja de lijaMezclar

Mezclador a batería con potente motor sin escobillas para mezclar hormigón, morteros y muchos otros materiales de construcción (plataforma de baterías Nuron).
Los mezcladores a batería eliminan la necesidad de cables en las obras y el sistema NMX 6-22 incluye un interruptor de seguridad para evitar la activación accidental consiguiendo lugares de trabajo más seguros.
Con un proceso de mezcla prácticamente libre de esfuerzo: este mezclador a batería combina un cómodo diseño de dos asas con un motor sin escobillas de alto par que se ocupa de la parte más dura de las tareas de mezcla de compuestos.
Descubre el mezclador NMX 6-22
Sistemas de protección contra el polvo
Sistemas de aspiración

No se puede evitar la producción de polvo, pero se puede controlar, independientemente del lugar en el que se trabaje. Nuestros aspiradores a batería con homologación tipo M, ayudan a que las obras sean más limpias, seguras y eficientes, cumpliendo con la normativa OSHA.
Saber másPurificadores de aire portátiles

Cuando se trata de polvo peligroso de la construcción, una pequeña cantidad puede ser mucho. Protege a tus trabajadores ayudándoles a cumplir con la normativa de seguridad sobre la exposición al polvo, y gestiona obras más limpias conteniendo la propagación de partículas finas de polvo en el aire con nuestros potentes y ligeros purificadores de aire AIC 1000 y AIC 2000.
DescúbrelosSistemas de descuelgue de falso techo
Martillos Perforadores a batería

Taladro y taladro con percusión en mampostería y hormigón, casi sin polvo gracias al sistema de aspiración de polvo TE DRS-4/6.
Las instalaciones se pueden terminar en menos tiempo gracias al 20 % más de potencia que se obtiene con el nuevo motor sin escobillas y las revolucionarias baterías Nuron
DescúbrelosFijación a batería para la mayoría de los trabajos

Si instalas kilómetros de tabique seco, nuestras herramientas BX 3 te ayudan a trabajar de forma más eficaz y cómoda. Son más rápidas y silenciosas que las herramientas accionadas por gas y producen menos polvo y vibraciones que los taladros
Y lo que es más importante, ofrecen el rendimiento que tus equipos esperan.
Saber másSistemas de suspensión a techo

Fijaciones de cables para falsos techos que permiten ahorrar tiempo de trabajo con los soportes de suspensión de varilla y clips de cables compatibles con herramientas de fijación directa.
Saber másSistemas de Fijación
Suspensión de techos de manera cómoda y segura

El anclaje de atornillado directo HUS-I se utiliza para la suspensión de techos de manera rápida, sencilla y cómoda. Se acabó el martillear en las alturas, a partir de ahora solo tendrás que enroscar tornillos.
Más información sobre anclajes de atornillado directoFijación económica y probada

El anclaje de expansión HKD ha demostrado ser una solución sencilla y ventajosa para las suspensiones. Asegure fijaciones fiables: perfore, expanda el anclaje y enrosque su varilla.
Más información sobre nuestros anclajes de expansiónProtección contraincendios
PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS SIMPLIFICADA

Montaje rápido y seguro de las abrazaderas contraincendios para cables
En el ámbito de los tabiques secos, la protección contraincendios tiene una gran importancia ya que el plaquista es responsable de los tabiques que coloca. Por lo tanto, muchas veces la cuestión es si el plaquista puede realizar las perforaciones necesarias y a la vez, tratarlas contra incendios. Y para ello es necesario disponer de un material seguro y fácil de montar.
Nuestra abrazadera contraincendios para cables CFS-CC ofrece una solución ideal para los pasos de los cables. Elegido producto contraincendios del año en 2016, permite un montaje rápido gracias a su cierre con clic y está homologado. Y como ya no precisará de fibra mineral y no produce polvo, su obra siempre estará limpia.
Fijación de aislamiento
SISTEMAS DE GOLPEO

Fija tus aislamientos con requisitos de resistencia al fuego con total seguridad. Instalación sencilla con martillo con arandela adicional de 60 o 90 mm para aislamiento flexible.
Hilti ofrece una amplia gama de soluciones de fijación para todos los tipos de material base. Puede utilizar los anclajes y clavos de aislamiento sobre todos los tipos de aislante.
Descubre nuestros anclajes de aislamientoSISTEMAS DE PRODUCTIVIDAD

Fijación de aislamientos a diferentes materiales base, con la clavadora de gas GX I-E. Un sistema apto para la fijación de material de aislamiento sobre cualquier material base.
Descubre la GX IE Descubre la DX 6-IE