DC-EX 125/5"M
Manual de instrucciones original
Información sobre la documentación
Acerca de esta documentación
- Lea detenidamente esta documentación antes de la puesta en servicio. Ello es imprescindible para un trabajo seguro y un manejo sin problemas.
- Respete las indicaciones de seguridad y las advertencias presentes en esta documentación y en el producto.
- Conserve este manual de instrucciones siempre junto con el producto y entregue el producto a otras personas siempre acompañado del manual.
Explicación de símbolos
Avisos
Las advertencias de seguridad advierten de peligros derivados del manejo del producto. Se utilizan las siguientes palabras de peligro:Símbolos en la documentación
En esta documentación se utilizan los siguientes símbolos:![]() |
Leer el manual de instrucciones antes del uso |
| Indicaciones de uso y demás información de interés |
|
| Manejo con materiales reutilizables |
|
| No tirar las herramientas eléctricas y las baterías junto con los desperdicios domésticos |
Símbolos en las figuras
En las figuras se utilizan los siguientes símbolos:| Estos números hacen referencia a la figura correspondiente incluida al principio de este manual |
|
| La numeración describe el orden de los pasos de trabajo en la imagen y puede ser diferente de los pasos descritos en el texto |
|
| Los números de posición se utilizan en la figura Vista general y los números de la leyenda están explicados en el apartado Vista general del producto |
|
| Preste especial atención a este símbolo cuando utilice el producto. |
Símbolos de productos
Símbolos
Además, se utilizan los siguientes símbolos:![]() |
Utilice gafas protectoras durante el trabajo con la herramienta. |
![]() |
Utilice protección para los oídos durante el trabajo con la herramienta. |
![]() |
Utilice guantes de protección durante el trabajo con la herramienta. |
Información del producto
Los productos
han sido diseñados para usuarios profesionales y solo personal autorizado y debidamente formado puede utilizarlos y llevar a cabo su mantenimiento y conservación. Este personal debe estar especialmente instruido en lo referente a los riesgos de uso. La utilización del producto y sus dispositivos auxiliares puede conllevar riesgos para el usuario en caso de manejarse de forma inadecuada por personal no cualificado o utilizarse para usos diferentes a los que están destinados.
La denominación del modelo y el número de serie están indicados en la placa de identificación.
- Escriba el número de serie en la siguiente tabla. Necesitará los datos del producto para realizar consultas a nuestros representantes o al Departamento de Servicio Técnico.
Datos del productoProtección DC-EX 125/5"M Generación: 01 N.º de serie:
Seguridad
Indicaciones de seguridad
¡ADVERTENCIA!
Lea con atención todas las instrucciones e indicaciones de seguridad recogidas en esta documentación, además de las indicaciones de seguridad previstas para su herramienta. Si no se tienen en cuenta las instrucciones e indicaciones de seguridad, podrían producirse descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.
Conserve todas las instrucciones e indicaciones de seguridad para futuras consultas.
- Utilice el equipo de protección adecuado y lleve siempre gafas de protección.
- Utilice una mascarilla que proteja la cara y las vías respiratorias de los restos de polvo que se desprenden durante el trabajo.
- Si está montada la caperuza, utilice siempre también la empuñadura lateral de la herramienta Hilti prevista.
- Utilice guantes de protección para cambiar el útil.
Descripción
Vista general del producto
- Pieza de conexión
- Interruptor de bloqueo
- Clip frontal
- Zapata de deslizamiento con marcas para posición de corte
- Pestillo de golpe
- Carro de deslizamiento
- Ruedas de rodadura
- Tapa
- Flecha de sentido de giro
- Posición de atornillado empuñadura lateral
- Pared posterior
- Carro de deslizamiento
- Marca de posición para la adaptación de la amoladora angular
- Escala del tope de profundidad
- Tornillo de fijación
- Indicación sobre el sentido de giro de la posición de giro de la amoladora angular
Juego de adaptador de ranura
- Adaptador
- Disco distanciador 3 mm
- Disco distanciador 6 mm
- Herramienta de rotura
Uso conforme a las prescripciones
La cubierta de ranura DC‑EX 125/ 5" M se utiliza para tronzar y ranurar superficies de trabajo minerales, en especial mampostería para discos de 125 mm/ 5" en combinación con un aspirador de polvo Hilti . La cubierta de ranura DC‑EX 125/ 5" M debe emplearse exclusivamente para la amoladora angular AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S y AG 125-19SE sin utilizar agua.
Suministro
1 adaptador distanciador, 3 discos distanciadores (3 mm/0,1 in), 2 discos distanciadores (6 mm/0,2 in), herramienta de roturaEncontrará otros productos del sistema autorizados para su producto en su Centro Hilti o en internet, en www.hilti.com .
Datos técnicos
Datos técnicos
| DC-EX 125/5"M |
|
|---|---|
| Peso |
1,35 kg |
| Diámetro del disco |
125 mm |
| Ancho de corte en discos dobles |
25 mm |
| Profundidad de corte máxima |
28 mm |
Discos tronzadores de diamante
| Disco tronzador de diamante |
|
|---|---|
| Aplicación |
Tronzado, ranurado |
| Abreviatura |
DC‑D |
| Superficie de trabajo |
Mineral |
Puesta en servicio
Montaje de la caperuza
- Monte la caperuza protectora de forma que los dos triángulos, el de la caperuza y el de la herramienta, queden uno frente al otro.
- Para colocar la caperuza en la posición de trabajo deseada, gire la herramienta de forma radial mientras presiona el trinquete de la amoladora angular.
- El trinquete encaja forma audible.
- El trinquete encaja forma audible.
Apertura de la caperuza
- Pulse el pestillo de golpe.
- Abra el clip frontal.
- Accione el interruptor de bloqueo.
- Abra la caperuza.
Montaje de discos tronzadores de diamante para aplicaciones de ranurado
- Retire la brida de alojamiento para el husillo.
- Atornille el adaptador en el husillo y tire con fuerza.
- Coloque un disco tronzador de diamante en el sentido de giro predefinido.
- Coloque los anillos distanciadores para la anchura de ranurado deseada.
- Coloque un disco tronzador de diamante en el sentido de giro predefinido.
- Atornille la tuerca de apriete y apriétela con la llave de apriete.
- Cierre la caperuza.
Montaje del disco tronzador de diamante
- Coloque la brida de apriete sobre el husillo.
- Coloque el primer disco tronzador de diamante sobre la brida de apriete.
- Atornille la tuerca de apriete rápido Kwik lock hasta que haga asiento sobre el disco tronzador.
- Cierre la caperuza.
Ajuste de la profundidad
- Afloje el tornillo de fijación.
- Presione la pared posterior hasta la posición deseada.
- El grupo se muestra en la escala.
- El grupo se muestra en la escala.
- Apriete el tornillo de fijación con firmeza.
Función de inserción
- Coloque el carro de deslizamiento sobre la pieza de trabajo.
- Encienda la herramienta.
- Introduzca el disco tronzador en la pieza de trabajo.
Montaje de la empuñadura lateral
- Monte la empuñadura lateral en el lado deseado.
Manejo
Accesibilidad a paredes y esquinas
- Accione el interruptor de bloqueo.
- Abra el clip frontal más de 180°.
Marcación de la posición de corte
La marca 1 indica la posición del disco tronzador interior o de cada disco.La marca 2 indica la posibilidad máxima de posición del ancho del corte del segundo disco.
Desmontaje del útil
- Abra la caperuza.
- Abra la tuerca de apriete.
- Extraiga el disco tronzador de diamante.
- Extraiga el anillo distanciador.
- Extraiga el disco tronzador de diamante.
- Suelte el adaptador con la llave de apriete.
- Accione el trinquete de la amoladora angular.
- Gire radialmente la caperuza hasta que esta pueda retirarse de la herramienta.
Rotura de alma
- Rompa el alma.
Garantía del fabricante
- Si tiene alguna consulta acerca de las condiciones de la garantía, póngase en contacto con su sucursal local de Hilti .