Sincronización de la cuenta en curso.Los datos de tu cuenta se están sincronizandoLos datos de tu cuenta se están sincronizandoLos datos de tu cuenta se están sincronizando
Lea detenidamente esta documentación antes de la puesta en servicio. Ello es imprescindible para un trabajo seguro y un manejo sin problemas.
Respete las indicaciones de seguridad y las advertencias presentes en esta documentación y en el producto.
Conserve este manual de instrucciones siempre junto con el producto y entregue el producto a otras personas siempre acompañado del manual.
Explicación de símbolos
Avisos
Las advertencias de seguridad advierten de peligros derivados del manejo del producto. Se utilizan las siguientes palabras de peligro:
PELIGRO
PELIGRO !
Término utilizado para un peligro inminente que puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.
ADVERTENCIA
ADVERTENCIA !
Término utilizado para un posible peligro que puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.
PRECAUCIÓN
PRECAUCIÓN !
Término utilizado para una posible situación peligrosa que puede ocasionar lesiones o daños materiales.
Símbolos en el manual de instrucciones
En este manual de instrucciones se utilizan los siguientes símbolos:
Consulte el manual de instrucciones
Indicaciones de uso y demás información de interés
Manejo con materiales reutilizables
No tire las herramientas eléctricas y las baterías junto con los desperdicios domésticos
Hilti Batería de Ion-Litio
Hilti Cargador
Símbolos en las figuras
En las figuras se utilizan los siguientes símbolos:
Estos números hacen referencia a la figura correspondiente incluida al principio de este manual de instrucciones.
La numeración describe el orden de los pasos de trabajo en la imagen y puede ser diferente de los pasos descritos en el texto.
En la figura Vista general se utilizan números de posición y los números de la leyenda están explicados en el apartado Vista general del producto .
Preste especial atención a este símbolo cuando utilice el producto.
Símbolos del producto
Símbolos en el producto
En el producto se pueden utilizar los siguientes símbolos:
Utilizar una máscara protectora contra polvo
Información del producto
Los productos
han sido diseñados para usuarios profesionales y solo personal autorizado y debidamente formado puede utilizarlos y llevar a cabo su mantenimiento y conservación. Este personal debe estar especialmente instruido en lo referente a los riesgos de uso. La utilización del producto y sus dispositivos auxiliares puede conllevar riesgos para el usuario en caso de manejarse de forma inadecuada por personal no cualificado o utilizarse para usos diferentes a los que están destinados.
La denominación del modelo y el número de serie están indicados en la placa de identificación.
Escriba el número de serie en la siguiente tabla. Necesitará los datos del producto para realizar consultas a nuestros representantes o al Departamento de Servicio Técnico. Datos del producto
Módulo de aspiración
TE DRS‑B
Generación
01
N.º de serie
Seguridad
Indicaciones de seguridad
Lea y observe el manual de instrucciones y la información relacionada con la seguridad de los productos del sistema antes de la puesta en servicio.
Utilice el módulo únicamente en combinación con las herramientas eléctricas mencionadas en la fig. 1, ya que en caso contrario existe riesgo de lesiones.
Utilice el producto y los accesorios solo si están en perfecto estado técnico.
No efectúe nunca manipulaciones o modificaciones en el producto ni en los accesorios.
Este producto ha sido diseñado para el usuario profesional. El mantenimiento y la reparación del producto deben encargarse exclusivamente a personal autorizado y debidamente cualificado. Este personal debe estar especialmente instruido en lo referente a los riesgos de uso.
Permanezca atento, preste atención durante el trabajo y utilice el producto con prudencia. No utilice el producto si está cansado o se encuentra bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de descuido puede provocar lesiones graves.
Al trabajar con el material pueden saltar astillas. Al saltar, el material puede hacer daño en los ojos y en el cuerpo. Cuando utilice el producto, lleve protección para los ojos, casco de protección y protección para los oídos.
Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, útiles de inserción, etc., de acuerdo con estas instrucciones. Para ello, tenga en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea que se va a realizar. El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.
- Riesgo de lesiones en caso de caída de herramientas o accesorios. Antes de iniciar el trabajo, compruebe que los accesorios montados estén bien fijados.
No puede aspirarse agua.
El polvo que se genera al pulir, lijar, cortar y taladrar puede contener productos químicos peligrosos, como, por ejemplo, plomo o pinturas basadas en plomo; ladrillos, hormigón y otros productos de mampostería, piedra natural y otros productos que contengan silicatos; determinadas maderas, como el roble o el haya o las maderas tratadas químicamente, o amianto o materiales que contengan asbesto. La exposición del usuario y las personas circundantes debe regularse según la clase de peligro de los materiales con los que se trabaje. Tome las medidas necesarias para mantener la exposición a un nivel seguro, p. ej., mediante el uso de un sistema de recogida de polvo o una mascarilla adecuada. Las medidas genéricas para reducir la exposición son, entre otras:
trabajar en un espacio bien ventilado;
evitar el contacto prolongado con el polvo;
desviar el polvo de la cara y el cuerpo;
usar prendas protectoras y lavar con agua y jabón las zonas expuestas.
Si es posible, utilice un aspirador adecuado recomendado por Hilti para la aplicación correspondiente.
Para evitar efectos electrostáticos, utilice una manguera de aspiración antiestática.
Asegúrese de que el adaptador y las superficies externas del portaútiles estén exentos de aceite y grasa. Si el módulo de aspiración TE DRS‑B se monta con partes aceitosas y/o grasientas, podría caerse el módulo de aspiración TE DRS‑B. Limpie el aceite y la grasa del adaptador y de las superficies exteriores del portaútiles con un paño.
Asegúrese de que el módulo no se caliente demasiado. Con temperaturas superiores a 80 °C, el material se derrite.
No utilice el módulo para transportar o guiar el sistema. Para ello, utilice las empuñaduras previstas para tal fin en la herramienta eléctrica.
No sujete la herramienta eléctrica por el cabezal de aspiración mientras esté en funcionamiento.
Descripción
Vista general del producto
Base de aspiración
Palanca articulada
Adaptador Y
Adaptador S
Cabezal de aspiración corto
Cabezal de aspiración largo
Uso conforme a las prescripciones
El producto descrito es un módulo de aspiración que se utiliza como accesorio junto con los martillos rompedores y extractores de polvo de
Hilti .
Suministro
Base de aspiración, palanca articulada, adaptador S, adaptador Y, cabezal de aspiración corto, cabezal de aspiración largo, manual de instrucciones
Encontrará otros productos del sistema autorizados para su producto en su
Hilti Store o en Internet, en:
www.hilti.group
Datos técnicos
Cabezal de aspiración largo
Cabezal de aspiración corto
Peso
≤ 590 g
≤ 440 g
Dimensiones (L × An × Al)
340 mm × 152 mm × 98 mm
201 mm × 152 mm × 98 mm
Tipo de útil
Cincel puntero, cincel plano, bujarda
Cincel puntero, cincel plano, bujarda
Longitud del útil
400 mm … 500 mm
290 mm … 390 mm
Temperatura ambiente en funcionamiento
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura de almacenamiento
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
Manejo
Montaje del módulo de aspiración
La herramienta no debe sobresalir del cabezal de aspiración más 125 mm ni menos de 30 mm. De este modo se garantiza una aspiración óptima del polvo.
Solo se pueden utilizar los cinceles punteros, los cinceles planos y las bujardas que se muestran en la fig. 2.
Asegúrese de que ningún útil de inserción se introduce en la herramienta eléctrica durante el montaje.
Seleccione el adaptador adecuado y empuje el adaptador en el portaútiles hasta el tope.
Abra la palanca articulada en la base de aspiración.
Empuje la base de aspiración en el adaptador hasta el tope con la palanca articulada abierta.
Cierre la palanca articulada.
Seleccione el cabezal de aspiración adecuado para la longitud del útil que desea utilizar.
Coloque el cabezal de aspiración sobre la base de aspiración.
Esta unidad también puede guardarse y transportarse en el estuche/caja cuando está ensamblada y conectada.
Retire el manguito de protección contra el polvo del útil de inserción, si lo hay, e inserte el útil de inserción.
Tenga en cuenta para ello el manual de instrucciones de la herramienta eléctrica.
Conecte el extractor de polvo a la unidad de aspiración.
Desmontaje del módulo de aspiración
Para desmontar el módulo, realice el procedimiento descrito en orden inverso.
Desmonte el cabezal de aspiración siempre tirando del anillo final reforzado del cabezal de aspiración.
Funcionamiento
ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones por la caída del módulo de aspiración. Si la palanca articulada no está correctamente cerrada, el módulo de aspiración se puede caer.
Asegúrese de que la palanca articulada está bien cerrada.
Tenga en cuenta el manual de instrucciones del extractor del polvo. Vacíe regularmente el extractor del polvo.
Conecte el extractor del polvo y enciéndalo.
Conecte la herramienta eléctrica.
Cuidado y mantenimiento
Cuidado del módulo
No utilice aceites, grasas ni detergentes.
Limpie la carcasa solo con un paño ligeramente humedecido. No utilice productos de limpieza que contengan silicona, ya que podrían dañar las piezas de plástico.
Retire la suciedad adherida y compruebe que la abertura de aspiración en la base de aspiración no está obstruida.
Limpie regularmente el módulo con agua fría.
Limpie regularmente de grasa y residuos de polvo el interior de los adaptadores.
Mantenimiento
Compruebe regularmente que ninguna de las partes exteriores del producto y de los accesorios esté dañada y que todos los elementos de manejo se encuentren en perfecto estado de funcionamiento. No use al producto si alguna de las piezas está dañada o si alguno de los elementos de manejo no funciona correctamente.
Ayuda en caso de averías
Si se producen averías que no estén incluidas en esta tabla o que no pueda solucionar usted, diríjase al Servicio Técnico de
Hilti .
Anomalía
Posible causa
Solución
Generación de polvo excesiva.
El extractor del polvo está lleno.
Vacíe el extractor de polvo.
El cabezal de aspiración está defectuoso.
Cambie el cabezal de aspiración.
El canal de aspiración está obstruido.
Limpie el canal de aspiración.
El útil sobresale más de 125 mm.
Utilice un útil de inserción más corto o un cabezal de aspiración más largo.
El módulo de aspiración TE DRS‑B se cae
El módulo de aspiración no está montado correctamente.
El adaptador y el portaútiles están manchados de aceite o grasa.
Limpie el aceite y la grasa del adaptador y de las superficies exteriores del portaútiles con un paño.
El mecanismo de sujeción está dañado.
Sustituya el mecanismo de sujeción (palanca articulada y banda de sujeción).
Se está utilizando un adaptador incorrecto.
Utilice un adaptador correcto.
Reciclaje
Las herramientas
Hilti están fabricadas en su mayor parte con materiales reutilizables. La condición para dicha reutilización es una separación adecuada de los materiales. En muchos países,
Hilti recoge las herramientas usadas para su recuperación. Pregunte en el Servicio de Atención al Cliente de
Hilti o a su asesor de ventas.
No deseche las herramientas eléctricas, los aparatos eléctricos ni las baterías junto con los residuos domésticos.
Garantía del fabricante
Si tiene alguna consulta acerca de las condiciones de la garantía, póngase en contacto con su sucursal local de Hilti .
Más información
Encontrará información adicional sobre manejo, técnica, medioambiente y reciclaje en el siguiente enlace:
qr.hilti.com/manual/?id=2494449 Encontrará este enlace también al final del manual de instrucciones como código QR.
Para ver la información de una de las cuenta, por favor selecciona la cuenta específica.
Cambiar cuenta
Mis pedidos
Selecciona el siguiente paso para continuar
Error de inicio de sesión
Lo sentimos, no es posible iniciar sesión. La dirección de correo electrónico indicada no está registrada en{0}, pero se ha registrado en otra página web de Hilti.