ON!Track Tag
AI L3
Manual de instrucciones original
Seguridad
Instrucciones generales de seguridad
Lea con atención todas las instrucciones e indicaciones de seguridad.Conserve todas las instrucciones e indicaciones de seguridad para futuras consultas.
Instrucciones generales de seguridad
- No tapar ninguna placa de identificación ni ningún otro tipo de etiquetas.
- No cubrir ninguna abertura de la carcasa.
- No perjudicar la función de encendido/apagado, las pantallas y las luces de aviso.
- Comprobar la compatibilidad del pegamento con la superficie donde se vaya a colocar la etiqueta antes de colocarla para evitar daños en la pintura o reacciones químicas.
- Se debe mantener siempre fuera del alcance de los niños.
- Para aumentar la adherencia de la etiqueta se recomienda usar una imprimación adicional.
- Si utiliza productos adicionales de otros proveedores como detergentes o potenciadores de la adherencia (imprimación), respete sus respectivas instrucciones.
- Se puede almacenar durante 2 años desde la fecha de fabricación (consultar embalaje).
Descripción
Uso conforme a las prescripciones
Las ON!Track Tags están concebidas para identificar los medios de producción con un número de identificación inequívoco para el sistema de gestión de medios de producción de Hilti ON!Track.Datos técnicos
Datos técnicos
| Temperatura de uso y de almacenamiento |
−20 ℃ … 45 ℃ (−4 ℉ … 113 ℉) |
| Temperatura de la superficie durante la colocación |
21 ℃ … 38 ℃ (70 ℉ … 100 ℉) |
Instrucciones de uso
Lagunas en la secuencia de números
No doblar
Superficies con un radio grande
No tocar la superficie de adherencia
Posiciones para colocar la ON!Track Tag
Procure no pegar la ON!Track Tag por encima de los bordes.
Colocación
Limpiar la superficie sobre la que se va a adherir
Se recomienda usar un producto limpiador adecuado y un paño que no deje pelusas.
Seque bien la superficie para conseguir una adherencia óptima.
Presión de colocación
Una vez colocada la ON!Track Tag, espere un minuto antes de utilizar el medio de producción.
Garantía del fabricante
- Si tiene alguna consulta acerca de las condiciones de la garantía, póngase en contacto con su sucursal local de Hilti .