PM 2-PG
Manual de instrucciones original
Información sobre el manual de instrucciones
Acerca de este manual de instrucciones
- Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de la puesta en servicio. Ello es imprescindible para un trabajo seguro y un manejo sin problemas.
- Observe las indicaciones y advertencias de seguridad en este manual de instrucciones y en el producto.
- Conserve este manual de instrucciones siempre junto con el producto y entregue el producto a otras personas siempre acompañado de este manual de instrucciones.
Explicación de símbolos
Avisos
Las advertencias de seguridad advierten de peligros derivados del manejo del producto. Se utilizan las siguientes palabras de peligro:Símbolos en la documentación
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
No tirar las herramientas eléctricas y las baterías junto con los desperdicios domésticos |
Símbolos en las figuras
En las figuras se utilizan los siguientes símbolos:![]() |
Estos números hacen referencia a la figura correspondiente incluida al principio de este manual |
![]() |
La numeración describe el orden de los pasos de trabajo en la imagen y puede ser diferente de los pasos descritos en el texto |
![]() |
Los números de posición se utilizan en la figura Vista general y los números de la leyenda están explicados en el apartado Vista general del producto |
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
- Escriba el número de serie en la siguiente tabla. Necesitará los datos del producto para realizar consultas a nuestros representantes o al Departamento de Servicio Técnico.
Datos del productoModelo PM 2-PG Generación 01 N.º de serie
Declaración de conformidad

La documentación técnica se encuentra depositada aquí:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Adhesivo en el producto
Información sobre el láser![]() |
Clase de láser 2, según la norma IEC60825-1/EN60825-1:2014 y conforme a la norma CFR 21 art. 1040.10 y 1040.11 (Laser Notice 56). No mire el haz de luz. |
Seguridad
Indicaciones generales de seguridad de las herramientas de medición

Conserve todas las instrucciones e indicaciones de seguridad para futuras consultas.
Seguridad en el puesto de trabajo
- Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. El desorden o una iluminación deficiente de las zonas de trabajo pueden provocar accidentes.
- No trabaje con el producto en entornos con atmósfera potencialmente explosiva en la que se encuentren líquidos inflamables, gases o polvo.
- Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de trabajo al emplear el producto.
- Utilice el producto solo dentro de los límites de aplicación definidos.
- Observe las disposiciones locales sobre prevención de accidentes.
- No exponga el producto a la lluvia ni a la humedad. Si entra humedad, pueden producirse cortocircuitos, descargas eléctricas, quemaduras o explosiones.
- Aunque el producto está protegido contra la humedad, séquelo con un paño antes de introducirlo en el contenedor de transporte.
- Esté atento, preste atención durante el trabajo y utilice la herramienta de medición con prudencia. No utilice la herramienta de medición si está cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos. Un momento de descuido al utilizar la herramienta de medición podría producir graves lesiones.
- Evite adoptar una postura forzada. Procure que la postura sea estable y manténgase siempre en equilibrio.
- Utilice el equipo de seguridad personal. El uso del equipo de seguridad personal reduce el riesgo de sufrir lesiones.
- No anule ninguno de los dispositivos de seguridad y no quite ninguna de las placas indicativas y de advertencia.
- Evite una puesta en servicio fortuita de la herramienta. Asegúrese de que la herramienta de medición esté apagada antes de alzarla, transportarla o conectarla a la batería.
- Utilice el producto y los accesorios de acuerdo con estas instrucciones y según las indicaciones para este tipo de herramienta en concreto. Para ello, tenga en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea que se va a realizar. El uso de productos para aplicaciones distintas a las previstas puede resultar peligroso.
- No se crea a salvo de riesgos ni pase por alto ninguna de las normas de seguridad relativas a las herramientas de medición, aun cuando esté familiarizado con la herramienta en cuestión y tenga una dilatada experiencia en su uso. Una actuación negligente puede provocar lesiones graves en una fracción de segundo.
- La herramienta de medición no debe utilizarse cerca de aparatos médicos.
- Utilice el producto y los accesorios solo si están en perfecto estado técnico.
- Guarde las herramientas de medición que no utilice fuera del alcance de los niños. No permita utilizar el producto a ninguna persona que no esté familiarizada con ella o no haya leído este manual de instrucciones. Las herramientas de medición utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.
- Cuide su herramienta de medición de forma meticulosa. Compruebe si las piezas móviles de la herramienta funcionan correctamente y sin atascarse, y si existen piezas rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta de medición. Encargue la reparación de las piezas deterioradas antes de usar la herramienta de medición. Muchos accidentes son consecuencia de un mantenimiento inadecuado de la herramienta de medición.
- El producto no debe modificarse ni manipularse en ningún caso. Los cambios o modificaciones que no cuenten con la autorización expresa de Hilti pueden limitar el derecho del usuario a poner en funcionamiento el producto.
- Debe comprobar la precisión de la herramienta de medición antes de efectuar mediciones importantes y después de toda caída o impacto mecánico.
- Los resultados de la medición pueden verse afectados por determinadas condiciones del entorno. Dichas condiciones incluyen, entre otros factores, la proximidad a dispositivos capaces de generar campos magnéticos o electromagnéticos intensos, las vibraciones o los cambios de temperatura.
- Un cambio rápido en las condiciones de medición puede alterar los resultados de la medición.
- Si el producto pasa de estar sometido a un frío intenso a un entorno más cálido o viceversa, deje que se aclimate antes de utilizarlo. Las diferencias de calor grandes pueden causar un funcionamiento incorrecto y resultados de medición erróneos.
- Si utiliza adaptadores o accesorios, asegúrese de que estos estén bien fijados.
- Si bien la herramienta de medición está diseñada para unas condiciones de trabajo duras en la obra, trátela con cuidado, igual que el resto de equipos ópticos y eléctricos (prismáticos, gafas, cámara fotográfica, etc.).
- Respete las temperaturas de funcionamiento y de almacenamiento indicadas.
Indicaciones de seguridad adicionales para herramientas de medición láser
- Si el producto se abre de manera inapropiada, pueden generarse rayos láser que superen la clase 2. Encargue la reparación del producto solo al Servicio Técnico de Hilti .
- Asegure el puesto de medición. Al colocar el producto, asegúrese de que el rayo láser no está orientado hacia otras personas ni hacia usted. Los rayos láser deben pasar a una altura superior o inferior a la de los ojos.
- Para evitar errores de medición, mantenga limpio el cristal del orificio de salida del láser.
- Compruebe la precisión del producto antes de utilizarlo o de realizar mediciones, y en diversas ocasiones durante la medición.
- Las mediciones efectuadas cerca de objetos o superficies reflectantes, a través de lunas de cristal o de materiales similares pueden alterar el resultado de la medición.
- Monte el producto en un soporte adecuado, en un trípode o colóquelo sobre una superficie plana.
- No se permite trabajar con reglas de nivelación cerca de cables de alta tensión.
- Asegúrese de que no se utiliza ninguna herramienta de medición láser cerca que pueda influir en su medición.
- No permita que los rayos láser vayan más allá de las zonas controladas.
Indicaciones de seguridad adicionales
- - Riesgo de lesiones en caso de caída de herramientas o accesorios. Antes de iniciar el trabajo, compruebe que los accesorios montados estén bien fijados.
Compatibilidad electromagnética
Si bien la herramienta cumple los estrictos requisitos de las directivas pertinentes, Hilti no puede excluir la posibilidad de que la herramienta se vea afectada por una radiación intensa que pudiera ocasionar un funcionamiento inadecuado. En este caso o ante otras irregularidades, deben realizarse mediciones de control. Hilti tampoco puede excluir la posibilidad de que otras herramientas resulten afectadas (p. ej., los dispositivos de navegación de los aviones).Clasificación de láser para productos de la clase de láser 2
El producto corresponde a la clase de láser 2 según IEC / EN 60825-1:2014 y CFR 21 § 1040 (FDA). Estos productos se pueden utilizar sin ninguna medida de protección adicional. A pesar de ello, no se deberá mirar directamente a la fuente de luz, como sucede también en el caso del sol. En caso de contacto directo con los ojos, ciérrelos y aparte la cabeza del área de radiación. No dirija el rayo láser hacia las personas.Manipulación y utilización segura de las pilas
- Extraiga las pilas del producto cuando no lo vaya a utilizar durante un período prolongado. Durante los períodos prolongados de almacenamiento, las pilas pueden oxidarse y descargarse.
- Asegúrese de mantener las pilas fuera del alcance de los niños.
- No mezcle pilas nuevas con otras usadas. Sustituya siempre todas las pilas al mismo tiempo. No utilice pilas de varios fabricantes o con denominaciones de modelo diferentes.
- No utilice pilas que estén dañadas.
- Utilice únicamente las pilas previstas para este producto. El uso de otro tipo de pilas puede provocar daños e incluso incendios.
- Compruebe que al cambiar las pilas estén colocadas con la polaridad correcta. Existe peligro de explosión.
- No deje que las pilas se sobrecalienten ni las exponga a ningún tipo de fuego. Las pilas pueden explotar y liberar sustancias tóxicas.
- No recargue las pilas.
- No suelde las pilas al producto.
- No descargue las pilas mediante cortocircuito. Podrían perder sus propiedades de estanqueidad, explotar o incendiarse y causar daños personales.
- No dañe ni desmonte las pilas. Podrían perder sus propiedades de estanqueidad, explotar o incendiarse y causar daños personales.
Descripción
Vista general del producto

- Posición de la placa de características
- Compartimento para pilas
- Indicador del estado de funcionamiento e indicador del estado de carga de la batería
- Cristal del orificio de salida del láser
- Base magnética
- Rosca de sujeción
- Selector conexión/desconexión y bloqueo/desbloqueo del péndulo
- Ojal para fijación de la protección en caso de caída PMA 92
Uso conforme a las prescripciones
El producto descrito es un punto láser autonivelado con el que una sola persona puede hacer plomadas de forma rápida y exacta. El producto posee dos rayos láser coincidentes (rayos con el mismo punto de partida). Todos los rayos poseen un alcance de 30 m (el alcance depende de la luminosidad del entorno). El producto está diseñado para marcar puntos de plomada en interiores.Posibles aplicaciones: Transferencia al techo de los puntos marcados en el suelo.
No está permitido efectuar manipulaciones o modificaciones en el producto.
Siga las indicaciones relativas al manejo, cuidado y mantenimiento que se describen en el manual de instrucciones.
Para evitar el riesgo de lesiones, utilice exclusivamente accesorios y herramientas originales de Hilti.
La utilización del producto y sus dispositivos auxiliares puede conllevar riesgos para el usuario en caso de manejarse de forma inadecuada por personal no cualificado o utilizarse para usos diferentes a los que están destinados.
Características
El producto puede autonivelarse en todas las direcciones con un margen típico de aprox. 4,0°. El tiempo de nivelación es de solo 3 segundos aprox.Cuando se sobrepasa la zona de nivelación, los rayos láser parpadean a modo de advertencia.
El producto se caracteriza por la facilidad de manejo y de aplicación así como por la robustez de su carcasa de plástico. Es fácil de transportar gracias a sus reducidas dimensiones y bajo peso. En el modo normal el producto se desconecta al cabo de 1 hora. El modo de funcionamiento permanente puede activarse al encender, apagar y volver a encender la herramienta en menos de 3 segundos.
Mensajes de servicio
Estado |
Significado |
|
---|---|---|
Indicador de funcionamiento y del estado de carga |
El LED está apagado |
|
El LED está encendido permanentemente |
|
|
El LED parpadea rápido |
|
|
Rayo láser |
El rayo láser parpadea dos veces cada 10 segundos |
|
El rayo láser parpadea cinco veces y después permanece encendido permanentemente. |
|
|
El rayo láser parpadea con más frecuencia. |
|
Suministro
Punto láser, bolsa, 4 pilas AA (no en todos los mercados), manual de instrucciones, certificado del fabricanteDatos técnicos
Alcance de los puntos |
30 m (98 ft ‑ 10 in) |
|
Intervalo de autonivelación |
3 s |
|
Zona de nivelación (de media) |
±4° |
|
Precisión a 10 m (33 ft) |
±3 mm (±0,1 in) |
|
Diámetro del rayo |
Distancia 5 m (16,4 ft) |
< 4 mm (< 0,2 in) |
Distancia 20 m (65,6 ft) |
< 15 mm (< 0,6 in) |
|
Clase de láser |
Clase 2, visible, 510-530 nm, ± 10 nm (IEC 60825-1:2014); clase II (CFR 21 art. 1040.10 y 1040.11) (FDA) |
|
Divergencia del haz de luz de los puntos láser |
0,7 mrad |
|
Potencia de salida media (max) (p) |
< 1 mW |
|
Longitud de onda (λ), ±10 nm |
510 nm … 530 nm |
|
Duración del impulso (tp) |
< 60 µs |
|
Frecuencia del impulso (f) |
< 12 kHz |
|
Alimentación de tensión |
4 pilas AA de 1,5 V |
|
Tiempo de funcionamiento (de media) |
a 24 °C (72 °F) : 70 h |
|
Desconexión automática tras |
1 h |
|
Indicador del estado de funcionamiento |
LED y rayos láser |
|
Temperatura de servicio |
−10 ℃ … 40 ℃ (14 ℉ … 104 ℉) |
|
Temperatura de almacenamiento |
−25 ℃ … 63 ℃ (−13 ℉ … 145 ℉) |
|
Protección contra polvo y salpicaduras de agua |
IP 54 según IEC 60529 |
|
Rosca del trípode (producto) |
UNC ¹/₄" |
|
Rosca del trípode (base) |
BSW ⁵⁄₈" UNC ¹⁄₄" |
|
Dimensiones longitud x anchura x altura (incluida la base) |
66 mm x 116 mm x 145 mm (2,6 in x 4,6 in x 5,7 in) |
|
Peso con base y pilas |
590 g (20,8 oz) |
Manejo
Introducción/cambio de las pilas

- Abra el compartimento para pilas.
- En caso necesario, extraiga las pilas agotadas.
- Coloque las pilas nuevas.
- Cierre el compartimento para pilas.
Protección frente a caídas
Para este producto, utilice únicamente como protección frente a caídas la protección anticaídas Hilti PMA 92.- Fije la protección anticaídas al láser y a una estructura portante. Compruebe que quede fijada de forma segura.
Conexión de los rayos láser
- Ponga el selector en la posición
(conectado/bloqueado).
- Los rayos láser se encienden y el láser se nivela automáticamente.
- Los rayos láser se encienden y el láser se nivela automáticamente.
Desactivación de la desconexión automática
- Encienda el producto, apáguelo y vuélvalo a encender dentro de los siguientes 3 segundos. El rayo láser parpadea cinco veces para confirmar la desactivación.
Ajuste del rayo láser para la función «Línea inclinada»
- Ponga el selector en la posición
(conectado/bloqueado).
- Los rayos láser se encienden.
- Los rayos láser se encienden.
Desconexión de los rayos láser
- Ponga el selector en la posición OFF .
- El rayo láser se desconecta y el péndulo se bloquea.
- El rayo láser se desconecta y el péndulo se bloquea.
Ejemplos de aplicación
Alineación de perfiles en construcciones en seco

Alineación de elementos de iluminación

Comprobación del punto de plomada

- Trace una marca en el suelo (una cruz) de una habitación alta (por ejemplo, en el hueco de una escalera de 10 m de altura).
- Coloque el láser en una superficie plana horizontal.
- Encienda el láser y desbloquee el péndulo.
- Coloque el láser con el rayo de plomada inferior en el centro de la cruz marcada en el suelo.
- Marque el punto de plomada superior en el techo.
- Gire el láser 90°.
- Marque el punto de plomada superior en el techo.
- Repita el proceso con un giro de 180° y 270°.
- Forme un círculo en el techo 4 a partir de los cuatro puntos marcados. Mida el diámetro del círculo D en milímetros o pulgadas y la altura de la habitación RH en metros o pies.

- Calcule el valor R.
- El valor R debería ser menor de 3 mm (1⁄8″).
- Si el resultado se encuentra fuera de la tolerancia, diríjase al Servicio Técnico de Hilti .
- El valor R debería ser menor de 3 mm (1⁄8″).
Cuidado y mantenimiento
Cuidado del producto- Elimine con precaución la suciedad fuertemente adherida.
- Sople el polvo del cristal del orificio de salida del láser. No toque el cristal del orificio de salida del láser con los dedos.
- Limpie la carcasa solo con un paño ligeramente humedecido. No utilice productos de limpieza que contengan silicona, ya que podrían afectar a las piezas de plástico.
- Compruebe con regularidad que las piezas visibles no estén dañadas y los elementos de manejo funcionen correctamente.
- No utilice el producto si presenta daños o fallos que afecten al funcionamiento. Encargue inmediatamente la reparación del producto al Servicio Técnico de Hilti .
- Tras las tareas de cuidado y mantenimiento, coloque todos los dispositivos de protección y asegúrese de que funcionen correctamente.
Servicio Técnico de Medición de Hilti
El Servicio Técnico de Medición de Hilti realiza las comprobaciones y, en caso de desviaciones, restablece y comprueba de nuevo la conformidad con la especificación de la herramienta de medición. La conformidad de las especificaciones en el momento de la comprobación se confirma por escrito mediante el Certificado de Servicio. Se recomienda:- Seleccione un intervalo de comprobación adecuado para el uso.
- Encargue una comprobación al Servicio Técnico de Medición de Hilti después de un uso extraordinario de la herramienta, antes de trabajos de relevancia y en cualquier caso al menos una vez al año.
Transporte y almacenamiento
Transporte- Compruebe si el producto está dañado antes de cada uso y antes y después de un transporte prolongado.
- Guarde el producto y las pilas en un lugar fresco y seco. Tenga en cuenta los valores límite de temperatura que figuran en los datos técnicos.
- No guarde nunca el producto y las pilas en un lugar expuesto al sol, a fuentes de calor o detrás de un cristal.
- Guarde el producto y las pilas fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Compruebe si el producto está dañado antes de cada uso y antes y después de un periodo de almacenamiento prolongado.
Ayuda en caso de averías
Si se producen averías que no estén incluidas en esta tabla o que no pueda solucionar usted, diríjase a nuestro Servicio Técnico de Hilti .Anomalía |
Posible causa |
Solución |
---|---|---|
El producto no se puede encender. |
La pila está agotada |
|
Polaridad incorrecta de la pila |
|
|
El compartimento para pilas no está cerrado |
|
|
Producto o interruptor de conexión y desconexión defectuosos |
|
|
Algunos rayos láser no funcionan. |
La fuente láser o el control del láser están defectuosos |
|
El producto puede conectarse pero no se visualiza ningún rayo láser. |
La fuente láser o el control del láser están defectuosos |
|
Temperatura demasiado alta o demasiado baja |
|
|
La nivelación automática no funciona. |
Producto colocado sobre una superficie demasiado inclinada |
|
Péndulo bloqueado |
|
Garantía del fabricante
- Si tiene alguna consulta acerca de las condiciones de la garantía, póngase en contacto con su sucursal local de Hilti .
Más información
Encontrará accesorios, productos del sistema y más información sobre su producto en este enlace.Directiva sobre restricciones a la utilización de sustancias peligrosas

Directiva sobre restricciones a la utilización de sustancias peligrosas

Reciclaje
Las herramientas