AI T320 (01)
Manual de instrucciones original
Información sobre el manual de instrucciones
Acerca de este manual de instrucciones
- ¡Atención! Asegúrese de haber leído y entendido toda la documentación adjunta, incluidas, entre otras, las instrucciones, advertencias de seguridad, ilustraciones y especificaciones que se proporcionan con este producto. Familiarícese con todas las instrucciones, advertencias de seguridad, ilustraciones, especificaciones, componentes y funciones del producto antes de utilizarlo. De lo contrario, existe peligro de descarga eléctrica, incendio y/o lesiones graves. Conserve todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.
- Los productos
han sido diseñados para usuarios profesionales y solo personal autorizado y debidamente formado puede utilizarlos y llevar a cabo su mantenimiento y conservación. Este personal debe estar especialmente instruido en lo referente a los riesgos de uso. La utilización del producto y sus dispositivos auxiliares puede conllevar riesgos para el usuario en caso de manejarse de forma inadecuada por personal no cualificado o utilizarse para usos diferentes a los que están destinados. - La documentación adjunta corresponde al estado actual de la técnica en el momento de la impresión. Compruebe siempre la última versión en la página del producto de la página web de Hilti. Para ello siga el enlace o escanee el código QR que figura en esta documentación y que se indica con el símbolo
. - No entregue nunca el producto a otras personas sin este manual de instrucciones.
Explicación de símbolos
Avisos
Las advertencias de seguridad advierten de peligros derivados del manejo del producto. Se utilizan las siguientes palabras de peligro:Símbolos en la documentación
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
No tirar las herramientas eléctricas y las baterías junto con los desperdicios domésticos |
Símbolos en las figuras
En las figuras se utilizan los siguientes símbolos:![]() |
Estos números hacen referencia a la figura correspondiente incluida al principio de este manual |
![]() |
La numeración describe el orden de los pasos de trabajo en la imagen y puede ser diferente de los pasos descritos en el texto |
![]() |
Los números de posición se utilizan en la figura Vista general y los números de la leyenda están explicados en el apartado Vista general del producto |
![]() |
Preste especial atención a este símbolo cuando utilice el producto. |
Seguridad
Indicaciones generales de seguridad
Lea con atención todas las instrucciones e indicaciones de seguridad.Conserve todas las instrucciones e indicaciones de seguridad para futuras consultas.
Indicaciones generales de seguridad
- No fuerce el producto para abrirlo.
- Al montar el producto en herramientas eléctricas, tenga en cuenta lo siguiente:
- No tapar ninguna placa de identificación ni ningún otro tipo de etiquetas.
- No cubrir ninguna abertura de la carcasa.
- No dañar la función de encendido/apagado, las pantallas y las luces de aviso.
- Debe comprobarse la compatibilidad del pegamento con la superficie de trabajo antes de colocar el ON!Track smart tag para evitar daños en la pintura o reacciones químicas.
- Se debe mantener siempre fuera del alcance de los niños.
Manipulación y utilización segura de las herramientas alimentadas por pilas de botón
- No ingiera nunca pilas de botón. La ingestión de pilas de botón puede causar quemaduras internas graves e incluso la muerte en un plazo de dos horas.
- Asegúrese de mantener las pilas fuera del alcance de los niños. Ante la sospecha de que una pila de botón haya sido ingerida o introducida en otro orificio corporal, llame a un centro toxicológico local para obtener información sobre el tratamiento adecuado.
- Utilice únicamente las pilas de botón que se indican en este manual de instrucciones. No utilice otras pilas de botón ni otra fuente de alimentación.
- Las pilas de botón no recargables no deben recargarse. Podrían perder sus propiedades de estanqueidad, explotar o incendiarse y causar daños personales.
- No fuerce la descarga, la carga, el desmontaje ni la combustión de la pila de botón. No caliente la pila de botón por encima de la temperatura máxima especificada por el fabricante. De lo contrario, existe riesgo de lesiones por fuga de gas o explosión, que puede provocar quemaduras químicas.
- Retire las pilas de botón usadas y recíclelas o deséchelas inmediatamente de acuerdo con la normativa local. Mantenga las pilas de botón fuera del alcance de los niños. NO tire las pilas de botón a la basura doméstica ni las incinere. Las pilas de botón descargadas pueden perder sus propiedades de estanqueidad, lo que podría dañar el producto o provocar lesiones personales.
- Las pilas de botón usadas pueden causar lesiones graves o incluso la muerte. No trate las pilas de botón usadas con menos cuidado que las nuevas.
- No deje que las pilas de botón dañadas entren en contacto con el agua. El litio expulsado del interior de las pilas puede generar hidrógeno en contacto con el agua, lo que entraña un riesgo de incendios, explosiones o lesiones.
Descripción
Uso conforme a las prescripciones
El Hilti ON!Track smart tag AI T320 permite identificar claramente los medios de producción mediante la transferencia de datos inalámbrica o un código DataMatrix. Tras la activación, el AI T320 emite una señal radioeléctrica continua que permite al usuario de la solución de sistema Hilti ON!Track determinar la ubicación. Hilti ofrece una aplicación móvil y otra en la web para administrar los medios de producción. La batería del AI T320 no se puede sustituir.Suministro
20 x AI T320, manual de instruccionesEncontrará otros productos del sistema autorizados para su producto en su Hilti Store o en Internet, en: www.hilti.group
Datos técnicos
| Dimensiones (longitud x anchura x altura) |
32,3 mm x 22,3 mm x 5,3 mm (1,27 in x 0,88 in x 0,21 in) |
| Tipo de protección |
IP 67 y IP 69 |
| Temperatura de servicio |
−20 ℃ … 60 ℃ (−4 ℉ … 140 ℉) |
| Temperatura de almacenamiento |
−20 ℃ … 30 ℃ (−4 ℉ … 86 ℉) |
| Batería (no reemplazable) |
Pila de botón CR2032 |
| Tiempo de funcionamiento (a temperatura ambiente) |
4 años |
| Alcance de señal (puede variar mucho en función de las condiciones exteriores) |
30 m (98 ft ‑ 5 in) |
| Distancia de señal |
7 s |
| Frecuencia |
2.402 MHz … 2.480 MHz |
| Potencia de transmisión radiada máxima |
4,0 dBm |
Activación
- Extraiga el AI T320 del embalaje y colóquelo en posición horizontal.
- Gire el AI T320 180° y vuelva a depositarlo.
- De esta forma, se activa brevemente el AI T320 y envía una señal durante 30 segundos.
- De esta forma, se activa brevemente el AI T320 y envía una señal durante 30 segundos.
- Añada el AI T320 en un plazo de 30 segundos a la aplicación Hilti ON!Track.
- El AI T320 está ahora activado de manera permanente.
- El AI T320 está ahora activado de manera permanente.
Transporte
Reciclaje
El Hilti ON!Track smart tag AI T320 contiene una pila de botón instalada permanentemente. Por lo tanto, cuando recicle el producto, trátelo como si fuera una pila de botón.
No tire el AI T320 junto con los residuos domésticos; deshágase de él de acuerdo con las disposiciones nacionales.
Garantía del fabricante
- Si tiene alguna consulta acerca de las condiciones de la garantía, póngase en contacto con su sucursal local de Hilti .
Indicación FCC (válida en EE. UU.)/indicación IC (válida en Canadá)
No puede garantizarse la ausencia total de anomalías en instalaciones específicas. En caso de que esta herramienta produzca interferencias en la recepción de radio o televisión (puede comprobarse desconectando y volviendo a conectar la herramienta), el usuario deberá tomar las siguientes medidas para solventarlas:- Oriente de nuevo o cambie de lugar la antena de recepción.
- Aumente la distancia entre la herramienta y el receptor.
- Conecte la herramienta en la toma de corriente de un circuito eléctrico diferente al del receptor.
- Solicite consejo a su proveedor o a un técnico de radio y televisión.
La puesta en servicio está sujeta a las dos condiciones siguientes:
- Esta herramienta no debe generar ninguna radiación nociva para la salud.
- La herramienta debe absorber cualquier tipo de radiación, incluso las provocadas por operaciones no deseadas.
Más información
RoHS (Directiva sobre restricciones a la utilización de sustancias peligrosas)
Homologaciones específicas de cada país
Los siguientes apartados contienen los requisitos de aprobación de los respectivos mercados.
Condiciones : Singapur
Condiciones : México
Datos del producto
| Modelo |
2282471 2273202 |
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br
Declaración de conformidad
Declaración de conformidadBajo su exclusiva responsabilidad, el fabricante declara que el producto aquí descrito cumple con la legislación y normas vigentes.La documentación técnica se encuentra depositada aquí:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Datos del producto
| Modelo |
2282471 2273202 |