Sincronización de la cuenta en curso.Los datos de tu cuenta se están sincronizandoLos datos de tu cuenta se están sincronizandoLos datos de tu cuenta se están sincronizando
Lea detenidamente esta documentación antes de la puesta en servicio. Ello es imprescindible para un trabajo seguro y un manejo sin problemas.
Respete las indicaciones de seguridad y las advertencias presentes en esta documentación y en el producto.
Conserve este manual de instrucciones siempre junto con el producto y entregue el producto a otras personas siempre acompañado del manual.
Explicación de símbolos
Avisos
Las advertencias de seguridad advierten de peligros derivados del manejo del producto. Se utilizan las siguientes palabras de peligro:
PELIGRO
PELIGRO !
Término utilizado para un peligro inminente que puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.
ADVERTENCIA
ADVERTENCIA !
Término utilizado para un posible peligro que puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.
PRECAUCIÓN
PRECAUCIÓN !
Término utilizado para una posible situación peligrosa que puede ocasionar lesiones o daños materiales.
Símbolos en la documentación
En nuestra documentación se utilizan los siguientes símbolos:
Leer el manual de instrucciones antes del uso
Precaución
Indicaciones de uso y demás información de interés
Manejo con materiales reutilizables
No tire las herramientas eléctricas y las baterías junto con los desperdicios domésticos
Símbolos en las figuras
En nuestras figuras se utilizan los siguientes símbolos:
Estos números hacen referencia a la figura correspondiente incluida al principio de este manual
La numeración describe el orden de los pasos de trabajo en la imagen y puede ser diferente de los pasos descritos en el texto
Los números de posición se utilizan en la figura Vista general y los números de la leyenda están explicados en el apartado Vista general del producto
Preste especial atención a este símbolo cuando utilice el producto.
Símbolos dependientes del producto
Símbolos en el producto
En el producto se pueden utilizar los siguientes símbolos:
La herramienta admite la tecnología NFC, compatible con plataformas iOS y Android.
Si está en el producto, significa que el organismo de certificación lo ha certificado para el mercado estadounidense y canadiense según las normas vigentes.
Símbolo de prohibición
En el producto se utilizan los siguientes símbolos de prohibición:
Prohibido transportar con grúa
Adhesivos especiales en el producto
ADVERTENCIA: Este aspirador contiene polvo que es perjudicial para la salud. El vaciado del mismo y la retirada del saco para polvo, así como los trabajos de mantenimiento necesarios, solo podrán ser ejecutados por personal especializado provisto del equipo de seguridad personal adecuado. Utilice el aspirador únicamente con un sistema de filtrado completo y que funcione correctamente.
En el aspirador se encuentra una de las siguientes etiquetas de advertencia:
VC 20L-X VC 40L-X Etiqueta de advertencia para aspiradores L:Asegúrese de que la etiqueta de advertencia esté bien visible.
VC 20M-X VC 40M-X Etiqueta de advertencia para aspiradores L:Asegúrese de que la etiqueta de advertencia esté bien visible.
Información del producto
Los productos
Hilti están diseñados para usuarios profesionales y solo deben ser manejados, conservados y reparados por personal autorizado y debidamente formado. Este personal debe estar especialmente instruido en lo referente a los riesgos de uso. La utilización del producto y sus dispositivos auxiliares puede conllevar riesgos para el usuario en caso de manejarse de forma inadecuada por personal no cualificado o utilizarse para usos diferentes a los que están destinados.
La denominación del modelo y el número de serie están indicados en la placa de identificación.
Copie el número de serie en la siguiente tabla. Necesitará los datos del producto para realizar consultas a nuestros representantes o al Departamento de Servicio Técnico. Datos del producto
Aspirador en seco y húmedo
VC 20M-X VC 20L-X VC 40M-X VC 40L-X
Generación
01
N.º de serie
Declaración de conformidad
Bajo nuestra exclusiva responsabilidad, declaramos que el producto aquí descrito cumple con las directivas y normas vigentes. Encontrará una reproducción de la declaración de conformidad al final de esta documentación.
La documentación técnica se encuentra depositada aquí:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Seguridad
Instrucciones generales de seguridad
Además de las indicaciones de seguridad que aparecen en los distintos apartados de este manual de instrucciones, también es imprescindible cumplir las siguientes disposiciones.
Lea todas las indicaciones. La no observación de las siguientes indicaciones puede producir descarga eléctrica, fuego o lesiones graves.
Cuando vaya a utilizar el producto junto con una herramienta eléctrica, lea antes el manual de instrucciones de la herramienta eléctrica y siga todas las indicaciones.
No está permitido efectuar manipulaciones o modificaciones en la herramienta.
Utilice la herramienta adecuada. No utilice la herramienta para fines no previstos, sino únicamente de forma reglamentaria y en perfecto estado.
Antes de trabajar con la herramienta, infórmese sobre su manejo, los posibles peligros relacionados con los materiales y el reciclaje seguro del material aspirado.
Observe las condiciones ambientales. No utilice la herramienta en lugares donde exista peligro de incendio o explosión.
La herramienta solo debe ser utilizada por personas que estén familiarizadas con ella, que hayan sido informados acerca del uso seguro de la herramienta y entiendan los riesgos que comporta. La herramienta no es apta para el uso por parte de niños. Debe supervisarse a los niños para evitar que jueguen con la herramienta.
Las herramientas que no se utilicen deben almacenarse de manera segura. Las herramientas que no se utilicen deben conservarse fuera del alcance de los niños, en un lugar seco, alto y cerrado.
Seguridad de las personas
Permanezca atento, preste atención durante el trabajo y utilice el producto con prudencia. No utilice el aspirador si está cansado o se encuentra bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de descuido mientras se está utilizando la herramienta puede provocar lesiones graves.
El usuario y las personas que se encuentren en las inmediaciones de la zona durante el uso y el mantenimiento de la herramienta deberán llevar gafas protectoras adecuadas, casco de seguridad, protección para los oídos, guantes de protección, calzado de seguridad y una mascarilla ligera.
Asegúrese de que el aspirador no pueda desplazarse ni caerse.
Accione los frenos de las ruedas para que el aspirador se mantenga seguro. Si los frenos de las ruedas no están accionados, el aspirador puede moverse de forma descontrolada.
Observe las disposiciones locales sobre prevención de accidentes.
Siempre que sea posible utilizar equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese de que están conectados y de que se utilizan correctamente. El uso de un aspirador de polvo reduce los riesgos derivados del polvo.
Manipulación y utilización segura de la herramienta
No deje la herramienta sin vigilancia.
No desactive la limpieza del filtro cuando esté aspirando polvos peligrosos, especialmente durante la utilización con herramientas eléctricas que generen polvo.
Proteja la herramienta frente a las heladas.
Limpie con regularidad el dispositivo limitador del nivel de agua con un cepillo como se indica en las instrucciones y revíselo en busca de desperfectos.
Al colocar el cabezal de aspiración, asegúrese de no pillarse los dedos y de no dañar el cable de red. Existe riesgo de estropearlo y dañarlo.
Compruebe que la herramienta y los accesorios no presentan daños. Antes de continuar utilizando la herramienta, compruebe con detenimiento los dispositivos de seguridad y las piezas ligeramente dañadas para asegurarse de que funcionan correctamente y según las prescripciones correspondientes. Compruebe que los componentes móviles funcionen correctamente y no estén atascados, y que las piezas no estén dañadas. Para garantizar un funcionamiento adecuado de la herramienta, las piezas deben estar correctamente montadas y cumplir todas las condiciones necesarias.
Procure que la herramienta sea reparada únicamente por profesional cualificado y que se utilicen exclusivamente piezas de repuesto originales. Solamente así se garantiza la seguridad de la herramienta.
Desenchufe siempre la herramienta de la toma de corriente cuando no se esté utilizando (durante las pausas de trabajo), antes de realizar labores de limpieza y mantenimiento y cuando realice un cambio de filtro. Esta medida preventiva evita el riesgo de arranque accidental de la herramienta.
No tire del cable de red para cambiar el aspirador de posición de trabajo. No desplace el aspirador sobre el cable de red.
No desplace la herramienta con una grúa.
VC 20M-X VC 40M-X De forma adicional en aspiradores M
Durante el transporte y cuando no esté utilizando la herramienta, cierre la pieza de empalme de entrada con el manguito de cierre .
Seguridad eléctrica
El enchufe del aparato debe ser el adecuado para la toma de corriente utilizada. No se deberá modificar el enchufe en forma alguna. No utilice enchufes adaptadores para las herramientas con puesta a tierra. Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de descarga eléctrica.
Inserte el enchufe en una toma de corriente adecuada equipada con toma de tierra, que haya sido instalada conforme a todas las normativas locales. Si desea cerciorarse sobre la correcta puesta a tierra de la toma de corriente, encargue dicha tarea a personal técnico cualificado.
Evite el contacto corporal con superficies que tengan puesta a tierra, como pueden ser tubos, calefacciones, cocinas y frigoríficos. El riesgo a quedar expuesto a una descarga eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.
No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia y evite que penetren líquidos en su interior. Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetra agua en la herramienta eléctrica.
Asegúrese de que el cable de red no se encuentre en un charco.
Compruebe con regularidad el cable de conexión de la herramienta y, en caso de que presentara daños, encargue su sustitución al Departamento de Servicio Técnico de Hilti . Inspeccione regularmente los alargadores y sustitúyalos en caso de que estuvieran dañados.
Si se dañan el cable de red o el alargador durante el trabajo, evite tocarlos. Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente. Los cables de red y los alargadores dañados suponen un peligro, pues pueden ocasionar una descarga eléctrica.
El cable de conexión a la red solo se debe reemplazar por uno del tipo señalado en el manual de instrucciones.
No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta ni tire de él para extraer el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado de fuentes de calor, aceite, aristas afiladas o piezas móviles de la herramienta. Los cables de red dañados o enredados pueden provocar descargas eléctricas.
Cuando trabaje al aire libre con una herramienta eléctrica, utilice exclusivamente un alargador adecuado para exteriores. La utilización de un alargador adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
Si se produce un corte de suministro, desconecte la herramienta y extraiga el enchufe.
Utilice el enchufe de la herramienta solo para los fines que se indican en el manual de instrucciones.
No utilice nunca una herramienta sucia o mojada. El polvo adherido en la superficie de la herramienta, sobre todo el de los materiales conductivos, o la humedad pueden provocar descargas eléctricas cuando se den condiciones desfavorables. Por lo tanto, lleve con regularidad a revisar al Servicio Técnico de Hilti la herramienta sucia, sobre todo si se ha usado con frecuencia para trabajar con materiales conductivos.
Lugar de trabajo
Procure que haya una buena iluminación en la zona de trabajo.
Procure una buena ventilación del lugar de trabajo. Los lugares de trabajo mal ventilados pueden resultar nocivos para la salud debido a la carga de polvo.
Mantenga la zona de trabajo ordenada. Mantenga el entorno de trabajo despejado de objetos que puedan ocasionarle lesiones. El desorden en la zona de trabajo podría provocar accidentes.
No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
Sustancias aspiradas
No se debe aspirar el polvo que sea perjudicial para la salud y cuya clasificación sea superior a la clase de polvo del aspirador. No aspire polvo inflamable y/o peligroso para la salud o explosivo (p. ej. polvo de magnesio-aluminio). No está permitido aspirar materiales que estén a más de 60 °C (140 °F) (p. ej., cigarrillos encendidos, cenizas calientes).
No se deben aspirar líquidos inflamables, explosivos o agresivos (refrigerantes, lubricantes, gasolina, disolvente, ácidos [pH < 5], lejías [pH > 12,5], etc.).
En caso de escape de espuma o líquidos, apague el aspirador inmediatamente.
Utilice guantes de protección para aspirar materiales muy calientes, de hasta 60 °C (140 °F) como máximo.
Utilice siempre prendas protectoras al trabajar con lodo mineral de perforación y evite el contacto con la piel (pH > 9, corrosivo).
Evite el contacto con líquidos básicos o ácidos. En caso de contacto accidental, enjuague el área afectada con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, aclárelos con agua abundante y consulte de inmediato a su médico.
VC 20L-X VC 40L-X De forma adicional en aspiradores L
El aspirador de la clase de polvo L está indicada para la aspiración y absorción de polvo seco no inflamable, virutas de madera y polvos peligrosos con valores límite de exposición > 1 mg/m³. En función de la peligrosidad del polvo que se desee absorber o aspirar, el aspirador debe equiparse con los filtros apropiados.
VC 20M-X VC 40M-X De forma adicional en aspiradores M
El aspirador de la clase de polvo L está indicada para la aspiración y absorción de polvo seco no inflamable, virutas de madera y polvos peligrosos con valores límite de exposición ≧ 0,1 mg/m³. En función de la peligrosidad del polvo que se desee absorber o aspirar, el aspirador debe equiparse con los filtros apropiados.
Descripción
Vista general del producto
Empuñadura de transporte (extraíble)
Correa de amarre para maletín Hilti
Asa de transporte
Toma de corriente de la herramienta
Panel de control y pantalla
Tapón ciego para módulo de radiotransmisión (opcional)
Interruptor de la herramienta
Pieza de empalme de entrada (manguera de aspiración)
Bloqueo del depósito (2x)
Cable de red
Ganchos de fijación (2x) con goma elástica
Cabezal de aspiración
Depósito de suciedad
Cartucho del filtro con estribo de bloqueo
Uso conforme a las prescripciones
Los productos descritos aquí son aspiradores industriales universales destinados a uso industrial. Resultan adecuados para aplicaciones en seco y en húmedo.
Está prohibido utilizar este producto con personas o animales. Está prohibido utilizar la herramienta bajo el agua.
Antes de trabajar con el producto, infórmese sobre su manejo, los peligros relacionados con los materiales y el reciclaje seguro del material.
No utilice el producto con la marcha continua fija en instalaciones automáticas o semiautomáticas.
Para evitar el riesgo de lesiones, utilice exclusivamente accesorios y herramientas originales de Hilti .
Para evitar efectos electrostáticos, utilice una manguera de aspiración antiestática.
No aspire objetos que puedan ocasionar daños a través del saco para polvo (por ejemplo, agujas o elementos afilados).
No utilice el producto como escalera.
Observe las disposiciones locales sobre prevención de accidentes.
Aplicaciones permitidas:
En los desempolvadores es necesario garantizar una tasa de renovación del aire L suficiente en la estancia si el aire de escape vuelve a dicha estancia.
Respete la normativa nacional.
Aplicaciones permitidas:
Aspiración de grandes cantidades de polvo al trabajar con amoladoras de diamante, amoladoras tronzadoras, martillos perforadores y coronas perforadoras en seco Hilti .
Aspiración del lodo mineral de perforación al trabajar con coronas perforadoras de diamante Hilti , sierras de diamante Hilti y material de aspiración líquido con una temperatura máxima de 60 °C (140 °F).
Aspiración de aceite y sustancias líquidas con una temperatura máxima de 60 °C (140 °F).
Limpieza en seco y en húmedo de paredes y suelos.
VC 20M-X VC 40M-X De forma adicional en aspiradores M
Aspiración de polvo seco no inflamable, líquidos, virutas de madera y polvos peligrosos con valores límite de exposición ≧0,1 mg/m³ (clase de polvo M).
Las máquinas diseñadas para recoger el polvo mineral que contiene cuarzo deben cumplir al menos con la clase de polvo M.
De forma adicional en aspiradores MVC 20L-X VC 40L-X De forma adicional en aspiradores L
aspiración de polvo seco no inflamable, líquidos, virutas de madera y polvos peligrosos con valores límite de exposición > 1 mg/m³ (clase de polvo L).
De forma adicional en aspiradores L
Posibles usos indebidos
El aspirador no se debe utilizar para aspirar amianto.
El aspirador no se debe utilizar en posición horizontal.
El aspirador no se debe utilizar para aspirar materiales explosivos, para sustancias incandescentes, en llamas o inflamables ni para polvos agresivos (p. ej., el polvo de magnesio-aluminio) (excepción: virutas de madera).
El aspirador no se debe utilizar para aspirar líquidos inflamables (por ejemplo, gasolina, disolventes, ácidos, refrigerantes y lubricantes).
Mostrar en el producto
Indicador
Descripción
Indicador de funcionamiento «Cambiar filtro» Si el LED se ilumina, el filtro está bloqueado.
Compruebe el nivel de llenado del depósito de suciedad
Pulse la tecla de control «Limpieza de filtro manual» .
Compruebe el filtro y, en caso necesario, sustitúyalo.
Control del nivel de llenado Si el LED se ilumina, quiere decir que la desconexión de protección está activa en el modo de funcionamiento húmedo. Vacíe el depósito y limpie las sondas.
Indicación de potencia El indicador informa del estado actual del filtro. A máxima potencia de aspiración, se iluminan los tres LED.
Teclas de control en el producto
Tecla de control
Descripción
Limpieza de filtro manual Pulse esta tecla para realizar una limpieza de filtro manual.
Limpieza automática del filtro Si el LED se ilumina, significa que está activa la limpieza de filtro automática. Desactive la limpieza de filtro automática pulsando la tecla. El LED se apaga.
Ajuste del diámetro de la manguera (solo para clase M) Pulse la tecla para ajustar el diámetro de la manguera que se utiliza actualmente.
El valor de ajuste depende de la herramienta conectada y de su diámetro de aspiración; puede ser necesario modificarlo.
Suministro
Aspirador en seco y húmedo, incluidos elemento de filtro, manguera de aspiración completa con manguito de giro (en el extremo del aspirador) y manguito de herramienta, saco para polvo de plástico PE, manual de instrucciones
Encontrará otros productos del sistema autorizados para su producto en su
Hilti Store o en Internet, en:
www.hilti.group
Señal de aviso acústica
VC 20M-X VC 40M-X Los aspiradores M disponen de una señal acústica de aviso. Esta suena por motivos de seguridad si la velocidad del aire en la manguera de aspiración baja de 20 m/s.
Para que la señal de aviso se active correctamente, en el ajuste del diámetro de la manguera se debe introducir el diámetro de la manguera de aspiración utilizada.
Limpieza de filtro
La limpieza del filtro solo funciona si está conectada la manguera de aspiración.
El aspirador dispone de una función de limpieza de filtro manual y automática a fin de mantener el elemento de filtro lo más limpio posible de polvo adherido.
La limpieza de filtro automática se puede desconectar pulsando la tecla de «Limpieza de filtro automática» y volverse a conectar pulsándola de nuevo.
Estado
Significado
LED encendido.
La limpieza del filtro está activada.
LED apagado.
La limpieza del filtro está desactivada.
Cada vez que se arranca el aspirador, la limpieza del filtro se conecta de forma automática.
El elemento de filtro se limpiará de forma automática mediante un chorro de aire (ruido pulsátil).
Durante las aplicaciones de sistemas (en especial al lijar, cortar y ranurar) o al aspirar grandes cantidades de polvo, la limpieza del filtro debe estar activada para permitir un rendimiento de aspiración elevado durante periodos prolongados.
Independientemente de la limpieza automática del filtro, se puede limpiar el filtro en cualquier momento pulsando la tecla «Limpieza de filtro manual».
Potencia de limpieza: Puede lograr el máximo rendimiento durante la limpieza de filtro cerrando la manguera y pulsando simultáneamente la tecla «Limpieza de filtro manual».
Indicaciones de uso
VC 20M-X VC 40M-X
Utilice el aspirador de clase M únicamente con saco para polvo.
Clase M para aspirar polvo con valores límite de exposición ≥ 0,1 mg/m3.
Accesorios y tipos de aplicaciones
Número del material
Accesorios
Tipo de aplicación
2261451
Saco para polvo de plástico PE VC 20, VC 150-6
Aplicaciones minerales, en húmedo y en seco
2262095
Saco para polvo de plástico PE VC 40, VC 150-10
Aplicaciones minerales, en húmedo y en seco
2261258
Saco para polvo Premium VC 20, VC 150-6
Aplicaciones en madera y materia mineral (hormigón), en seco
2262130
Saco para polvo Premium VC 40, VC 150-10
Aplicaciones en madera y materia mineral (hormigón), en seco
2261453
Filtro PTFE VC 20⁄40⁄150
Universal, húmedo y seco
2261257
Filtro universal VC 20⁄40⁄150
Universal, húmedo y seco
2278640
Filtro universal DRY VC 20⁄40⁄150
Seco
2261452
Filtro HEPA VC 20⁄40⁄150
Húmedo y seco
203867
Manguera de aspiración 36x4,65M AS
Húmedo y seco
Datos técnicos
Características del producto
Si se utiliza con un generador o transformador, la potencia útil debe ser al menos el doble de la potencia nominal indicada en la placa de identificación de la herramienta. La tensión de servicio del transformador o del generador debe encontrarse en todo momento entre un +5 % y un -15 % de la tensión nominal del producto.
VC 20-X
VC 40-X
Peso
11 kg
14,4 kg
Dimensiones (L x An x Al)
530 mm x 290 mm x 415 mm
560 mm x 365 mm x 590 mm
Carga adicional máx.
25 kg
25 kg
Capacidad del depósito
15 ℓ
30 ℓ
Volumen útil de polvo
15 kg
34 kg
Volumen utilizado de agua
9 ℓ
22,8 ℓ
Temperatura del aire
−10 ℃ …40 ℃
−10 ℃ …40 ℃
Limpieza automática del filtro
Control por sensor
Control por sensor
Frecuencia de red
50 Hz …60 Hz
50 Hz …60 Hz
Clase de protección
I
I
Tipo de protección
IP X4
IP X4
Tensión nominal
100 V
110 V
110 V (GB 16 A)
110 V (GB 32 A)
Potencia nominal
1.200 W
1.100 W
1.100 W
1.100 W
Toma de corriente con potencia de conexión integrada para herramientas eléctricas
/
/
650 W
1.600 W
Cable de conexión de red (modelo)
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
HARSJT 3x12 (2,5) AWG
220-240 V
220-240 V (CH)
220-240 V (GB)
240 V (NZ)
Potencia nominal
1.200 W
1.200 W
1.200 W
1.200 W
Toma de corriente con potencia de conexión integrada para herramientas eléctricas
2.400 W
1.100 W
1.800 W
1.200 W
Cable de conexión de red (modelo)
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
Flujo volumétrico máximo y presión negativa máxima
100 V
110 V
220-240 V
220-240 V (CH)
240 V (NZ)
Flujo volumétrico máx. (turbina)
71 ℓ/s
71 ℓ/s
74 ℓ/s
74 ℓ/s
74 ℓ/s
Flujo volumétrico máx. en el extremo de la manguera
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s)
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
Depresión máx.
22,3 kPa
22,3 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa
Información sobre la emisión de ruidos y vibraciones, medición según EN 60335
Los siguientes datos son válidos para todos los aspiradores industriales VC 20 y VC 40.
Nivel de presión acústica de emisiones (LpA)
69 dB(A)
Incertidumbre del nivel de intensidad acústica (KpA)
2,5 dB(A)
Valor de emisión de vibraciones
< 2,5 m/s²
Uso de alargadores
ADVERTENCIA
Peligro por los cables dañados. Si se daña el cable de red o el alargador durante el trabajo, evitar tocar el cable. Extraer el enchufe de red de la toma de corriente.
Compruebe con regularidad el cable de conexión de la herramienta y, en caso de que presentara daños, encargue su sustitución a un profesional experto en la materia.
Utilice solo el alargador autorizado con sección de cable suficiente para el campo de aplicación. De lo contrario, puede generarse una pérdida de potencia de la herramienta y un sobrecalentamiento del cable.
Compruebe regularmente que el alargador no haya sufrido daños.
Sustituir los alargadores dañados.
Al trabajar al aire libre, utilice únicamente alargadores autorizados que estén correspondientemente identificados.
Puesta en servicio
PELIGRO
Peligro por corriente eléctrica. Si el aspirador no se conecta como es debido puede provocar lesiones graves e incluso la muerte.
Conecte el aspirador únicamente a tomas de corriente debidamente conectadas a tierra.
PRECAUCIÓN
Riesgo de lesiones causadas por movimientos descontrolados. Si los frenos de las ruedas no están accionados, el aspirador puede moverse de forma descontrolada.
Accione los frenos de las ruedas para que el aspirador se mantenga seguro.
Primera puesta en servicio
Elija el saco para polvo apropiado en función del material aspirado (mineral, de madera, etc.) y de la aplicación (en seco/húmedo). → Capítulo «Indicaciones de uso»
Abra las dos pinzas de cierre.
Separe el cabezal de aspiración del depósito de suciedad.
Extraiga los accesorios del depósito de suciedad y del envoltorio.
Coloque un saco para polvo según se indica en las instrucciones.
Coloque el cabezal de aspiración en el depósito de suciedad y cierre las dos pinzas de cierre.
Asegúrese de que el cabezal de aspiración está montado correctamente y de que está bloqueado.
Conecte la manguera de aspiración.
Colocación del saco para polvo Premium
Los objetos punzantes podrían perforar el saco para polvo.
Asegúrese de que ningún objeto haya perforado el saco para polvo.
Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
Abra las dos pinzas de cierre.
Separe el cabezal de aspiración del depósito de suciedad.
Coloque el saco para polvo Premium en el depósito de suciedad.
Asegúrese de que el adaptador esté correctamente encajado y de que el saco para polvo no sobresalga por encima del borde del depósito.
Coloque el cabezal de aspiración en el depósito de suciedad.
Cierre las dos pinzas de cierre.
Asegúrese de que el cabezal de aspiración está montado correctamente y de que está bloqueado.
Conecte la manguera de aspiración.
Cambio del saco para polvo (de plástico)
Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
Abra las dos pinzas de cierre.
Separe el cabezal de aspiración del depósito de suciedad.
En caso necesario, extraiga el saco para polvo de plástico lleno.
Coloque un saco para polvo (de plástico) nuevo en el depósito de suciedad y ponga el saco para polvo alrededor del borde del depósito de suciedad.
Los orificios del saco para polvo deben quedar situados en el interior del depósito de suciedad.
Alinee el saco para polvo colocado con la línea negra del borde del depósito.
Coloque el cabezal de aspiración en el depósito de suciedad.
Cierre las dos pinzas de cierre.
Asegúrese de que el cabezal de aspiración está montado correctamente y de que está bloqueado.
Conecte la manguera de aspiración.
Manejo
ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones. Si se daña el sistema de filtración pueden producirse fugas de polvo dañino para la salud.
En caso de emergencia (p. ej., si se rompe el filtro), desconecte el aspirador, extraiga el enchufe de la toma de corriente y antes de volver a utilizar el aspirador, solicite a una persona especializada que lo compruebe.
PRECAUCIÓN
Riesgo de lesiones causadas por movimientos descontrolados. Si los frenos de las ruedas no están accionados, el aspirador puede moverse de forma descontrolada.
Accione los frenos de las ruedas para que el aspirador se mantenga seguro.
Ajuste del diámetro de la manguera
Para absorber o aspirar polvo seco no inflamable con valores de exposición límite y virutas de madera, ajuste el diámetro de la manguera de aspiración en la posición del interruptor para el ajuste del diámetro de la manguera.
Cambie el ajuste del diámetro de la manguera y, con ello, la sensibilidad de la señal de aviso acústica pulsando repetidamente la tecla .
Funcionamiento sin uso de la toma de corriente del aspirador
Antes de conectar el enchufe, asegúrese de que el interruptor de la herramienta esté en «OFF».
Conecte el enchufe del aspirador a la toma de corriente.
Gire el interruptor de la herramienta hasta la posición «ON».
Funcionamiento con uso de la toma de corriente de la herramienta
La toma de corriente del aspirador sirve exclusivamente para la conexión directa de herramientas eléctricas al aspirador.
Al utilizar herramientas eléctricas conectadas a la toma de corriente del aspirador, deben observarse las indicaciones de seguridad de los manuales de instrucciones de dichas herramientas.
Desconecte el enchufe del aspirador de la toma de corriente.
Asegúrese de que la potencia absorbida máxima de la herramienta eléctrica que va a conectar sea inferior a la potencia máxima admisible de la toma de corriente del aspirador; véase el apartado «Datos técnicos» y la indicación impresa en la toma de corriente del aspirador.
Asegúrese de que la herramienta eléctrica esté apagada antes de conectar el enchufe de la herramienta eléctrica.
Inserte el enchufe de la herramienta eléctrica en la toma de corriente del aspirador.
Conecte el enchufe del aspirador a la toma de corriente.
Gire el interruptor de la herramienta hasta la posición «AUTO».
Conecte la herramienta eléctrica.
Tras desconectar la herramienta eléctrica, el aspirador seguirá funcionando unos instantes a fin de aspirar el polvo residual que se encuentra en la manguera de aspiración.
Aspiración de polvo seco
Antes de aspirar polvo seco y, en especial, polvo mineral, se debe comprobar siempre que en el depósito se encuentre el saco para polvo adecuado. De esta forma será muy sencillo proceder a limpiar y evacuar el material aspirado.
PRECAUCIÓN
Riesgo de lesiones debido a polvos peligrosos para la salud. Si no se utiliza un elemento de filtro se pueden producir fugas de material aspirado peligroso.
Utilice el aspirador con el elemento filtrante insertado.
Asegúrese de que el elemento de filtro esté seco y de que esté colocado el saco para polvo adecuado.
Aspiración de líquidos
PRECAUCIÓN
Riesgo de lesiones debido a polvos peligrosos para la salud. Si no se utiliza un elemento de filtro se pueden producir fugas de material aspirado peligroso.
Utilice el aspirador con el elemento filtrante insertado.
Después de aspirar líquidos, abra las dos pinzas de cierre.
Levante el cabezal de aspiración del depósito de suciedad y colóquelo en una superficie de trabajo plana para que el elemento del filtro se seque.
Vacíe el depósito de suciedad y límpielo con una manguera de agua. Limpie los electrodos con un cepillo y retire los restos del elemento de filtro con la mano cuando esté seco.
Deje que el depósito de suciedad se seque.
Después de aspirar
Desconecte la herramienta eléctrica.
Gire el interruptor de la herramienta hasta la posición «OFF».
Desconecte el enchufe del aspirador de la toma de corriente.
Enrolle el cable de conexión y cuélguelo del gancho del cable.
Vacíe el depósito y limpie la herramienta con un paño húmedo.
Enrolle la manguera.
Guarde el aspirador en un lugar seco y protegido frente a posibles usos no autorizados.
Vaciado del depósito de suciedad con polvo seco
Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
Abra las dos pinzas de cierre.
Levante el cabezal de aspiración del depósito de suciedad y colóquelo en una superficie de trabajo plana.
Vacíe el depósito de suciedad: VC 20L-X VC 40L-X
Sujete por la cavidad de agarre e incline el depósito de suciedad para vaciarlo o extraiga el saco para polvo.
VC 20M-X VC 40M-X
En aspiradores de clase M: Extraiga el saco para polvo del depósito de suciedad.
Utilice el aspirador de clase H únicamente con saco para polvo.
A continuación, coloque el cabezal de aspiración en el depósito de suciedad y cierre las dos pinzas de cierre.
Vaciado del depósito de suciedad sin saco para polvo (con líquidos)
Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
Levante el cabezal de aspiración del depósito de suciedad y colóquelo en una superficie de trabajo plana.
Abra las dos pinzas de cierre.
Sujete por la cavidad de agarre e incline el depósito de suciedad para vaciarlo.
Limpie el borde del depósito de suciedad con un paño.
Coloque el cabezal de aspiración en el depósito de suciedad y cierre las dos pinzas de cierre.
Utilice un interruptor de protección contra sobrecorriente
Solo en los mercados de Australia y Nueva Zelanda El fusible protege la toma de los picos de corriente. Cuando salta el fusible, el interruptor de protección contra sobrecorriente se ilumina (en blanco) bajo la tapa transparente. Para que no vuelva a saltar el fusible, subsane la causa (p. ej., desconecte el dispositivo eléctrico de la toma de corriente).
Para restablecer la alimentación de tensión al dispositivo eléctrico conectado, pulse el interruptor de protección contra sobrecorriente.
Cuidado y mantenimiento
Cuidado del aspirador
ADVERTENCIA
Peligro por corriente eléctrica. Las reparaciones indebidas en componentes eléctricos pueden producir lesiones graves debido a descarga eléctrica.
Encargue la reparación de los componentes eléctricos únicamente a personal técnico cualificado.
Mantenga el aspirador seco, limpio y sin restos de aceite o grasa, en especial las superficies de la empuñadura. No utilice ningún producto de limpieza que contenga silicona.
No utilice nunca el aspirador si tiene obstruidas las rejillas de ventilación. Limpie las rejillas de ventilación cuidadosamente con un cepillo seco. Evite que penetren cuerpos extraños en el interior del aspirador.
Limpie regularmente el exterior con un paño ligeramente humedecido. Para limpiar el aspirador, no utilice pulverizadores, aparatos de chorro de vapor ni agua corriente, puesto que podría verse afectada la seguridad eléctrica del aspirador.
En aspiradores de categoría L y M:Durante el mantenimiento y la limpieza debe tratarse el aspirador de tal modo que no suponga ningún peligro para el personal de mantenimiento u otras personas.
Utilice una ventilación filtrada.
Utilice prendas protectoras.
Limpie el área de mantenimiento para evitar la presencia de materiales peligrosos en el entorno.
Antes de retirar el aspirador de una zona con materiales peligrosos, aspire la parte exterior del aspirador, límpielo o empaquételo. Con ello evitará la distribución del polvo peligroso depositado en la herramienta.
En los trabajos de mantenimiento y reparación, empaquete en bolsas impermeables todas las partes contaminadas que no pueda limpiar de forma satisfactoria y recíclelas de acuerdo con la normativa vigente sobre eliminación de este tipo de productos.
Al menos una vez al año, solicite al Servicio Técnico de Hilti o a una persona debidamente cualificada una comprobación técnica del aspirador, por ejemplo, de posibles desperfectos en el filtro, estanqueidad del aire del aspirador o funcionamiento de los dispositivos de control.
Limpieza del filtro
Para limpiar el elemento de filtro, no lo golpee contra objetos duros ni lo manipule con objetos duros o afilados. Esto reduce la vida útil del elemento de filtro.
No se debe limpiar el elemento de filtro con un limpiador de aire a presión. Esto podría resquebrajar el material del filtro.
El elemento de filtro es una pieza de desgaste.
Sustituya el elemento de filtro al menos una vez al semestre.
Si se realiza un uso intensivo, sustituya el elemento de filtro con mayor frecuencia.
Cambio del elemento de filtro
Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
Abra el estribo de bloqueo para el cartucho del filtro.
Abra el cartucho del filtro.
Extraiga cuidadosamente el elemento de filtro sujetándolo por las cavidades de agarre del soporte.
Limpie la superficie de la junta con un paño.
Introduzca el nuevo elemento de filtro.
Cierre el cartucho del filtro plegando hacia delante el bloqueo de la tapa.
Cierre el estribo de bloqueo del cartucho del filtro.
Asegúrese de eliminar el polvo que se haya escapado del aspirador o del elemento de filtro debido a la sustitución del filtro.
Comprobación del control del nivel de llenado
Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
Abra las dos pinzas de cierre.
Levante el cabezal de aspiración del depósito de suciedad y colóquelo en una superficie de trabajo plana.
Compruebe la suciedad de los contactos de desconexión (sondas de hilo) y, en caso necesario, límpielos con un cepillo.
Compruebe si hay suciedad en la junta del cabezal de aspiración y, en tal caso, elimínela con un paño.
Coloque el cabezal de aspiración en el depósito de suciedad.
Cierre las dos pinzas de cierre.
Asegúrese de que el cabezal de aspiración está montado correctamente y de que está bloqueado.
Comprobación después de las tareas de cuidado y mantenimiento
Después de los trabajos de cuidado y mantenimiento, compruebe que el aspirador esté bien montado y funcione sin fallos.
Realice una prueba de funcionamiento.
Transporte y almacenamiento
Transporte
El aspirador no debe transportarse con el depósito de suciedad lleno.
El aspirador no debe colgarse de una grúa.
En caso necesario, retire del soporte el Power Conditioner o la herramienta suelta.
Vacíe el aspirador antes de transportarlo a otra ubicación.
No incline el aspirador y transpórtelo únicamente en posición vertical cuando haya aspirado líquidos.
Junte los dos extremos de la manguera para transportarla con ayuda del adaptador cónico.
VC 20M-X VC 40M-X En aspiradores de clase M
ADVERTENCIA
Riesgo de lesiones debido a polvos peligrosos para la salud. A través de la pieza de empalme de entrada se pueden producir fugas de material aspirado peligroso.
En los aspiradores de clase M, durante el transporte y cuando no se esté utilizando, cierre la pieza de empalme de entrada con el manguito de cierre.
Fijación del maletín
Asegúrese de que el aspirador esté bien parado y bloquee el freno de mano. Tire de la empuñadura de transporte completamente hacia fuera.
Coloque uno o más maletines en el aspirador.
El/los maletín/es no debe/n sobresalir por encima de la empuñadura de transporte.
Tenga en cuenta la carga adicional máxima.
Saque la correa de amarre del soporte y del maletín. Alargue la correa de amarre en caso necesario.
Coloque el gancho de la correa de amarre en la empuñadura de transporte y apriete la correa de amarre.
Almacenamiento
Guarde el aspirador en un lugar seco y protegido frente a posibles usos no autorizados.
Ayuda en caso de averías
Si se producen averías que no estén incluidas en esta tabla o que no pueda solucionar usted, diríjase al Servicio Técnico de
Hilti .
Avería del aspirador
Anomalía
Posible causa
Solución
Se enciende el indicador de funcionamiento «Cambiar filtro» .
El elemento de filtro está obstruido o es demasiado antiguo.
Compruebe el nivel de llenado del depósito de suciedad.
La herramienta se enciende y se apaga de forma imprevista o el usuario recibe descargas estáticas.
El aislamiento electrostático no está garantizado; la herramienta no está conectada a una toma de corriente con conexión a tierra.
Conecte la herramienta a una toma de corriente con conexión a tierra; utilice una manguera antiestática.
El motor no funciona.
Ha saltado el fusible de la toma de corriente de red.
Active el fusible.
En caso de que vuelva a saltar, investigue los motivos de la sobrecorriente.
Depósito de suciedad lleno.
Desconecte la herramienta y vacíe el depósito de suciedad.
Ha saltado el fusible térmico del motor.
Desconecte la herramienta y deje que se enfríe durante unos 5 min.
Si el motor no arranca, lleve la herramienta al Servicio de Atención al Cliente de Hilti .
El fusible térmico del motor desconecta el motor repetidamente.
Limpie las rejillas de ventilación cuidadosamente con un cepillo seco.
El motor no funciona en modo automático.
La herramienta está defectuosa o no se ha enchufado correctamente.
Compruebe el correcto funcionamiento de la herramienta conectada o conecte bien el enchufe de red.
La limpieza automática del elemento de filtro no funciona.
La manguera de aspiración no está conectada.
Conecte la manguera de aspiración.
Avería del dispositivo del sistema
Si la aspiradora se utiliza en un sistema inalámbrico, los dispositivos del sistema conectados pueden mostrar los siguientes mensajes en sus pantallas.
Anomalía
Posible causa
Solución
Se enciende el indicador de funcionamiento Error desconocido .
El dispositivo del sistema conectado ha recibido un código de error desconocido del aspirador.
Compruebe si el aspirador presenta averías.
Se enciende el indicador de funcionamiento «Cambiar filtro» .
El elemento de filtro está obstruido o es demasiado antiguo.
Compruebe el nivel de llenado del depósito de suciedad.
Los productos
Hilti están fabricados en su mayor parte con materiales reutilizables. La condición para dicha reutilización es una separación adecuada de los materiales. En muchos países,
Hilti recoge las herramientas usadas para su recuperación. Pregunte en el Servicio de Atención al Cliente de
Hilti o a su asesor de ventas.
De acuerdo con la directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como su transposición a la legislación nacional, las herramientas eléctricas usadas se someterán a una recogida selectiva y a una reutilización respetuosa con el medio ambiente.
No deseche las herramientas eléctricas junto con los desperdicios domésticos.
Lodo de perforaciónEl vertido de lodo de perforación sin un tratamiento previo adecuado en el agua o en un sistema canalizado puede resultar perjudicial para el medio ambiente.
Consulte a las autoridades locales para informarse sobre la normativa actual vigente.
Recomendamos el siguiente procedimiento previo:
Acumule el lodo de perforación (por ejemplo, con el aspirador de líquidos).
Deje que el lodo de perforación se sedimente y evacue la parte sólida en un lugar de depósito de escombros (los agentes de floculación pueden acelerar el proceso de separación).
Se deberá neutralizar el agua antes de conducir el agua restante (valor pH>7, básico) en la canalización. Para ello, añada agente neutralizador ácido o diluya con mucha agua.
Polvo de perforación
Elimine el polvo de perforación recogido de acuerdo con las normativas legales nacionales vigentes.
Garantía del fabricante
Si tiene alguna consulta acerca de las condiciones de la garantía, póngase en contacto con su sucursal local de Hilti .
Para ver la información de una de las cuenta, por favor selecciona la cuenta específica.
Cambiar cuenta
Mis pedidos
Selecciona el siguiente paso para continuar
Error de inicio de sesión
Lo sentimos, no es posible iniciar sesión. La dirección de correo electrónico indicada no está registrada en{0}, pero se ha registrado en otra página web de Hilti.