VC 40H-X
VC 40H-XE
Manual de instrucciones original
Información sobre la documentación
Acerca de esta documentación
- Lea detenidamente esta documentación antes de la puesta en servicio. Ello es imprescindible para un trabajo seguro y un manejo sin problemas.
- Respete las indicaciones de seguridad y las advertencias presentes en esta documentación y en el producto.
- Conserve este manual de instrucciones siempre junto con el producto y entregue el producto a otras personas siempre acompañado del manual.
Explicación de símbolos
Avisos
Las advertencias de seguridad advierten de peligros derivados del manejo del producto. Se utilizan las siguientes palabras de peligro:Símbolos en la documentación
En nuestra documentación se utilizan los siguientes símbolos:| Leer el manual de instrucciones antes del uso |
|
| Indicaciones de uso y demás información de interés |
|
| Manejo con materiales reutilizables |
|
| No tire las herramientas eléctricas y las baterías junto con los desperdicios domésticos |
Símbolos en las figuras
En nuestras figuras se utilizan los siguientes símbolos:| Estos números hacen referencia a la figura correspondiente incluida al principio de este manual |
|
| La numeración describe el orden de los pasos de trabajo en la imagen y puede ser diferente de los pasos descritos en el texto |
|
| Los números de posición se utilizan en la figura Vista general y los números de la leyenda están explicados en el apartado Vista general del producto |
|
| Preste especial atención a este símbolo cuando utilice el producto. |
|
| Transferencia de datos inalámbrica |
Símbolos adicionales
En el producto se utilizan los siguientes símbolos:![]() |
Prohibido transportar con grúa |
Símbolos según el producto
Símbolos en el producto
En el producto se utilizan los siguientes símbolos:![]() |
Advertencia ante superficie caliente |
Adhesivos especiales en el producto
Para aspiradores de clase HSepare el adhesivo en el idioma correspondiente a su país de la hoja de adhesivos incluida y péguelo en el lugar correspondiente encima de la etiqueta de advertencia:
Información del producto
Los productos
han sido diseñados para usuarios profesionales y solo personal autorizado y debidamente formado puede utilizarlos y llevar a cabo su mantenimiento y conservación. Este personal debe estar especialmente instruido en lo referente a los riesgos de uso. La utilización del producto y sus dispositivos auxiliares puede conllevar riesgos para el usuario en caso de manejarse de forma inadecuada por personal no cualificado o utilizarse para usos diferentes a los que están destinados.
La denominación del modelo y el número de serie están indicados en la placa de identificación.
- Escriba el número de serie en la siguiente tabla. Necesitará los datos del producto para realizar consultas a nuestros representantes o al Departamento de Servicio Técnico.
Datos del productoAspirador en seco y húmedo VC 40H-X
VC 40H-XEGeneración 01 N.º de serie.
Declaración de conformidad
Bajo nuestra exclusiva responsabilidad, declaramos que el producto aquí descrito cumple con las directivas y normas vigentes. Encontrará una reproducción de la declaración de conformidad al final de esta documentación.La documentación técnica se encuentra depositada aquí:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Seguridad
Instrucciones generales de seguridad
Además de las indicaciones de seguridad que aparecen en los distintos apartados de este manual de instrucciones, también es imprescindible cumplir las siguientes disposiciones.- Lea todas las indicaciones. La no observación de las siguientes indicaciones puede producir descarga eléctrica, fuego o lesiones graves.
- Cuando vaya a utilizar el producto junto con una herramienta eléctrica, lea antes el manual de instrucciones de la herramienta eléctrica y siga todas las indicaciones.
- No está permitido efectuar manipulaciones o modificaciones en la herramienta.
- Utilice la herramienta adecuada. No utilice la herramienta para fines no previstos, sino únicamente de forma reglamentaria y en perfecto estado.
- Antes de trabajar con la herramienta, infórmese sobre su manejo, los posibles peligros relacionados con los materiales y el reciclaje seguro del material aspirado.
- Observe las condiciones ambientales. No utilice la herramienta en lugares donde exista peligro de incendio o explosión.
- Las herramientas que no se utilicen deben almacenarse de manera segura. Las herramientas que no se utilicen deben conservarse fuera del alcance de los niños, en un lugar seco, alto y cerrado.
- La herramienta solo debe ser utilizada por personas que estén familiarizadas con ella, que hayan sido informadas acerca del uso seguro de la herramienta y entiendan los riesgos que comporta. La herramienta no es apta para el uso por parte de niños.
- Los niños deben estar informados y bajo vigilancia para evitar que puedan jugar con la herramienta.
Seguridad de las personas
- Permanezca atento, preste atención durante el trabajo y utilice el producto con prudencia. No utilice el aspirador si está cansado o se encuentra bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de descuido mientras se está utilizando la herramienta puede provocar lesiones graves.
- El usuario y las personas que se encuentren en las inmediaciones de la zona durante el uso y el mantenimiento de la herramienta deberán llevar gafas protectoras adecuadas, casco de seguridad, protección para los oídos, guantes de protección, calzado de seguridad y una mascarilla ligera.
- Accione los frenos de las ruedas para que el equipo quede en posición segura. Si los frenos de las ruedas no están accionados, el equipo puede moverse de forma descontrolada.
- Siempre que sea posible utilizar equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese de que están conectados y de que se utilizan correctamente. El uso de un aspirador de polvo reduce los riesgos derivados del polvo.
Manipulación y utilización segura de la herramienta
- No deje la herramienta sin vigilancia.
- No desactive la limpieza del filtro cuando esté aspirando polvos peligrosos, especialmente durante la utilización con herramientas eléctricas que generen polvo.
- Proteja la herramienta frente a las heladas.
- Limpie con regularidad el dispositivo limitador del nivel de agua con un cepillo como se indica en las instrucciones y revíselo en busca de desperfectos.
- Al colocar el cabezal de aspiración, asegúrese de no pillarse los dedos y de no dañar el cable de red. Existe riesgo de estropearlo y dañarlo.
- Compruebe que la herramienta y los accesorios no presentan daños. Antes de continuar utilizando la herramienta, compruebe con detenimiento los dispositivos de seguridad y las piezas ligeramente dañadas para asegurarse de que funcionan correctamente y según las prescripciones correspondientes. Compruebe que los componentes móviles funcionen correctamente y no estén atascados, y que las piezas no estén dañadas. Para garantizar un funcionamiento adecuado de la herramienta, las piezas deben estar correctamente montadas y cumplir todas las condiciones necesarias.
- Procure que la herramienta sea reparada únicamente por profesional cualificado y que se utilicen exclusivamente piezas de repuesto originales. Solamente así se garantiza la seguridad de la herramienta.
- Desenchufe siempre la herramienta de la toma de corriente cuando no se esté utilizando (durante las pausas de trabajo), antes de realizar labores de limpieza y mantenimiento y cuando realice un cambio de filtro. Esta medida preventiva evita el riesgo de arranque accidental de la herramienta.
- No tire del cable de red para cambiar el aspirador de posición de trabajo. No desplace el aspirador sobre el cable de red.
- No desplace la herramienta con una grúa.
- Durante el transporte y cuando no esté utilizando la herramienta, cierre la pieza de empalme de entrada con el manguito de cierre .
Seguridad eléctrica
- El enchufe del aparato debe ser el adecuado para la toma de corriente utilizada. No se deberá modificar el enchufe en forma alguna. No utilice enchufes adaptadores para las herramientas con puesta a tierra. Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de descarga eléctrica.
- Inserte el enchufe en una toma de corriente adecuada equipada con toma de tierra, que haya sido instalada conforme a todas las normativas locales. Si desea cerciorarse sobre la correcta puesta a tierra de la toma de corriente, encargue dicha tarea a personal técnico cualificado.
- Evite el contacto corporal con superficies que tengan puesta a tierra, como pueden ser tubos, calefacciones, cocinas y frigoríficos. El riesgo a quedar expuesto a una descarga eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia y evite que penetren líquidos en su interior. Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetra agua en la herramienta eléctrica.
- Asegúrese de que el cable de red no se encuentre en un charco.
- Compruebe con regularidad el cable de conexión de la herramienta y, en caso de que presentara daños, encargue su sustitución al Departamento de Servicio Técnico de Hilti . Inspeccione regularmente los alargadores y sustitúyalos en caso de que estuvieran dañados.
- Si se dañan el cable de red o el alargador durante el trabajo, evite tocarlos. Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente. Los cables de red y los alargadores dañados suponen un peligro, pues pueden ocasionar una descarga eléctrica.
- El cable de conexión a la red solo se debe reemplazar por uno del tipo señalado en el manual de instrucciones.
- No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta ni tire de él para extraer el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado de fuentes de calor, aceite, aristas afiladas o piezas móviles de la herramienta. Los cables de red dañados o enredados pueden provocar descargas eléctricas.
- Cuando trabaje al aire libre con una herramienta eléctrica, utilice exclusivamente un alargador adecuado para exteriores. La utilización de un alargador adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- Si se produce un corte de suministro, desconecte la herramienta y extraiga el enchufe.
- Utilice el enchufe de la herramienta solo para los fines que se indican en el manual de instrucciones.
- No utilice nunca una herramienta sucia o mojada. El polvo adherido en la superficie de la herramienta, sobre todo el de los materiales conductivos, o la humedad pueden provocar descargas eléctricas cuando se den condiciones desfavorables. Por lo tanto, lleve con regularidad a revisar al Servicio Técnico de Hilti la herramienta sucia, sobre todo si se ha usado con frecuencia para trabajar con materiales conductivos.
Lugar de trabajo
- Procure que haya una buena iluminación en la zona de trabajo.
- Procure una buena ventilación del lugar de trabajo. Los lugares de trabajo mal ventilados pueden resultar nocivos para la salud debido a la carga de polvo.
- Mantenga la zona de trabajo ordenada. Mantenga el entorno de trabajo despejado de objetos que puedan ocasionarle lesiones. El desorden en la zona de trabajo podría provocar accidentes.
- No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
- Tenga especial cuidado al trabajar sobre escaleras.
- Asegúrese de que la velocidad de renovación de aire L de la habitación sea suficiente si el aire de salida retorna a la estancia. Tenga en cuenta las disposiciones nacionales vigentes.
Sustancias aspiradas
- No aspire polvo peligroso para la salud, inflamable o explosivo (polvo de magnesio-aluminio, entre otros). No está permitido aspirar materiales que estén a más de 60 °C (140 °F) (p. ej., cigarrillos encendidos, cenizas calientes).
- No se deben aspirar líquidos inflamables, explosivos o agresivos (refrigerantes, lubricantes, gasolina, disolvente, ácidos [pH < 5], lejías [pH > 12,5], etc.).
- En caso de escape de espuma o líquidos, apague la herramienta inmediatamente.
- Utilice guantes de protección para aspirar materiales muy calientes, de hasta 60 °C (140 °F) como máximo.
- Utilice siempre prendas protectoras al trabajar con lodo mineral de perforación y evite el contacto con la piel (pH > 9, corrosivo).
- Evite el contacto con líquidos básicos o ácidos. En caso de contacto accidental, enjuague el área afectada con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, aclárelos con agua abundante y consulte de inmediato a su médico.
- La herramienta es adecuada para la absorción y aspiración de polvos secos no inflamables, virutas de madera y polvos nocivos de la clase H según EN 60335-2-69. No está permitido utilizar la herramienta sin filtro para aspirar polvos nocivos para la salud de la clase H.
- Durante el aspirado en húmedo no deben aspirarse sustancias nocivas para la salud.
- Utilice siempre una mascarilla de protección de calidad P2 o superior y ropa desechable para realizar trabajos de mantenimiento.
- El polvo recogido deberá transportarse en depósitos herméticos. No está permitido trasvasar el material aspirado. La eliminación de los residuos que contengan asbesto se realizará conforme a lo establecido en la normativa de eliminación de residuos.
- No está permitido reutilizar el elemento de filtro principal después de extraerlo. Los filtros integrados solo podrán ser sustituidos por personal experto en espacios adecuados como, p. ej., estaciones de descontaminación. Elimine el filtro usado de acuerdo con las normas vigentes.
Descripción
Vista general del producto
- Toma de corriente de la herramienta (solo VC 40H-XE)
- Limpieza automática del filtro
- Tecla de encendido/apagado de la limpieza del filtro
- Indicador de estado de la limpieza automática del filtro
- Interruptor de la herramienta
- Pieza de empalme de entrada
- Depósito de suciedad
- Cavidad de agarre
- Pinza de cierre
- Cabezal de aspiración
- Empuñadura
- Gancho para cables
- Pinza de cierre para la cubierta del filtro con tornillo de seguridad
Uso conforme a las prescripciones
Los productos aquí descritos son aspiradores industriales universales destinados al uso industrial. Pueden utilizarse en aplicaciones en seco y en húmedo.
Está prohibido utilizar este producto con personas o animales. Está prohibido utilizar la herramienta bajo el agua.El producto está diseñado para la aspiración de polvos nocivos secos y no inflamables de la clase H según EN 60335-2-69. Para usos relacionados con el amianto en la República Federal de Alemania se aplica lo especificado en la norma TRGS 519. Tenga en cuenta la reglamentación específica de su país.
-
Indicaciones especiales:
Respete la normativa nacional de prevención de accidentes relativa al manejo de aspiradores de clase H.
Si el aspirador de clase H se ha empleado para aplicaciones relacionadas con amianto en espacios protegidos, no está permitido el uso del aspirador en salas blancas.
Las únicas excepciones son aspiradores de clase H descontaminados completamente por un profesional experto conforme a lo establecido en la norma TRGS 519 Nr. 2.7 (es. decir, incluida la sala de refrigeración, las salas de instalación de equipos eléctricos, los propios equipos eléctricos, etc.). El experto deberá documentar y firmar la operación de descontaminación.El mantenimiento de los aspiradores de clase H está en función de las necesidades, debiendo realizarse como mínimo una vez al año y repararse cuando proceda, con la consiguiente comprobación por parte de un experto (cualificado según TRGS 519 Nr. 5.3, Abs. 2). El resultado de la comprobación deberá presentarse cuando se solicite.
La eliminación de los residuos que contengan asbesto se realizará conforme a lo establecido en la normativa de eliminación de residuos.
-
Este producto está destinado a uso industrial y es apropiado para las siguientes aplicaciones:
Aspiración de grandes cantidades de polvo con amoladoras de diamante, amoladoras tronzadoras, martillos perforadores y coronas perforadoras en seco de Hilti ;
Aspiración del lodo mineral de perforación con coronas perforadoras de diamante Hilti , sierras de diamante Hilti y material de aspiración líquido con una temperatura inferior a 60 °C (140 °F).
Aspiración de aceite y sustancias líquidas con una temperatura inferior a 60 °C (140 °F).
Limpieza en seco y en húmedo de paredes y suelos.
Posibles usos indebidos
- El aspirador industrial no se debe utilizar en posición horizontal.
- El aspirador industrial no debe utilizarse para aspirar materiales explosivos, para sustancias incandescentes, en llamas o inflamables ni para polvos agresivos (por ejemplo, el polvo de magnesio-aluminio) (excepción: virutas de madera).
- El aspirador industrial no debe utilizarse para absorber líquidos inflamables (por ejemplo, gasolina, disolventes, ácidos, refrigerantes, lubricantes, etc.).
Suministro
Aspirador en seco y húmedo, incluidos elemento de filtro, manguera de aspiración completa con manguito de giro (en el extremo del aspirador) y manguito de herramienta, saco para polvo de plástico PE VC 20/40, manual de instrucciones.Señal de aviso acústica
Los aspiradores de clase M y clase H disponen de una señal de aviso acústica. Esta suena por motivos de seguridad si la velocidad del aire en la manguera de aspiración baja de 20 m/s.Para que la señal de aviso se active correctamente, en el ajuste del diámetro de la manguera se debe introducir el diámetro de la manguera de aspiración utilizada.
Limpieza automática del filtro
El aspirador dispone de una función de limpieza automática del filtro a fin de mantener el elemento de filtro lo más limpio posible de polvo adherido.La limpieza del filtro se puede desconectar pulsando la tecla de encendido/apagado de la limpieza automática del filtro y volverse a conectar pulsándola de nuevo.
| Estado |
Significado |
|---|---|
| LED encendido. |
La limpieza del filtro está activada. |
| LED apagado. |
La limpieza del filtro está desactivada. |
El elemento de filtro se limpiará de forma automática mediante un chorro de aire (ruido pulsátil).
Indicaciones de uso
Accesorios y formas de utilización| Accesorios |
Número de artículo |
Tipo de aplicación |
|---|---|---|
| Saco para polvo VC 40H-XE |
2250854 |
Aplicaciones minerales, en húmedo y en seco (para VC 40H-X y VC 40H-XE) |
| Filtro HEPA |
2240481 |
Filtro especial para aplicaciones con clase de polvo H |
| Manguera de aspiración 27 x 3,5 m AS |
203865 |
Húmedo y seco |
| Manguera de aspiración de 36 mm |
203866 |
Principalmente húmedo, sin aplicaciones para polvo |
| Manguera de aspiración 36 x 5 m AS |
203867 |
Húmedo y seco |
- Para aplicaciones relacionadas con el amianto es obligatorio el uso de un saco con filtro de seguridad y del filtro correspondiente.
Datos técnicos
Características del producto
| VC 40H-X |
VC 40H-XE |
|
|---|---|---|
| Medida (L x An x Al) |
505 mm x 380 mm x 610 mm |
505 mm x 380 mm x 610 mm |
| Peso según procedimiento EPTA 01 |
14,6 kg |
14,6 kg |
| Capacidad del depósito |
36 ℓ |
36 ℓ |
| Volumen útil de polvo |
40 kg |
40 kg |
| Cantidad de llenado de agua |
25 ℓ |
25 ℓ |
| Temperatura de servicio |
−10 ℃ … 40 ℃ |
−10 ℃ … 40 ℃ |
| Limpieza automática del filtro (intervalo) |
15 s |
15 s |
| Clase de protección |
I |
I |
| Tipo de protección |
IP X4 |
IP X4 |
| Frecuencia de red |
50 Hz … 60 Hz |
50 Hz … 60 Hz |
Tensión nominal
Vista general 110 V ... 240 V| Tensión nominal |
110 V (GB) |
220 V … 240 V |
220 V … 240 V (CH) |
220 V … 240 V (NZ) |
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal |
1.100 W |
1.200 W |
||
| Potencia de conexión toma de corriente integrada de la herramienta (opcional) |
/ |
2.400 W |
1.100 W |
1.200 W |
| Cable de conexión de red (modelo) |
H07BQ-F 3G 1,5 mm² |
H07RN-F 3G 1,5 mm² |
||
Flujo volumétrico máximo y presión negativa máxima
| VC 40H-X |
VC 40H-XE |
||
|---|---|---|---|
| Flujo volumétrico máximo (Datos de turbina) |
1100 W |
68 ℓ/s |
68 ℓ/s |
| 1200 W |
74 ℓ/s |
74 ℓ/s |
|
| Flujo volumétrico máximo (aire) |
1100 W |
134 m³/h |
134 m³/h |
| 1200 W |
146 m³/h |
146 m³/h |
|
| Presión negativa máxima |
1100 W |
229 hPa |
229 hPa |
| 1200 W |
249 hPa |
249 hPa |
|
Información sobre la emisión de ruidos y vibraciones, medición según EN 60335
Los siguientes datos son válidos para todos los aspiradores industriales VC 20 y VC 40.| Nivel de presión acústica de emisiones (LpA) |
73 dB(A) |
| Incertidumbre del nivel de intensidad acústica (KpA) |
2,5 dB(A) |
| Valor de emisión de vibraciones |
< 2,5 m/s² |
Utilización de alargadores
- Utilice sólo el cable de prolongación autorizado para el campo de aplicación con sección suficiente.
- No utilice alargadores con una sección de cable inferior a 1,5 mm2.
- Al trabajar al aire libre, utilice únicamente alargadores autorizados que estén correspondientemente identificados.
- Compruebe regularmente si alargador está dañado.
- Sustituir los alargadores dañados.
Puesta en servicio
Introducción del saco de evacuación de polvo de PE
- Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
- Abra las dos pinzas de cierre.
- Separe el cabezal de aspiración del depósito de suciedad.
- Fije un saco de evacuación de polvo de PE nuevo dentro del depósito de suciedad.
- Coloque el cabezal de aspiración en el depósito de suciedad y cierre las dos pinzas de cierre.
Colocación/sustitución del saco para polvo (aplicaciones para clase de polvo H)
- Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
- Abra las dos pinzas de cierre.
- Separe el cabezal de aspiración del depósito de suciedad.
- Cierre el saco para polvo con una abrazadera para cables por debajo del orificio de ventilación de fieltro.
- Extraiga el saco para polvo.
- Limpie el depósito de suciedad con un paño.
- Coloque en el depósito de suciedad un nuevo saco para polvo.
- Coloque el cabezal de aspiración en el depósito de suciedad y cierre las dos pinzas de cierre.
Introducción del saco con filtro de seguridad (para uso en entornos con amianto)
- Abra las dos pinzas de cierre.
- Separe el cabezal de aspiración del depósito de suciedad.
- Introduzca el saco con filtro de seguridad.
- Pase el saco con filtro de seguridad por encima del depósito.
- Inserte la pieza adaptadora del saco con filtro de seguridad en el soporte.
- Coloque el cabezal de aspiración en el depósito de suciedad y cierre las dos pinzas de cierre.
- Asegúrese de que el cabezal de aspiración está montado correctamente y de que está bloqueado.
Extracción/sustitución del saco con filtro de seguridad (para uso en entornos con amianto)
- Desbloquee el cabezal de aspiración.
- Sujete el saco con filtro de seguridad por la brida y tire hacia arriba.
- Cierre herméticamente la toma de aspiración del saco con filtro de seguridad.
- Deslice el saco con filtro de seguridad hacia arriba y cierre el orificio de evacuación con la lengüeta autoadhesiva.
- Cierre firmemente el saco con filtro de seguridad con la abrazadera existente.
- Elimine la bolsa hermética al polvo conforme a las normas vigentes.
- Elimine la bolsa hermética al polvo conforme a las normas vigentes.
- Limpie el depósito de suciedad con un paño.
Manejo
Funcionamiento sin uso de la toma de corriente del aspirador
- Antes de conectar el enchufe, asegúrese de que el interruptor de la herramienta esté en «OFF».
- Conecte el enchufe del aspirador a la toma de corriente.
- Gire el interruptor de la herramienta hasta la posición «ON».
Funcionamiento con uso de la toma de corriente de la herramienta
- Desconecte el enchufe del aspirador de la toma de corriente.
- Asegúrese de que la potencia absorbida máxima de la herramienta eléctrica que va a conectar sea inferior a la potencia máxima admisible de la toma de corriente del aspirador; véase el apartado «Datos técnicos» y la indicación impresa en la toma de corriente del aspirador.
- Asegúrese de que la herramienta eléctrica esté apagada antes de conectar el enchufe de la herramienta eléctrica.
- Inserte el enchufe de la herramienta eléctrica en la toma de corriente del aspirador.
- Conecte el enchufe del aspirador a la toma de corriente.
- Gire el interruptor de la herramienta hasta la posición «AUTO».
- Conecte la herramienta eléctrica.
Aspiración de polvo seco
- Asegúrese de que el elemento de filtro esté seco y de que esté colocado el saco para polvo adecuado.
Aspiración de líquidos
- Compruebe el control del nivel de llenado.
- A ser posible, utilice un elemento de filtro distinto para la aplicación en húmedo.
- Después de aspirar líquidos, abra las dos pinzas de cierre.
- Levante el cabezal de aspiración del depósito de suciedad y colóquelo en una superficie de trabajo plana para que el elemento del filtro se seque.
- Vacíe el depósito de suciedad y límpielo con una manguera de agua. Limpie los electrodos con un cepillo y retire los restos del elemento de filtro con la mano cuando esté seco.
- Deje que el depósito de suciedad se seque.
Después de aspirar
- Desconecte la herramienta eléctrica.
- Gire el interruptor de la herramienta hasta la posición «OFF».
- Desconecte el enchufe del aspirador de la toma de corriente.
- Enrolle el cable de conexión y cuélguelo del gancho del cable.
- Vacíe el depósito y limpie la herramienta con un paño húmedo.
- Enrolle la manguera.
- Guarde el aspirador en un lugar seco y protegido frente a posibles usos no autorizados.
Vaciado del depósito de suciedad sin saco para polvo (con líquidos)
- Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
- Levante el cabezal de aspiración del depósito de suciedad y colóquelo en una superficie de trabajo plana.
- Sujete por la cavidad de agarre e incline el depósito de suciedad para vaciarlo.
- Limpie el borde del depósito de suciedad con un paño.
- Coloque el cabezal de aspiración en el depósito de suciedad y cierre las dos pinzas de cierre.
Cuidado y mantenimiento
Mantenimiento de la herramienta
- Mantenga la herramienta seca, limpia y libre de aceite y grasa, en especial las superficies de la empuñadura. No utilice ningún producto de limpieza que contenga silicona.
- No utilice nunca el aspirador si tiene obstruidas las rejillas de ventilación. Limpie las rejillas de ventilación cuidadosamente con un cepillo seco. Evite que se introduzcan cuerpos extraños en el interior de la herramienta.
- Limpie regularmente el exterior de la herramienta con un paño ligeramente humedecido. Para limpiarla, no utilice pulverizadores, aparatos de chorro de vapor ni agua corriente, puesto que podría verse afectada la seguridad eléctrica de la herramienta.
- Utilice una ventilación filtrada.
- Utilice prendas protectoras.
- Limpie el área de mantenimiento para evitar la presencia de materiales peligrosos en el entorno.
- Antes de retirar la herramienta de una zona con materiales peligrosos, aspire la parte exterior de la herramienta, límpiela o empaquétela. Con ello evitará la distribución del polvo peligroso depositado en la herramienta.
- En los trabajos de mantenimiento y reparación, empaquete en bolsas impermeables todas las partes contaminadas que no pueda limpiar de forma satisfactoria y recíclelas de acuerdo con la normativa vigente sobre eliminación de este tipo de productos.
- Al menos una vez al año solicite al Servicio Técnico de Hilti o a una persona debidamente cualificada una comprobación técnica del aspirador, por ejemplo, de posibles desperfectos en el filtro, estanqueidad del aire de la herramienta o funcionamiento de los dispositivos de control.
- En máquinas de la clase H deberá revisarse además la eficacia del filtro de la máquina al menos una vez al año o con la frecuencia que establezca la normativa nacional correspondiente. El procedimiento de comprobación de la eficacia del filtro de la máquina está establecido en la regulación 22.AA.201.2. En caso de no superarse la comprobación, deberá repetirse con un filtro principal nuevo.
Limpieza automática del filtro
El elemento de filtro es una pieza de desgaste.- Sustituya el elemento de filtro al menos una vez al semestre.
- Si se realiza un uso intensivo, sustituya el elemento de filtro con mayor frecuencia.
Cambio del elemento de filtro
- Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
- Desenrosque el tornillo de fijación de la cubierta del filtro.
- Abra la cubierta del filtro.
- Extraiga cuidadosamente el elemento de filtro sujetándolo por las cavidades de agarre del soporte.
- Introduzca el filtro inmediatamente en una bolsa hermética al polvo.
- Elimine el filtro con la bolsa cerrada conforme a las normas vigentes.
- Elimine el filtro con la bolsa cerrada conforme a las normas vigentes.
- Limpie el lado de aire limpio y la superficie de la junta del aspirador.
- Introduzca el nuevo elemento de filtro.
- Cierre la cubierta del filtro plegando hacia delante el bloqueo de la tapa.
- Monte el tornillo de fijación.
Comprobación del control del nivel de llenado
- Accione los frenos de las ruedas para que el aspirador se mantenga seguro.
- Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
- Abra las dos pinzas de cierre.
- Levante el cabezal de aspiración del depósito de suciedad y colóquelo en una superficie de trabajo plana.
- Compruebe la suciedad de los contactos de desconexión y, en caso necesario, límpielos con un cepillo.
- Compruebe si hay suciedad en la junta del cabezal de aspiración y, en tal caso, elimínela con un paño.
- Coloque el cabezal de aspiración en el depósito de suciedad y cierre las dos pinzas de cierre.
Comprobación después de las tareas de cuidado y mantenimiento
- Después de los trabajos de cuidado y mantenimiento, compruebe que el aspirador esté bien montado y funcione sin fallos.
- Realice una prueba de funcionamiento.
Transporte y almacenamiento
Transporte
La herramienta no debe transportarse llena.La herramienta no debe colgarse de una grúa.
- En caso necesario, retire del soporte el Power Conditioner o la herramienta suelta.
- Vacíe la herramienta antes de ser transportada a otra ubicación.
- No incline la herramienta ni la transporte en horizontal si se han aspirado líquidos.
- Junte los dos extremos de la manguera para transportarla con ayuda del adaptador cónico.
- Coloque la manguera de aspiración en el saco de transporte suministrado y cierre el saco.
- Cierre la conexión de aspiración.
- Saque el tubo de aspiración junto con la boquilla para suelos del soporte. Transporte la herramienta por el asa de soporte y el tubo de aspiración; no la sujete por el estribo de empuje.
Almacenamiento
- Guarde el aspirador en un lugar seco y protegido frente a posibles usos no autorizados.
Ayuda en caso de averías
Si se producen averías que no estén incluidas en esta tabla o que no pueda solucionar usted, diríjase al Servicio Técnico de Hilti .Tabla de anomalías
| Anomalía |
Posible causa |
Solución |
|---|---|---|
| En aspiradores de clase M y de clase H: Señal de aviso acústica (rendimiento de aspiración reducido) |
Saco para polvo lleno. |
|
| El elemento de filtro está muy sucio. |
|
|
| La manguera de aspiración o el protector antipolvo de la herramienta eléctrica están obstruidos. |
|
|
| El interruptor para el ajuste del diámetro de la manguera se encuentra en una posición incorrecta. |
|
|
| La herramienta expulsa polvo. |
El elemento de filtro no está montado correctamente. |
|
| El elemento de filtro está dañado. |
|
|
| La herramienta se enciende y se apaga de forma imprevista o el usuario recibe descargas estáticas. |
El aislamiento electrostático no está garantizado; la herramienta no está conectada a una toma de corriente con conexión a tierra. |
|
| La herramienta no funciona o se desconecta poco después de arrancar. |
Se ha desconectado el suministro de agua. |
|
| El motor no funciona. |
Ha saltado el fusible de la toma de corriente de red. |
|
| Depósito de suciedad lleno. |
|
|
| Ha saltado el fusible térmico del motor. |
|
|
| El fusible térmico del motor desconecta el motor repetidamente. |
|
|
| El motor no funciona en modo automático. |
La herramienta está defectuosa o no se ha enchufado correctamente. |
|
| La limpieza automática del elemento de filtro no funciona. |
La manguera de aspiración no está conectada. |
|
Reciclaje
Los productos
Hilti están fabricados en su mayor parte con materiales reutilizables. La condición para dicha reutilización es una separación adecuada de los materiales. En muchos países,
Hilti recoge las herramientas usadas para su recuperación. Pregunte en el Servicio de Atención al Cliente de
Hilti o a su asesor de ventas.
De acuerdo con la directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como su transposición a la legislación nacional, las herramientas eléctricas usadas se someterán a una recogida selectiva y a una reutilización respetuosa con el medio ambiente.
Lodo de perforaciónEl vertido de lodo de perforación sin un tratamiento previo adecuado en el agua o en un sistema canalizado puede resultar perjudicial para el medio ambiente.
- Consulte a las autoridades locales para informarse sobre la normativa actual vigente.
- Acumule el lodo de perforación (por ejemplo, con el aspirador de líquidos).
- Deje que el lodo de perforación se sedimente y evacue la parte sólida en un lugar de depósito de escombros (los agentes de floculación pueden acelerar el proceso de separación).
- Se deberá neutralizar el agua antes de conducir el agua restante (valor pH>7, básico) en la canalización. Para ello, añada agente neutralizador ácido o diluya con mucha agua.
- Elimine el polvo de perforación recogido de acuerdo con las normativas legales nacionales vigentes.
Garantía del fabricante
- Si tiene alguna consulta acerca de las condiciones de la garantía, póngase en contacto con su sucursal local de Hilti .