VC 20 / VC 40
Manual de instrucciones original
Información sobre la documentación
Acerca de esta documentación
- Lea detenidamente esta documentación antes de la puesta en servicio. Ello es imprescindible para un trabajo seguro y un manejo sin problemas.
- Respete las indicaciones de seguridad y las advertencias presentes en esta documentación y en el producto.
- Conserve este manual de instrucciones siempre junto con el producto y entregue el producto a otras personas siempre acompañado del manual.
Explicación de símbolos
Avisos
Las advertencias de seguridad advierten de peligros derivados del manejo del producto. Se utilizan las siguientes palabras de peligro:
Símbolos en la documentación
En nuestra documentación se utilizan los siguientes símbolos:
![]() |
Leer el manual de instrucciones antes del uso |
![]() |
Indicaciones de uso y demás información de interés |
![]() |
Manejo con materiales reutilizables |
![]() |
No tire las herramientas eléctricas y las baterías junto con los desperdicios domésticos |
Símbolos en las figuras
En nuestras figuras se utilizan los siguientes símbolos:
![]() |
Estos números hacen referencia a la figura correspondiente incluida al principio de este manual |
![]() |
La numeración describe el orden de los pasos de trabajo en la imagen y puede ser diferente de los pasos descritos en el texto |
![]() |
Los números de posición se utilizan en la figura Vista general y los números de la leyenda están explicados en el apartado Vista general del producto |
![]() |
Preste especial atención a este símbolo cuando utilice el producto. |
![]() |
Transferencia de datos inalámbrica |
Símbolos adicionales
En el producto se utilizan los siguientes símbolos:
![]() |
Prohibido transportar con grúa |
Símbolos del producto
Símbolos en el producto
En el producto se utilizan los siguientes símbolos:
![]() |
Advertencia de superficie caliente |
![]() |
Prohibido transportar con grúa |
Adhesivos especiales en el producto
En aspiradores UL
ADVERTENCIA: Esta herramienta contiene polvos nocivos para la salud. El vaciado de la misma y la retirada de la bolsa para polvo, así como los trabajos de mantenimiento necesarios, solo podrán ser ejecutados por personal especializado provisto del equipo de seguridad personal adecuado. No conecte la máquina antes de haber instalado el sistema del filtro completo.
En aspiradores UM y UME
ADVERTENCIA: Esta herramienta contiene polvos nocivos para la salud. El vaciado de la misma y la retirada de la bolsa para polvo, así como los trabajos de mantenimiento necesarios, solo podrán ser ejecutados por personal especializado provisto del equipo de seguridad personal adecuado. No conecte la herramienta antes de instalar completamente el sistema de filtro y verificar el funcionamiento del regulador del caudal volumétrico.
Información del producto
Los productos han sido diseñados para usuarios profesionales y solo personal autorizado y debidamente formado puede utilizarlos y llevar a cabo su mantenimiento y conservación. Este personal debe estar especialmente instruido en lo referente a los riesgos de uso. La utilización del producto y sus dispositivos auxiliares puede conllevar riesgos para el usuario en caso de manejarse de forma inadecuada por personal no cualificado o utilizarse para usos diferentes a los que están destinados.
La denominación del modelo y el número de serie están indicados en la placa de identificación.
- Escriba el número de serie en la siguiente tabla. Necesitará los datos del producto para realizar consultas a nuestros representantes o al Departamento de Servicio Técnico.
Datos del productoAspirador en seco y húmedo VC 20-U | VC 20-UL | VC 20-UM | VC 20-UME
VC 40-U | VC 40-UL | VC 40-UM | VC 40-UMEGeneración 02 N.º de serie.
Declaración de conformidad
Bajo nuestra exclusiva responsabilidad, declaramos que el producto aquí descrito cumple con las directivas y normas vigentes. Encontrará una reproducción de la declaración de conformidad al final de esta documentación.
La documentación técnica se encuentra depositada aquí:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Seguridad
Instrucciones generales de seguridad
Además de las indicaciones de seguridad que aparecen en los distintos apartados de este manual de instrucciones, también es imprescindible cumplir las siguientes disposiciones.
- Lea todas las indicaciones. La no observación de las siguientes indicaciones puede producir descarga eléctrica, fuego o lesiones graves.
- Cuando vaya a utilizar la herramienta junto con una herramienta eléctrica, antes del uso léase el manual de instrucciones de la herramienta eléctrica y siga todas las indicaciones.
- No está permitido efectuar manipulaciones o modificaciones en la herramienta.
- Utilice la herramienta adecuada. No utilice la herramienta para fines no previstos, sino únicamente de forma reglamentaria y en perfecto estado.
- Antes de trabajar con la herramienta, infórmese sobre su manejo, los posibles peligros relacionados con los materiales y el reciclaje seguro del material aspirado.
- Observe las condiciones ambientales. No utilice la herramienta en lugares donde exista peligro de incendio o explosión.
- La herramienta solo debe ser utilizada por personas que estén familiarizadas con ella, que hayan sido informadas acerca del uso seguro de la herramienta y entiendan los riesgos que comporta. La herramienta no es apta para el uso por parte de niños.
- Las herramientas que no se utilicen deben almacenarse de manera segura. Las herramientas que no se utilicen deben conservarse fuera del alcance de los niños, en un lugar seco, alto y cerrado.
Seguridad de las personas
- Permanezca atento, preste atención durante el trabajo y utilice el producto con prudencia. No utilice el aspirador si está cansado o se encuentra bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de descuido mientras se está utilizando la herramienta puede provocar lesiones graves.
- El usuario y las personas que se encuentren en las inmediaciones de la zona durante el uso y el mantenimiento de la herramienta deberán llevar gafas protectoras adecuadas, casco de seguridad, protección para los oídos, guantes de protección, calzado de seguridad y una mascarilla ligera.
- Accione los frenos de las ruedas para que el aspirador se mantenga seguro. Si los frenos de las ruedas no están accionados, el aspirador puede moverse de forma descontrolada.
- Siempre que sea posible utilizar equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese de que están conectados y de que se utilizan correctamente. El uso de un aspirador de polvo reduce los riesgos derivados del polvo.
Manipulación y utilización segura de la herramienta
- No deje la herramienta sin vigilancia.
- No desactive la limpieza del filtro cuando esté aspirando polvos peligrosos, especialmente durante la utilización con herramientas eléctricas que generen polvo.
- Proteja la herramienta frente a las heladas.
- Limpie con regularidad el dispositivo limitador del nivel de agua con un cepillo como se indica en las instrucciones y revíselo en busca de desperfectos.
- Al colocar el cabezal de aspiración, asegúrese de no pillarse los dedos y de no dañar el cable de red. Existe riesgo de estropearlo y dañarlo.
- Compruebe que la herramienta y los accesorios no presentan daños. Antes de continuar utilizando la herramienta, compruebe con detenimiento los dispositivos de seguridad y las piezas ligeramente dañadas para asegurarse de que funcionan correctamente y según las prescripciones correspondientes. Compruebe que los componentes móviles funcionen correctamente y no estén atascados, y que las piezas no estén dañadas. Para garantizar un funcionamiento adecuado de la herramienta, las piezas deben estar correctamente montadas y cumplir todas las condiciones necesarias.
- Procure que la herramienta sea reparada únicamente por profesional cualificado y que se utilicen exclusivamente piezas de repuesto originales. Solamente así se garantiza la seguridad de la herramienta.
- Desenchufe siempre la herramienta de la toma de corriente cuando no se esté utilizando (durante las pausas de trabajo), antes de realizar labores de limpieza y mantenimiento y cuando realice un cambio de filtro. Esta medida preventiva evita el riesgo de arranque accidental de la herramienta.
- No tire del cable de red para cambiar el aspirador de posición de trabajo. No desplace el aspirador sobre el cable de red.
- No desplace la herramienta con una grúa.
- Durante el transporte y cuando no esté utilizando la herramienta, cierre la pieza de empalme de entrada con el manguito de cierre .
Seguridad eléctrica
- El enchufe del aparato debe ser el adecuado para la toma de corriente utilizada. No se deberá modificar el enchufe en forma alguna. No utilice enchufes adaptadores para las herramientas con puesta a tierra. Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de descarga eléctrica.
- Inserte el enchufe en una toma de corriente adecuada equipada con toma de tierra, que haya sido instalada conforme a todas las normativas locales. Si desea cerciorarse sobre la correcta puesta a tierra de la toma de corriente, encargue dicha tarea a personal técnico cualificado.
- Evite el contacto corporal con superficies que tengan puesta a tierra, como pueden ser tubos, calefacciones, cocinas y frigoríficos. El riesgo a quedar expuesto a una descarga eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia y evite que penetren líquidos en su interior. Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetra agua en la herramienta eléctrica.
- Asegúrese de que el cable de red no se encuentre en un charco.
- Compruebe con regularidad el cable de conexión de la herramienta y, en caso de que presentara daños, encargue su sustitución al Departamento de Servicio Técnico de Hilti . Inspeccione regularmente los alargadores y sustitúyalos en caso de que estuvieran dañados.
- Si se dañan el cable de red o el alargador durante el trabajo, evite tocarlos. Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente. Los cables de red y los alargadores dañados suponen un peligro, pues pueden ocasionar una descarga eléctrica.
- El cable de conexión a la red solo se debe reemplazar por uno del tipo señalado en el manual de instrucciones.
- No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta ni tire de él para extraer el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado de fuentes de calor, aceite, aristas afiladas o piezas móviles de la herramienta. Los cables de red dañados o enredados pueden provocar descargas eléctricas.
- Cuando trabaje al aire libre con una herramienta eléctrica, utilice exclusivamente un alargador adecuado para exteriores. La utilización de un alargador adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- Si se produce un corte de suministro, desconecte la herramienta y extraiga el enchufe.
- Utilice el enchufe de la herramienta solo para los fines que se indican en el manual de instrucciones.
- No utilice nunca una herramienta sucia o mojada. El polvo adherido en la superficie de la herramienta, sobre todo el de los materiales conductivos, o la humedad pueden provocar descargas eléctricas cuando se den condiciones desfavorables. Por lo tanto, lleve con regularidad a revisar al Servicio Técnico de Hilti la herramienta sucia, sobre todo si se ha usado con frecuencia para trabajar con materiales conductivos.
Lugar de trabajo
- Procure que haya una buena iluminación en la zona de trabajo.
- Procure una buena ventilación del lugar de trabajo. Los lugares de trabajo mal ventilados pueden resultar nocivos para la salud debido a la carga de polvo.
- Mantenga la zona de trabajo ordenada. Mantenga el entorno de trabajo despejado de objetos que puedan ocasionarle lesiones. El desorden en la zona de trabajo podría provocar accidentes.
- No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
- Tenga especial cuidado al trabajar sobre escaleras.
Sustancias aspiradas
- No aspire polvo peligroso para la salud, inflamable o explosivo (polvo de magnesio-aluminio, entre otros). No se deben aspirar materiales que estén a más de 60 °C (140 °F) (p. ej., cigarrillos encendidos, cenizas calientes).
- No se deben aspirar líquidos inflamables, explosivos o agresivos (refrigerantes, lubricantes, gasolina, disolvente, ácidos [pH < 5], lejías [pH > 12,5], etc.).
- En caso de escape de espuma o líquidos, apague la herramienta inmediatamente.
- Póngase guantes de protección para aspirar sustancias calientes, de como máximo 60 °C (140 °F).
- Utilice siempre prendas protectoras al trabajar con lodo mineral de perforación y evite el contacto con la piel (pH > 9, corrosivo).
- Evite el contacto con líquidos básicos o ácidos. En caso de contacto accidental, enjuague el área afectada con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, aclárelos con agua abundante y consulte de inmediato a su médico.
- La herramienta de la clase de polvo L está indicada para la aspiración y absorción de polvo seco no inflamable, virutas de madera y polvos peligrosos con valores límite de exposición > 1 mg/m³. En función de la peligrosidad del polvo que se desee absorber o aspirar, la herramienta debe equiparse con los filtros apropiados.
- La herramienta de la clase de polvo M está indicada para la aspiración y absorción de polvo seco no inflamable, virutas de madera y polvos peligrosos con valores límite de exposición ≧ 0,1 mg/m³. En función de la peligrosidad del polvo que se desee absorber o aspirar, la herramienta debe equiparse con los filtros apropiados.
Descripción
Vista general del producto

- Toma de corriente de la herramienta
- Limpieza automática del filtro
- Tecla «Conexión/desconexión de la limpieza del filtro» (solo UL y UME)
- Indicador de estado de la limpieza automática del filtro
- Interruptor de la herramienta
- Pieza de empalme de entrada
- Depósito de suciedad
- Cavidad de agarre
- Pinza de cierre
- Cabezal de aspiración
- Empuñadura
- Gancho para cables
- Pinza de cierre de la cubierta del filtro
Uso conforme a las prescripciones
Los productos descritos aquí son aspiradores industriales universales destinados a uso industrial. Resultan adecuados para aplicaciones en seco y en húmedo.
Está prohibido utilizar este producto con personas o animales. Está prohibido utilizar la herramienta bajo el agua.
- Antes de trabajar con el producto, infórmese sobre su manejo, los peligros relacionados con los materiales y el reciclaje seguro del material.
- No utilice el producto con la marcha continua fija en instalaciones automáticas o semiautomáticas.
- Para evitar el riesgo de lesiones, utilice exclusivamente accesorios y herramientas originales de Hilti .
- Para evitar efectos electrostáticos, utilice una manguera de aspiración antiestática.
- No aspire objetos que puedan ocasionar daños a través del saco de polvo (p. ej., agujas o elementos afilados).
- No utilice el producto como escalera.
Este producto está destinado a uso industrial y es apropiado para las siguientes aplicaciones:
- aspiración de grandes cantidades de polvo con amoladoras de diamante, amoladoras tronzadoras, martillos perforadores y coronas perforadoras en seco de Hilti ;
- aspiración de lodo mineral de perforación con coronas perforadoras de diamante de Hilti o sierras de diamante de Hilti y material de aspiración líquido con una temperatura inferior a 60 °C (140 °F);
- aspiración de aceite y sustancias líquidas con una temperatura inferior a 60 °C (140 °F);
- limpieza en seco y en húmedo de paredes y suelos.
aspiración de polvo seco no inflamable, líquidos, virutas de madera y polvos peligrosos con valores límite de exposición > 1 mg/m³ (clase de polvo L).
Adicionalmente en aspiradores UM y UMEaspiración de polvo seco no inflamable, líquidos, virutas de madera y polvos peligrosos con valores límite de exposición ≧ 0,1 mg/m³ (clase de polvo M).
Adicionalmente en aspiradores UL, UM y UMEEn los desempolvadores es necesario contar con una tasa de renovación del aire L suficiente en la estancia si el aire de escape vuelve a dicha estancia. Debe cumplir cumpla la normativa nacional.
Posibles usos indebidos
- El aspirador industrial no se debe utilizar en posición horizontal.
- El aspirador industrial no debe utilizarse para aspirar materiales explosivos, para sustancias incandescentes, en llamas o inflamables ni para polvos agresivos (por ejemplo, el polvo de magnesio-aluminio) (excepción: virutas de madera).
- El aspirador industrial no debe utilizarse para absorber líquidos inflamables (por ejemplo, gasolina, disolventes, ácidos, refrigerantes, lubricantes, etc.).
- No deben tratarse materiales nocivos para la salud (p. ej., amianto).
Suministro
Aspirador en seco y húmedo, incluidos elemento de filtro, manguera de aspiración completa con manguito de giro (en el extremo del aspirador) y manguito de herramienta, saco para polvo de plástico PE VC 20/40, manual de instrucciones.
Señal de aviso acústica
Los aspiradores UM y UME están equipados con una señal de aviso acústica que suena por motivos de seguridad si la velocidad del aire en la manguera de aspiración es inferior a 20 m/s.
Para que la señal de aviso se active correctamente, en el ajuste del diámetro de la manguera se debe introducir el diámetro de la manguera de aspiración utilizada.
Limpieza automática del filtro
El aspirador dispone de una función de limpieza automática del filtro a fin de mantener el elemento de filtro lo más limpio posible de polvo adherido.
La limpieza del filtro se puede desconectar pulsando la tecla de encendido/apagado de la limpieza automática del filtro y volverse a conectar pulsándola de nuevo.
Estado |
Significado |
---|---|
LED encendido. |
|
LED apagado. |
|
Cada vez que se arranca el aspirador, la limpieza del filtro se conecta de forma automática.
El elemento de filtro se limpiará de forma automática mediante un chorro de aire (ruido pulsátil).
Indicaciones de uso
Accesorios y formas de utilizaciónAccesorios |
Tipo de aplicación |
---|---|
Saco para polvo de plástico PE VC 20 (203854) |
Aplicaciones minerales, en húmedo y en seco |
Saco para polvo de plástico PE VC 40 (203852) |
Aplicaciones minerales, en húmedo y en seco |
Saco para polvo de papel VC 20 (203858) |
Aplicaciones en madera |
Saco para polvo de papel VC 40 (203856) |
Aplicaciones en madera |
Filtro VC 20/40 seco (2121386) |
Seco |
Filtro VC 20/40 universal (2121387) |
Universal, húmedo y seco |
Filtro VC 20/40 performance (2121388) |
Aplicaciones intensivas, húmedo y seco |
Manguera de aspiración 27 x 3,5 m AS |
Húmedo y seco |
Manguera de aspiración de 36 mm |
Principalmente húmedo, sin aplicaciones para polvo |
Manguera de aspiración 36 x 5 m AS |
Húmedo y seco |
- En los aspiradores UM y UME debe utilizar un saco para polvo de plástico o de papel.
Datos técnicos
Aspirador en seco y húmedo
VC 20 |
VC 40 |
|
---|---|---|
Dimensiones (L x An x Al en mm) |
505 x 380 x 500 |
505 x 380 x 610 |
Peso según procedimiento EPTA 01 |
13,0 kg |
14,7 kg |
Capacidad del depósito |
21 ℓ |
36 ℓ |
Volumen útil de polvo |
23 kg |
40 kg |
Cantidad de llenado de agua |
13,5 ℓ |
25 ℓ |
Temperatura de servicio |
−10 ℃ … 40 ℃ |
−10 ℃ … 40 ℃ |
Limpieza automática del filtro (todos) |
15 s |
15 s |
Clase de protección |
I |
I |
Tipo de protección |
IP X4 |
IP X4 |
Frecuencia de red |
50 Hz … 60 Hz |
50 Hz … 60 Hz |
Tensión nominal
/ |
100 Voltio [V] |
110 Voltio [V] |
110 Voltio [V] |
200 Voltio [V] |
Potencia nominal |
1200 Vatios [W] |
1100 Vatios [W] |
1100 Vatios [W] |
950 Vatios [W] |
Potencia de conexión de la toma de corriente integrada en la herramienta para herramientas eléctricas (si existe) |
/ |
1600 Vatios [W] |
/ |
/ |
Cable de conexión de red (modelo) |
VCTF 3 x 2,0 mm2 |
A07 QQF 3 / 12 AWG |
H07 BQF 3G 1,5 mm2 |
VCTF 3 x 2,0 mm2 |
/ |
220 - 240 Voltio [V] |
220 - 240 (CH) Voltio [V] |
220 - 240 (GB) Voltio [V] |
220 - 240 (NZ) Voltio [V] |
Potencia nominal |
1200 Vatios [W] |
1200 Vatios [W] |
1200 Vatios [W] |
1200 Vatios [W] |
Potencia de conexión de la toma de corriente integrada en la herramienta para herramientas eléctricas (si existe) |
2400 Vatios [W] |
1100 Vatios [W] |
1800 Vatios [W] |
1200 Vatios [W] |
Cable de conexión de red (modelo) |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
Flujo volumétrico máximo y presión negativa máxima
VC 20-U |
VC 20-UL |
VC 20-UM |
VC 20-UME |
||
---|---|---|---|---|---|
Flujo volumétrico máximo (aire) |
950 W |
68 ℓ/s |
/ |
/ |
/ |
1100 W |
68 ℓ/s |
/ |
/ |
/ |
|
1200 W |
74 ℓ/s |
/ |
/ |
/ |
|
Flujo volumétrico máximo (aire) |
1100 W |
/ |
138 m³/h |
138 m³/h |
138 m³/h |
1200 W |
/ |
150 m³/h |
150 m³/h |
150 m³/h |
|
Presión negativa máxima |
950 W |
235 hPa |
/ |
/ |
/ |
1100 W |
230 hPa |
209 hPa |
209 hPa |
209 hPa |
|
1200 W |
253 hPa |
253 hPa |
253 hPa |
253 hPa |
VC 40-U |
VC 40-UL |
VC 40-UM |
VC 40-UME |
||
---|---|---|---|---|---|
Flujo volumétrico máximo (aire) |
950 W |
68 ℓ/s |
/ |
/ |
/ |
1100 W |
68 ℓ/s |
/ |
/ |
/ |
|
1200 W |
74 ℓ/s |
/ |
/ |
/ |
|
Flujo volumétrico máximo (aire) |
1100 W |
/ |
138 m³/h |
138 m³/h |
138 m³/h |
1200 W |
/ |
150 m³/h |
150 m³/h |
150 m³/h |
|
Presión negativa máxima |
950 W |
235 hPa |
/ |
/ |
/ |
1100 W |
230 hPa |
209 hPa |
209 hPa |
209 hPa |
|
1200 W |
253 hPa |
253 hPa |
253 hPa |
253 hPa |
Información sobre la emisión de ruidos y vibraciones, medición según EN 60335
Los siguientes datos son válidos para todos los aspiradores industriales VC 20 y VC 40.
Nivel de presión acústica de emisiones (LpA) |
73 dB(A) |
Incertidumbre del nivel de intensidad acústica (KpA) |
2,5 dB(A) |
Valor de emisión de vibraciones |
< 2,5 m/s² |
Uso de alargadores
- Utilice solo el alargador autorizado con sección de cable suficiente para el campo de aplicación. De lo contrario, puede generarse una pérdida de potencia de la herramienta y un sobrecalentamiento del cable.
- Compruebe regularmente que el alargador no haya sufrido daños.
- Sustituir los alargadores dañados.
- Al trabajar al aire libre, utilice únicamente alargadores autorizados que estén correspondientemente identificados.
Cable |
AWG 16 |
AWG 14 |
AWG 12 |
AWG 10 |
---|---|---|---|---|
Sección de cable |
1,31 mm² |
2,08 mm² |
3,31 mm² |
5,26 mm² |
Sección de cable |
2,58 kcmil |
4,11 kcmil |
6,53 kcmil |
10,4 kcmil |
Longitud del cable |
25 m |
30 m |
50 m |
100 m |
Longitud del cable |
75 ft |
100 ft |
150 ft |
250 ft |
Puesta en servicio
Primera puesta en servicio
- Abra las dos pinzas de cierre.
- Separe el cabezal de aspiración del depósito de suciedad.
- Extraiga los accesorios del depósito de suciedad y del envoltorio.
- Coloque el cabezal de aspiración en el depósito de suciedad y cierre las dos pinzas de cierre.
- Asegúrese de que el cabezal de aspiración está montado correctamente y de que está bloqueado.
- Conecte la manguera de aspiración a la herramienta.
Colocación del saco para polvo de papel para aspirar virutas de madera

- Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
- Abra las dos pinzas de cierre.
- Separe el cabezal de aspiración del depósito de suciedad.
- Coloque el nuevo saco para polvo de papel en el adaptador e introdúzcalo en el depósito de suciedad.
- Coloque el cabezal de aspiración en el depósito de suciedad.
- Cierre las dos pinzas de cierre.
- Asegúrese de que el cabezal de aspiración está montado correctamente y de que está bloqueado.
- Conecte la manguera de aspiración a la herramienta.
Colocación del saco para polvo de plástico

- Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
- Abra las dos pinzas de cierre.
- Separe el cabezal de aspiración del depósito de suciedad.
- Fije en el depósito de suciedad un nuevo saco para polvo de plástico (consulte las instrucciones impresas en el saco).
- Coloque el cabezal de aspiración en el depósito de suciedad y cierre las dos pinzas de cierre.
Manejo
Ajuste del diámetro de la manguera en los aspiradores UM y UME
- Para absorber o aspirar polvo seco no inflamable con valores de exposición límite y virutas de madera, ajuste el diámetro de la manguera de aspiración en la posición del interruptor para el ajuste del diámetro de la manguera.
- Si utiliza el aspirador con un sistema de taladro hueco de Hilti , cambie al diámetro más pequeño de manguera.
Funcionamiento sin uso de la toma de corriente del aspirador
- Antes de conectar el enchufe, asegúrese de que el interruptor de la herramienta esté en «OFF».
- Conecte el enchufe del aspirador a la toma de corriente.
- Gire el interruptor de la herramienta hasta la posición «ON».
Funcionamiento con uso de la toma de corriente de la herramienta
- Desconecte el enchufe del aspirador de la toma de corriente.
- Asegúrese de que la potencia absorbida máxima de la herramienta eléctrica que va a conectar sea inferior a la potencia máxima admisible de la toma de corriente del aspirador; véase el apartado «Datos técnicos» y la indicación impresa en la toma de corriente del aspirador.
- Asegúrese de que la herramienta eléctrica esté apagada antes de conectar el enchufe de la herramienta eléctrica.
- Inserte el enchufe de la herramienta eléctrica en la toma de corriente del aspirador.
- Conecte el enchufe del aspirador a la toma de corriente.
- Gire el interruptor de la herramienta hasta la posición «AUTO».
- Conecte la herramienta eléctrica.
Aspiración de polvo seco
- Asegúrese de que el elemento de filtro esté seco y de que esté colocado el saco para polvo adecuado.
Aspiración de líquidos
- Compruebe el control del nivel de llenado.
- A ser posible, utilice un elemento de filtro distinto para la aplicación en húmedo.
- Después de aspirar líquidos, abra las dos pinzas de cierre.
- Levante el cabezal de aspiración del depósito de suciedad y colóquelo en una superficie de trabajo plana para que el elemento del filtro se seque.
- Vacíe el depósito de suciedad y límpielo con una manguera de agua. Limpie los electrodos con un cepillo y retire los restos del elemento de filtro con la mano cuando esté seco.
- Deje que el depósito de suciedad se seque.
Después de aspirar
- Desconecte la herramienta eléctrica.
- Gire el interruptor de la herramienta hasta la posición «OFF».
- Desconecte el enchufe del aspirador de la toma de corriente.
- Enrolle el cable de conexión y cuélguelo del gancho del cable.
- Vacíe el depósito y limpie la herramienta con un paño húmedo.
- Enrolle la manguera.
- Guarde el aspirador en un lugar seco y protegido frente a posibles usos no autorizados.
Vaciado del depósito de suciedad con polvo seco
- Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
- Levante el cabezal de aspiración del depósito de suciedad y colóquelo en una superficie de trabajo plana.
- En aspiradores UM y UME
- Extraiga el saco para polvo del depósito de suciedad.
- Extraiga el saco para polvo del depósito de suciedad.
- En aspiradores U y UL
- Extraiga el saco para polvo del depósito de suciedad o sujete por la cavidad de agarre e incline el depósito de suciedad para vaciarlo.
- Extraiga el saco para polvo del depósito de suciedad o sujete por la cavidad de agarre e incline el depósito de suciedad para vaciarlo.
- En aspiradores UM y UME
- A continuación, coloque el cabezal de aspiración en el depósito de suciedad y cierre las dos pinzas de cierre.
Vaciado del depósito de suciedad sin saco para polvo (con líquidos)
- Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
- Levante el cabezal de aspiración del depósito de suciedad y colóquelo en una superficie de trabajo plana.
- Sujete por la cavidad de agarre e incline el depósito de suciedad para vaciarlo.
- Limpie el borde del depósito de suciedad con un paño.
- Coloque el cabezal de aspiración en el depósito de suciedad y cierre las dos pinzas de cierre.
Cuidado y mantenimiento
Mantenimiento de la herramienta
- Mantenga la herramienta seca, limpia y libre de aceite y grasa, en especial las superficies de la empuñadura. No utilice ningún producto de limpieza que contenga silicona.
- No utilice nunca el aspirador si tiene obstruidas las rejillas de ventilación. Limpie las rejillas de ventilación cuidadosamente con un cepillo seco. Evite que se introduzcan cuerpos extraños en el interior de la herramienta.
- Limpie regularmente el exterior de la herramienta con un paño ligeramente humedecido. Para limpiarla, no utilice pulverizadores, aparatos de chorro de vapor ni agua corriente, puesto que podría verse afectada la seguridad eléctrica de la herramienta.
Durante el mantenimiento y la limpieza debe tratarse la herramienta de tal modo que no suponga ningún peligro para el personal de mantenimiento u otras personas.
- Utilice una ventilación filtrada.
- Utilice prendas protectoras.
- Limpie el área de mantenimiento para evitar la presencia de materiales peligrosos en el entorno.
- Antes de retirar la herramienta de una zona con materiales peligrosos, aspire la parte exterior de la herramienta, límpiela o empaquétela. Con ello evitará la distribución del polvo peligroso depositado en la herramienta.
- En los trabajos de mantenimiento y reparación, empaquete en bolsas impermeables todas las partes contaminadas que no pueda limpiar de forma satisfactoria y recíclelas de acuerdo con la normativa vigente sobre eliminación de este tipo de productos.
- Al menos una vez al año solicite al Servicio Técnico de Hilti o a una persona debidamente cualificada una comprobación técnica del aspirador, por ejemplo, de posibles desperfectos en el filtro, estanqueidad del aire de la herramienta o funcionamiento de los dispositivos de control.
Limpieza automática del filtro
El elemento de filtro es una pieza de desgaste.
- Sustituya el elemento de filtro al menos una vez al semestre.
- Si se realiza un uso intensivo, sustituya el elemento de filtro con mayor frecuencia.
Cambio del elemento de filtro

- Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
- Abra la pinza de cierre para la cubierta del filtro.
- Abra la cubierta del filtro.
- Extraiga cuidadosamente el elemento de filtro sujetándolo por las cavidades de agarre del soporte.
- Limpie la superficie de la junta con un paño.
- Introduzca el nuevo elemento de filtro.
- Cierre la cubierta del filtro plegando hacia delante el bloqueo de la tapa.
- Cierre la pinza de cierre para la cubierta del filtro.
Comprobación del control del nivel de llenado

- Accione los frenos de las ruedas para que el aspirador se mantenga seguro.
- Extraiga el enchufe de red de la toma de corriente.
- Abra las dos pinzas de cierre.
- Levante el cabezal de aspiración del depósito de suciedad y colóquelo en una superficie de trabajo plana.
- Compruebe la suciedad de los contactos de desconexión y, en caso necesario, límpielos con un cepillo.
- Compruebe si hay suciedad en la junta del cabezal de aspiración y, en tal caso, elimínela con un paño.
- Coloque el cabezal de aspiración en el depósito de suciedad y cierre las dos pinzas de cierre.
Comprobación después de las tareas de cuidado y mantenimiento
- Después de los trabajos de cuidado y mantenimiento, compruebe que el aspirador esté bien montado y funcione sin fallos.
- Realice una prueba de funcionamiento.
Transporte y almacenamiento
Transporte
La herramienta no debe transportarse llena.
La herramienta no debe colgarse de una grúa.
- En caso necesario, retire del soporte el Power Conditioner o la herramienta suelta.
- Vacíe la herramienta antes de ser transportada a otra ubicación.
- No incline la herramienta ni la transporte en horizontal si se han aspirado líquidos.
- Junte los dos extremos de la manguera para transportarla con ayuda del adaptador cónico.
Almacenamiento
- Guarde el aspirador en un lugar seco y protegido frente a posibles usos no autorizados.
Ayuda en caso de averías
Si se producen averías que no estén incluidas en esta tabla o que no pueda solucionar usted, diríjase al Servicio Técnico de Hilti .
Tabla de anomalías
Anomalía |
Posible causa |
Solución |
---|---|---|
En los aspiradores UM y UME Señal de aviso acústica (rendimiento de aspiración reducido) |
Saco para polvo lleno. |
|
El elemento de filtro está muy sucio. |
|
|
La manguera de aspiración o el protector antipolvo de la herramienta eléctrica están obstruidos. |
|
|
El interruptor para el ajuste del diámetro de la manguera se encuentra en una posición incorrecta. |
|
|
La herramienta expulsa polvo. |
El elemento de filtro no está montado correctamente. |
|
El elemento de filtro está dañado. |
|
|
La herramienta se enciende y se apaga de forma imprevista o el usuario recibe descargas estáticas. |
El aislamiento electrostático no está garantizado; la herramienta no está conectada a una toma de corriente con conexión a tierra. |
|
La herramienta no funciona o se desconecta poco después de arrancar. |
Se ha desconectado el suministro de agua. |
|
El motor no funciona. |
Ha saltado el fusible de la toma de corriente de red. |
|
Depósito de suciedad lleno. |
|
|
Ha saltado el fusible térmico del motor. |
|
|
El fusible térmico del motor desconecta el motor repetidamente. |
|
|
El motor no funciona en modo automático. |
La herramienta está defectuosa o no se ha enchufado correctamente. |
|
La limpieza automática del elemento de filtro no funciona. |
La manguera de aspiración no está conectada. |
|
Reciclaje
Los productos Hilti están fabricados en su mayor parte con materiales reutilizables. La condición para dicha reutilización es una separación adecuada de los materiales. En muchos países, Hilti recoge las herramientas usadas para su recuperación. Pregunte en el Servicio de Atención al Cliente de Hilti o a su asesor de ventas.
De acuerdo con la directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como su transposición a la legislación nacional, las herramientas eléctricas usadas se someterán a una recogida selectiva y a una reutilización respetuosa con el medio ambiente.
Lodo de perforaciónEl vertido de lodo de perforación sin un tratamiento previo adecuado en el agua o en un sistema canalizado puede resultar perjudicial para el medio ambiente.
- Consulte a las autoridades locales para informarse sobre la normativa actual vigente.
Recomendamos el siguiente procedimiento previo:
- Acumule el lodo de perforación (por ejemplo, con el aspirador de líquidos).
- Deje que el lodo de perforación se sedimente y evacue la parte sólida en un lugar de depósito de escombros (los agentes de floculación pueden acelerar el proceso de separación).
- Se deberá neutralizar el agua antes de conducir el agua restante (valor pH>7, básico) en la canalización. Para ello, añada agente neutralizador ácido o diluya con mucha agua.
- Elimine el polvo de perforación recogido de acuerdo con las normativas legales nacionales vigentes.
Garantía del fabricante
- Si tiene alguna consulta acerca de las condiciones de la garantía, póngase en contacto con su sucursal local de Hilti .