BX 3
BX 3-L
Manual de instrucciones original
Información sobre la documentación
Acerca de esta documentación
- Lea detenidamente esta documentación antes de la puesta en servicio. Ello es imprescindible para un trabajo seguro y un manejo sin problemas.
- Respete las indicaciones de seguridad y las advertencias presentes en esta documentación y en el producto.
- Conserve este manual de instrucciones siempre junto con el producto y entregue el producto a otras personas siempre acompañado del manual.
Explicación de símbolos
Avisos
Las advertencias de seguridad advierten de peligros derivados del manejo del producto. Se utilizan las siguientes palabras de peligro:Símbolos en la documentación
En esta documentación se utilizan los siguientes símbolos:![]() |
Leer el manual de instrucciones antes del uso |
![]() |
Indicaciones de uso y demás información de interés |
![]() |
Manejo con materiales reutilizables |
![]() |
No tirar las herramientas eléctricas y las baterías junto con los desperdicios domésticos |
Símbolos en las figuras
En las figuras se utilizan los siguientes símbolos:![]() |
Estos números hacen referencia a la figura correspondiente incluida al principio de este manual |
![]() |
La numeración describe el orden de los pasos de trabajo en la imagen y puede ser diferente de los pasos descritos en el texto |
![]() |
Los números de posición se utilizan en la figura Vista general y los números de la leyenda están explicados en el apartado Vista general del producto |
![]() |
Preste especial atención a este símbolo cuando utilice el producto. |
Símbolos de productos
Símbolos en el producto
En el producto se utilizan los siguientes símbolos:![]() |
Señales prescriptivas generales |
![]() |
Utilizar protección para los ojos |
![]() |
Utilizar protección para los oídos |
![]() |
Utilizar casco de protección |
![]() |
Corriente continua |
Información del producto
Los productos
La denominación del modelo y el número de serie están indicados en la placa de identificación.
- Escriba el número de serie en la siguiente tabla. Necesitará los datos del producto para realizar consultas a nuestros representantes o al Departamento de Servicio Técnico.
Datos del productoFijadora BX 3 | BX 3-L Generación 02 N.º de serie
Declaración de conformidad
Bajo nuestra exclusiva responsabilidad, declaramos que el producto aquí descrito cumple con las directivas y normas vigentes. Encontrará una reproducción de la declaración de conformidad al final de esta documentación.La documentación técnica se encuentra depositada aquí:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Seguridad
Indicaciones generales de seguridad para herramientas eléctricas

Conserve todas las instrucciones e indicaciones de seguridad para futuras consultas.
Seguridad en el puesto de trabajo
- Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. El desorden o una iluminación deficiente de las zonas de trabajo pueden provocar accidentes.
- No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
- Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica. Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta.
- Evite el contacto corporal con superficies que tengan puesta a tierra, como tubos, calefacciones, cocinas y frigoríficos. El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia y evite que penetren líquidos en su interior. El riesgo de recibir descargas eléctricas aumenta si penetra agua en la herramienta eléctrica.
- Permanezca atento, preste atención durante el trabajo y utilice la herramienta eléctrica con prudencia. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos. Un momento de descuido al utilizar la herramienta eléctrica podría producir graves lesiones.
- Utilice el equipo de seguridad personal adecuado y lleve siempre gafas protectoras. El riesgo de lesiones se reduce considerablemente si, según el tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de seguridad personal adecuado como una mascarilla antipolvo, calzado de seguridad con suela antideslizante, casco de protección o protección para los oídos.
- Evite una puesta en servicio fortuita de la herramienta. Asegúrese de que la herramienta eléctrica está apagada antes de alzarla, transportarla o conectarla a la batería. Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión o si introduce el enchufe en la toma de corriente con la herramienta conectada, podría producirse un accidente.
- Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta o llave colocada en una pieza giratoria puede producir lesiones al ponerse en funcionamiento.
- Evite adoptar posturas forzadas. Procure que la postura sea estable y manténgase siempre en equilibrio. De esta forma podrá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.
- Utilice ropa adecuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes alejados de las piezas móviles. La vestimenta suelta, las joyas y el pelo largo se pueden enganchar con las piezas en movimiento.
- Siempre que sea posible utilizar equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese de que están conectados y de que se utilizan correctamente. El uso de un sistema de aspiración reduce los riesgos derivados del polvo.
- No sobrecargue la herramienta. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para el trabajo que se dispone a realizar. Con la herramienta eléctrica apropiada podrá trabajar mejor y de modo más seguro dentro del margen de potencia indicado.
- No utilice herramientas eléctricas con el interruptor defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben repararse.
- Retire la batería antes de efectuar cualquier ajuste en la herramienta, cambiar accesorios o en caso de no utilizar la herramienta durante un tiempo prolongado. Esta medida preventiva evita el riesgo de conexión accidental de la herramienta eléctrica.
- Guarde las herramientas eléctricas que no utilice fuera del alcance de los niños. No permita utilizar la herramienta a ninguna persona que no esté familiarizada con ella o no haya leído este manual de instrucciones . Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.
- Cuide su herramienta eléctrica de forma meticulosa. Compruebe si las piezas móviles de la herramienta funcionan correctamente y sin atascarse, y si existen piezas rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Encargue la reparación de las piezas defectuosas antes de usar la herramienta eléctrica. Muchos accidentes son consecuencia de un mantenimiento inadecuado de la herramienta eléctrica.
- Mantenga los útiles limpios y afilados. Las herramientas de corte bien cuidadas y con aristas afiladas se atascan menos y se guían con más facilidad.
- Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, útiles de inserción, etc., de acuerdo con estas instrucciones. Para ello, tenga en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea que se va a realizar. El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.
- Cargue las baterías únicamente con los cargadores recomendados por el fabricante. Existe riesgo de incendio al intentar cargar baterías de un tipo diferente al previsto para el cargador.
- Utilice únicamente las baterías previstas para la herramienta eléctrica. El uso de otro tipo de baterías puede provocar daños e incluso incendios.
- Si no utiliza la batería, guárdela separada de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos y demás objetos metálicos que pudieran puentear sus contactos. El cortocircuito de los contactos de la batería puede causar quemaduras o incendios.
- La utilización inadecuada de la batería puede provocar fugas de líquido. Evite el contacto con este líquido. El líquido de la batería puede irritar la piel o producir quemaduras. En caso de contacto accidental, enjuague el área afectada con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, acuda además inmediatamente a un médico.
- Solicite que un profesional lleve a cabo la reparación de su herramienta eléctrica y que utilice exclusivamente piezas de repuesto originales. Solamente así se garantiza la seguridad de la herramienta eléctrica.
Indicaciones de seguridad para herramientas de fijación
- Parta siempre de la base de que la herramienta eléctrica contiene clavos. Un manejo imprudente de la herramienta de fijación puede provocar un disparo inesperado de clavos y causar lesiones.
- No oriente nunca la herramienta eléctrica hacia sí mismo ni hacia otras personas que se encuentren alrededor. Si se produce un disparo inesperado, puede desprenderse un clavo y provocar lesiones.
- No accione la herramienta eléctrica hasta que se haya colocado con firmeza sobre la pieza de trabajo. Si la herramienta eléctrica no está en contacto con la pieza de trabajo, los clavos pueden rebotar desde el punto de fijación.
- Desconecte la herramienta de la red eléctrica o desconecte la batería en el caso de que un clavo se atasque en el interior de la herramienta eléctrica. Si la herramienta de fijación está conectada a la red eléctrica, puede activarse por error al extraer un clavo firmemente enclavado.
- Proceda con cuidado al extraer un clavo que esté firmemente enclavado. El sistema puede estar sometido a tensión y el clavo podría salir disparado con fuerza mientras usted intenta desatascar la herramienta.
- Al fijar conductores eléctricos, asegúrese de que no estén bajo tensión. Sujete la herramienta de fijación únicamente por las empuñaduras aisladas. Utilice exclusivamente clavos apropiados para la instalación de conductores eléctricos. Compruebe que el clavo no haya dañado el recubrimiento aislante del conductor eléctrico. Si un clavo daña el recubrimiento aislante del conductor eléctrico, existe riesgo de descarga eléctrica e incendio.
Indicaciones de seguridad
Observaciones básicas de seguridad
Conserve todas las instrucciones e indicaciones de seguridad para futuras consultas.
Requisitos para el usuario
- Solo puede utilizar o reparar esta herramienta si está autorizado y posee la formación necesaria para tal fin.
- El operario y las personas que se encuentren en las inmediaciones de la zona de uso de la herramienta deben llevar gafas protectoras y un casco de protección apropiados.
- Utilice protección para los oídos.
- Un ruido demasiado potente puede dañar los oídos.
- Observe las indicaciones sobre el funcionamiento, cuidado y mantenimiento incluidas en el manual de instrucciones.
- Permanezca atento, preste atención durante el trabajo y utilice la herramienta de montaje directo con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica si está cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos. Interrumpa inmediatamente el trabajo si siente dolor o cualquier otra molestia. Un momento de descuido al utilizar la herramienta podría producir graves lesiones.
- Evite adoptar malas posturas. Procure que la postura sea estable y manténgase siempre en equilibrio.
- Utilice calzado antideslizante.
- Nunca tire el guía clavos o los elementos de fijación hacia atrás con la mano.
- Al retirar el guía clavos o el elemento de fijación con la mano es posible que la herramienta se prepare para funcionar en determinadas circunstancias. La herramienta puede hacer fijaciones incluso sobre partes del cuerpo.
- Mantenga siempre los brazos ligeramente doblados (nunca estirados) al accionar la herramienta.
- Mientras se está trabajando, mantenga alejadas del radio de acción de la herramienta a otras personas, especialmente a los niños.

- Antes de empezar a trabajar, coloque dos elementos de fijación en la superficie de trabajo a modo de prueba.
- Utilice la herramienta adecuada para su trabajo. No utilice la herramienta para fines no previstos, sino únicamente de forma reglamentaria y en perfecto estado.
- Vigile la herramienta cargada en todo momento.
- Transporte y almacene la herramienta en un maletín seguro.
- Descargue siempre la herramienta antes de efectuar trabajos de limpieza, reparación o mantenimiento, al cambiar el guía clavos, antes de interrumpir el trabajo y antes de guardarla (elemento de fijación).
- Guarde las herramientas que no se utilicen descargadas, en un lugar seco y cerrado donde los niños no puedan acceder.
- Compruebe que la herramienta y los accesorios no presentan daños. Compruebe que los componentes móviles funcionen correctamente y no estén atascados, y que las piezas no estén dañadas.
- Para garantizar un correcto funcionamiento de la herramienta, todos los componentes deben estar correctamente montados y cumplir todas las condiciones necesarias. Las piezas dañadas deben repararse o sustituirse de forma pertinente por el Servicio Técnico de Hilti si no se especifica lo contrario en el manual de instrucciones.
- Antes de fijar, compruebe si hay cables eléctricos bajo la superficie de trabajo.
- No coloque elementos de fijación en una superficie de trabajo inapropiada.
- Se consideran materiales inapropiados el acero soldado y acero fundido, el hierro fundido, el vidrio, el mármol, el plástico, el bronce, el latón, el cobre, los materiales aislantes, el ladrillo hueco, el ladrillo cerámico, la chapa fina (<4 mm) y el hormigón poroso. El uso de estos materiales puede provocar la rotura o astillamiento del elemento de fijación, o una inserción incorrecta del mismo.
- Accione el gatillo solo cuando la herramienta se encuentre en posición totalmente perpendicular a la superficie de trabajo.
- Sujete la fijadora durante la fijación siempre en ángulo recto respecto a la superficie de trabajo; de esta forma se evita la desviación del elemento de fijación respecto a la superficie de trabajo.
- Mantenga las empuñaduras secas, limpias y sin residuos de aceite o grasa.
- No permita que la herramienta se caiga.
- No utilice el cargador a modo de asidero.
- No utilice la herramienta en aquellos lugares donde exista peligro de incendio o explosión, a menos que esté especialmente homologada para ello.
- No introduzca elementos de fijación en orificios ya existentes, excepto si así lo recomienda Hilti (p. ej. DX-Kwik).
- Mantenga el lugar de trabajo ordenado. Mantenga el entorno de trabajo despejado de objetos que puedan ocasionarle lesiones.
- El desorden en la zona de trabajo puede causar accidentes.
- Procure que haya una buena iluminación y ventilación en la zona de trabajo.
- No manipule ni realice modificaciones en la herramienta, especialmente en los pistones.
- Utilice exclusivamente elementos de fijación homologados para la herramienta.
- No sobrepase la frecuencia de fijación máxima recomendada.
- En caso de producirse un sobrecalentamiento, deje que la herramienta se enfríe.
- No desmonte la herramienta si está caliente. Deje que la herramienta se enfríe.
Manipulación y utilización segura de las baterías
- Tenga en cuenta las directivas especiales en materia de transporte, almacenamiento y manejo de las baterías de Ion-Litio.
- Mantenga las baterías alejadas de altas temperaturas, radiación solar directa y fuego.
- Las baterías no se deben destruir, comprimir, calentar por encima de 80 °C o quemar.
- No utilice ni cargue baterías que hayan recibido algún golpe, que hayan caído desde una altura superior a un metro o que estén dañadas de alguna otra forma. En este caso, póngase siempre en contacto con el Hilti Servicio Técnico .
- Si al tocar la batería detecta que está muy caliente, puede deberse a una avería en la misma. Coloque el producto en un lugar visible, no inflamable y alejado de materiales inflamables, y deje que se enfríe. En este caso, póngase siempre en contacto con el Hilti Servicio Técnico .
Descripción
Vista general del producto

- Punta de la herramienta
- Guía clavos X-FG B3-ME 02
- Guía clavos X-FG B3-IF 02
- Bloqueo del guía clavos
- Rejillas de ventilación
- Disparador de seguridad
- Empuñadura
- Teclas de desbloqueo
- Colgador de cinturón/colgador de andamio
- Indicador del estado de carga
- Batería de Ion-Litio
- Guía deslizante de clavos, posición de enclavamiento
- Desbloqueo de la guía deslizante de clavos
- Pie de apoyo
- Cargador
- Indicador de estado
- Tecla de encendido/apagado
- Guía deslizante de clavos, posición de desenclavamiento
Uso conforme a las prescripciones
El producto es una fijadora de guiado manual con batería para aplicaciones en interiores. Está diseñada para la colocación de elementos de fijación especiales en hormigón, acero, mampostería, piedra arenisca calcárea y otras superficies de trabajo apropiadas para el montaje directo. El producto también es adecuado para fijar conductores eléctricos con clips si para ello se utilizan elementos de fijación apropiados. Utilice exclusivamente elementos de fijación autorizados junto con el guía clavos adecuado para los mismos (véase el capítulo «Datos técnicos»).
La fijadora, la batería y los elementos de fijación forman una unidad técnica. Esto significa que con esta fijadora solo es posible garantizar una fijación perfecta si se utilizan los elementos de fijación de Hilti diseñados específicamente para esta herramienta y los cargadores y baterías recomendados por Hilti . Las recomendaciones de utilización y fijación de Hilti son válidas exclusivamente si se cumplen estas condiciones.- La fijadora solo está indicada para una utilización manual.
- No se excluye el riesgo de fallos en la aplicación. Como fallos en la aplicación se entienden fijaciones en superficies de trabajo muy blandas (p. ej., madera) o muy duras (p. ej., acero de alta resistencia o piedra natural muy dura).
- Para este producto utilice únicamente las baterías Ion-Litio de Hilti de la serie B 22.
Para estas baterías utilice exclusivamente los cargadores de Hilti de la serie C 4/36.
Dispositivos de seguridad
En el funcionamiento con cargador, la detección de clavos permite evitar fijaciones erróneas que podrían dañar la fijadora.La función de la protección mediante presión es evitar la fijación accidental de clavos. En el funcionamiento con cargador, la fijadora solo puede presionarse y dispararse cuando haya un clavo introducido.
Observaciones sobre el equipamiento
La fijadora incorpora una empuñadura reductora de vibraciones ergonómica y antideslizante, un colgador de cinturón / de andamio y un pie de apoyo. La herramienta cuenta con una protección electrónica contra sobrecarga para protegerla contra sobrecargas y un control de temperatura como protección contra sobrecalentamiento.Bluetooth
El producto está equipado con una interfaz Bluetooth. Una vez insertada la batería, cuando se enciende la fijadora con la tecla de encendido/apagado, es posible establecer la comunicación inalámbrica por Bluetooth.Cuando la herramienta cambia al modo standby o después de apagar la fijadora con la tecla de encendido/apagado, los datos se siguen transfiriendo durante tres horas.
Para desactivar el Bluetooth, pulse la tecla de encendido/apagado durante al menos 5 segundos hasta que el LED se encienda dos veces en azul.
Si se extrae la batería, dejan de transferirse datos.
Bluetooth no está disponible en todos los mercados.
Indicador de estado
El indicador de estado proporciona información sobre los estados de la fijadora.Estado |
Significado |
---|---|
Apagado |
La fijadora está desconectada |
El LED está encendido en verde. |
La fijadora está conectada y lista para funcionar |
El LED parpadea en verde cada 3 segundos. |
La fijadora está en modo standby; presionar la punta de la herramienta para activar la fijadora |
El LED está encendido en azul. |
La fijadora está conectada; recargar la tira de clavos |
El LED parpadea en azul. |
La fijadora está conectada; el cargador está totalmente vacío |
El LED parpadea en verde. |
La fijadora está muy caliente o la batería está baja; véase la tabla de anomalías |
El LED parpadea en rojo. |
Avería en la herramienta; véase la tabla de anomalías |
El LED está encendido en rojo. |
Avería en la herramienta; véase la tabla de anomalías |
Indicador del estado de carga de la batería
Al accionar una tecla de desbloqueo de la batería, en la pantalla se muestra el estado de carga de la batería.Estado |
Significado |
---|---|
Los cuatro LED están encendidos en verde. |
El estado de carga se encuentra entre el 75 % y el 100 %. |
Tres LED están encendidos en verde. |
El estado de carga se encuentra entre el 50 % y el 75 %. |
Dos LED están encendidos en verde. |
El estado de carga se encuentra entre el 25 % y el 50 %. |
Un LED está encendido en verde. |
El estado de carga se encuentra entre el 10 % y el 25 %. |
Un LED parpadea en verde. |
El estado de carga se encuentra por debajo del 10 %. La batería está muy baja. |
Suministro
Fijadora BX 3 o BX 3-L, manual de instrucciones.Encontrará otros productos del sistema autorizados para su producto en su Centro Hilti o en internet, en www.hilti.com .
Datos técnicos
Fijadora
BX 3 |
BX 3-L |
||
---|---|---|---|
Peso según el procedimiento EPTA 01/2003 |
B 22/2.6 Li-Ion (02) |
4,0 kg |
4,0 kg |
B 22/3.0 Li-Ion (01) |
4,1 kg |
4,1 kg |
|
B 22/5.2 Li-Ion (01) |
4,3 kg |
4,3 kg |
|
Longitud del clavo en el funcionamiento con cargador |
14 mm … 30 mm |
14 mm … 36 mm |
|
Accesibilidad |
52 mm |
46 mm |
|
Diámetro del clavo |
3 mm |
2,75 mm … 3,0 mm |
|
Capacidad del cargador |
30 clavos |
30 clavos |
|
Recorrido de presión |
12 mm |
12 mm |
|
Fuerza de apriete |
50 N … 70 N |
50 N … 70 N |
|
Temperatura de uso (temperatura ambiente) |
−15 ℃ … 50 ℃ |
−15 ℃ … 50 ℃ |
|
Frecuencia de fijación máxima recomendada |
650/h |
650/h |
|
Tensión nominal |
21,6 V |
21,6 V |
|
Potencia de transmisión radiada máxima |
−11,9 dBm |
−11,9 dBm |
|
Frecuencia |
2.400 MHz … 2.483,5 MHz |
2.400 MHz … 2.483,5 MHz |
Información sobre la emisión de ruidos y valores de vibración según EN 60745
Los valores de vibración y de presión acústica indicados en estas instrucciones han sido medidos conforme a los procedimientos de medición homologados y pueden utilizarse para la comparación de diferentes herramientas eléctricas. También resultan útiles para realizar un análisis de los riesgos de exposición. Los datos indicados son específicos para las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Los datos pueden, no obstante, registrar variaciones si la herramienta eléctrica se emplea para otras aplicaciones o con útiles de inserción distintos, o si se ha efectuado un mantenimiento insuficiente de la herramienta. En estos casos, la exposición podría aumentar considerablemente durante toda la sesión de trabajo. A fin de obtener un análisis preciso de los riesgos de exposición, también deben tenerse en cuenta los períodos en los que la herramienta está desconectada o está en marcha, pero no realmente en uso. De este modo, la exposición podría reducirse considerablemente durante toda la sesión de trabajo. Adopte medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario del efecto del ruido y de las vibraciones, como por ejemplo: mantenimiento de herramientas eléctricas y útiles de inserción, manos calientes, organización de los procesos de trabajo, etc.Información sobre la emisión de ruidos y vibraciones
Nivel típico de potencia acústica de emisión con ponderación A (en la penetración por impacto de clavos) (LWA) |
Hormigón |
101 dB |
Acero |
105 dB |
|
Nivel medio de presión acústica de emisión con ponderación A (en la penetración por impacto de clavos) (LpA) |
Hormigón |
90 dB |
Acero |
94 dB |
|
Incertidumbre para el nivel acústico mencionado (K) |
3 dB |
Valor de emisión de vibraciones (en la penetración por impacto de clavos) (ah) |
Hormigón |
2,3 m/s² |
Acero |
2,2 m/s² |
|
Incertidumbre (K) |
1,5 m/s² |
Batería
Tensión de servicio de la batería |
21,6 V |
Temperatura ambiente en funcionamiento |
−17 ℃ … 60 ℃ |
Temperatura de almacenamiento |
−20 ℃ … 40 ℃ |
Temperatura de la batería al comenzar la carga |
−10 ℃ … 45 ℃ |
Preparación del trabajo
Respete las indicaciones de seguridad y las advertencias presentes en esta documentación y en el producto.Colocación de la batería

- Asegúrese de que los contactos de la batería y los de la herramienta estén libres de cuerpos extraños.
- Introduzca la batería hasta oír cómo encaja.
- Una vez insertada la batería se encienden brevemente los LED del estado de carga.
- Una vez insertada la batería se encienden brevemente los LED del estado de carga.
- Compruebe que la batería está bien colocada en la fijadora.
Extracción de la batería

- Apague la fijadora.
- Mantenga pulsadas las dos teclas de desbloqueo.
- Extraiga la batería de la herramienta tirando hacia atrás.
Extracción del guía clavos
- Apague la fijadora.
- Extraiga la batería.
- Tire hacia abajo la guía deslizante de clavos hasta que se enclave.
- Vacíe el cargador.
- Deslice el bloqueo del guía clavos en la dirección que indica la flecha hasta el tope.
- El guía clavos habrá quedado suelto.
- El guía clavos habrá quedado suelto.
- Extraiga el guía clavos.
Colocación del guía clavos
- Apague la fijadora.
- Extraiga la batería.
- Tire hacia abajo la guía deslizante de clavos hasta que se enclave.
- Vacíe el cargador.
- Deslice el bloqueo del guía clavos en la dirección que indica la flecha hasta el tope y manténgalo en esa posición.
- Deslice el guía clavos en la punta de la herramienta hasta que encaje con un «clic».
- Suelte el bloqueo del guía clavos.
- El bloqueo del guía clavos retorna a la posición central.
- El bloqueo del guía clavos retorna a la posición central.
- Compruebe que el guía clavos está correctamente encajado tirando levemente de él.
Un trabajo seguro con el colgador de cinturón y de andamio
- Antes de iniciar el trabajo, asegúrese de que el colgador de cinturón / de andamio esté fijado con seguridad a la herramienta.

- Utilice el colgador de cinturón / de andamio solo durante el tiempo necesario. Si no va a utilizar la herramienta durante un largo periodo de tiempo, deposítela en un lugar seguro.
Carga de clavos para funcionamiento con cargador

- Tire hacia abajo la guía deslizante de clavos hasta que se enclave.
- Deslice la tira de clavos para introducirla en el cargador (máximo 3 tiras de 10 clavos).
- Sujete con fuerza la guía deslizante de clavos y presione el desbloqueo de la guía deslizante de clavos.
- Haga retroceder la guía deslizante de clavos hasta que entre en contacto con un clavo.
Procedimiento de trabajo
Uso del pie de apoyo
Si la superficie de trabajo es plana, el pie de apoyo facilita la colocación en ángulo recto de la fijadora, ya que de este modo solo hay que prestar atención a la posición recta de la herramienta en dirección horizontal. Si la superficie de trabajo es irregular, puede que sea necesario retirar el pie de apoyo para alinear correctamente el guía clavos en ángulo recto con la superficie de trabajo.Plegado del pie de apoyo

- Haga presión sobre el pie de apoyo para sacarlo de la posición de encastre.
- Gire el pie de apoyo unos 230° hacia atrás.
- Desde abajo, haga presión sobre el pie de apoyo para encajarlo en la posición de plegado.
Desplegado del pie de apoyo

- Haga presión sobre el pie de apoyo para sacarlo de la posición de encastre.
- Gire el pie de apoyo unos 230° hacia delante.
- Desde abajo, haga presión sobre el pie de apoyo para encajarlo en la posición de desplegado.
Conexión/desconexión de la fijadora
Conexión de la fijadora
- Pulse la tecla de encendido/apagado.
- Se oye cómo el elemento tensor se tensa y el indicador de estado se enciende en verde.
- Se oye cómo el elemento tensor se tensa y el indicador de estado se enciende en verde.
Desconexión de la fijadora
- Pulse la tecla de encendido/apagado.
- Se oye cómo el elemento tensor se destensa y el indicador de estado se apaga.
- Se oye cómo el elemento tensor se destensa y el indicador de estado se apaga.
Realización de una fijación

- Encienda la fijadora.
- Coloque la fijadora de modo que forme un ángulo recto respecto a la superficie de trabajo y presione el guía clavos hasta el tope.
- Efectúe la fijación presionando el disparador de seguridad.
- Después de la fijación, levante completamente la fijadora de la superficie de trabajo.
Desconexión del Bluetooth
- Pulse la tecla de encendido/apagado durante al menos 5 segundos hasta que el LED se encienda dos veces en azul.
- Ya no se pueden seguir transfiriendo datos.
- Bluetooth no está disponible en todos los mercados.
- Ya no se pueden seguir transfiriendo datos.
Extracción de clavos en el funcionamiento con cargador
- Tire hacia abajo la guía deslizante de clavos hasta que se enclave.
- Deslice los clavos hacia abajo hasta extraerlos del cargador.
- Sujete con fuerza la guía deslizante de clavos y presione el desbloqueo de la guía deslizante de clavos.
- Haga retroceder la guía deslizante de clavos hasta la posición de salida.
Clavos atascados
Los clavos pueden quedar atascados en el guía clavos. Los clavos atascados en el guía clavos pueden extraerse con ayuda del juego de sacaclavos X-NP. Encontrará los accesorios en su Centro Hilti o en internet, en www.hilti.com .Extracción de un clavo atascado
Cuidado y mantenimiento
Cuidado y mantenimiento de las herramientas alimentadas por batería
Mantenimiento de la herramienta- Retire con cuidado la suciedad fuertemente adherida.
- Limpie cuidadosamente las rejillas de ventilación con un cepillo seco.
- Limpie la carcasa utilizando únicamente un paño ligeramente humedecido. No utilice limpiadores que contengan silicona, ya que podría afectar a las piezas de plástico.
- Mantenga la batería limpia y sin residuos de aceite o grasa.
- Limpie la carcasa utilizando únicamente un paño ligeramente humedecido. No utilice limpiadores que contengan silicona, ya que podría afectar a las piezas de plástico.
- Evite la penetración de humedad.
- Compruebe con regularidad si las piezas visibles están dañadas o si los elementos de manejo funcionan correctamente.
- No utilice la herramienta de batería si presenta daños o fallos que afecten al funcionamiento. Llévela de inmediato al Servicio Técnico de Hilti para que la reparen.
- Coloque todos los dispositivos de protección después de las tareas de cuidado y mantenimiento y compruebe su correcto funcionamiento.
Limpieza del interior de la punta de la herramienta
- Extraiga el guía clavos.
- Limpie el interior de la punta de la herramienta.
- Coloque el guía clavos.
Transporte y almacenamiento de las herramientas alimentadas por batería
Transporte- Retire las baterías.
- No transporte nunca las baterías sin embalaje.
- Compruebe si la herramienta o las baterías presentan daños tras haber sido transportadas durante mucho tiempo.
- Guarde la herramienta y las baterías en un lugar lo más seco y fresco posible.
- No guarde nunca las baterías en un lugar expuesto al sol, sobre un radiador o detrás de una luna de cristal.
- Guarde la herramienta y las baterías fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Compruebe si la herramienta o las baterías presentan daños tras haber sido almacenadas durante mucho tiempo.
Ayuda en caso de averías
Si se producen averías que no están incluidas en esta tabla o que no puede solucionar usted, diríjase a nuestro Servicio Técnico Hilti .Anomalía |
Posible causa |
Solución |
---|---|---|
El elemento tensor no se tensa; no aparece ninguna indicación de estado. |
La batería está descargada. |
|
La batería no está correctamente insertada. |
||
El elemento tensor se tensa con retardo, el indicador de estado parpadea en azul y a la vez suena una señal acústica; entonces el indicador de estado se enciende en azul durante 6 minutos. |
El cargador está vacío. |
|
El elemento tensor no se tensa, el indicador de estado parpadea en verde y parpadea 1 LED del indicador del estado de carga. |
La batería está descargada. |
|
La temperatura de la batería es demasiado baja. |
|
|
El elemento tensor no se retensa, el indicador de estado parpadea en verde y parpadean los 4 LED del indicador del estado de carga. |
Exceso de temperatura en la fijadora. |
|
El elemento tensor no se tensa y el indicador de estado parpadea en rojo. |
El guía clavos no está colocado correctamente. |
|
El elemento tensor no se tensa y el indicador de estado está encendido en rojo. |
||
No se puede presionar el guía clavos y el indicador de estado está encendido en verde. |
El cargador está vacío. |
|
La guía deslizante de clavos está atascada. |
|
|
El clavo se ha atascado en el guía clavos. |
||
El guía clavos está atascado cuando se encuentra totalmente presionado. |
Hay suciedad entre el guía clavos y la punta de la herramienta. |
Reciclaje
Las herramientas
Eliminación de las bateríasLos gases y líquidos originados por una eliminación indebida de las baterías pueden ser perjudiciales para la salud.
- No envíe baterías dañadas bajo ningún concepto.
- Cubra las conexiones con un material no conductor para evitar cortocircuitos.
- Deshágase de las baterías de tal forma que no terminen en manos de niños.
- Elimine la batería en su Hilti Store o diríjase a su empresa de desechos.
RoHS (Directiva sobre restricciones a la utilización de sustancias peligrosas)
Puede ver la tabla de sustancias peligrosas en el siguiente enlace: BX3 qr.hilti.com/r7775899 BX3-L qr.hilti.com/r7775857.Al final de esta documentación encontrará, en forma de código QR, un enlace a la tabla sobre la directiva RoHS.
Garantía del fabricante
- Si tiene alguna consulta acerca de las condiciones de la garantía, póngase en contacto con su sucursal local de Hilti .