Cómo instalar fijaciones con anclajes

Formación de instalación de anclajes para instaladores y profesionales

Ventajas

Formacion de anclajes

El anclaje adecuado para cada aplicación

Los anclajes se utilizan en infinidad de aplicaciones y para cada una existe un tipo de anclaje específico con sus recomendaciones de instalación.

La formación de instalación de anclajes Hilti combina formación teórica y práctica entrenamiento teórico y práctico para familiarizar a los instaladores con la gama de anclajes adecuados para cada aplicación y su correcto proceso de instalación. Gana seguridad, fiabilidad y productividad en la instalación de tus anclajes.

Formación de instalación de anclajes para instaladores y profesionales

Nuestra formación sobre instalación de anclajes es una mezcla entre teoría y práctica diseñada para instaladores y profesionales.

Puede adaptarse a sus propias necesidades en su lugar de trabajo, o unirse a una sesión pre-planificada en nuestras instalaciones locales de Hilti

Durante la formación práctica aprenderás a instalar correctamente nuestros sistemas Hilti de anclajes a posteriori.

ESTE SERVICIO INCLUYE:

Descubre más sobre:

  • Diferentes tipos de anclajes y cómo identificar el más adecuado para cada aplicación
  • Principios fundamentales a tener en cuenta para la correcta instalación de los anclajes
  • Cómo leer y respetar las instrucciones de uso

¿Qué voy a aprender?

Hilti anchor training for installers
  • Cómo manejar productos y herramientas con seguridad
  • Instalar anclajes de forma correcta y eficiente
  • Selección de la solución de anclaje más adecuada para cada aplicación
  • Cada participante recibirá un certificado

Datos clave de la formación

Oferta y estructura de la formación
 
1. Duración
4 horas (teoría + práctica)
2. Público Objetivo
Instaladores, capataces y jefes de obra
3. Número Participantes Min 5 - Max 8
4. Documentos
Cuaderno formación y certificado
5. Fecha/Lugar
  • - Servicio ofrecido de martes a jueves.
  • - Desplazamiento a instalaciones cliente.
  • - Contratación previa de 15 días laborales.
6. Requisitos
Sala, proyector y zona para práctica
7. Servicio Formación instalación anclajes
8. Descripción
  • Formación práctica y teórica en las instalaciones del cliente.
  • (máximo 8 aistentes por grupo, según preferencias del cliente)
9. Precio 1 000 €
10. Código 2142781

Ver próximas formaciones individuales