Las soluciones de corrugado instalado a posteriori de Hilti cubren todo, desde el diseño hasta las pruebas

Corrugados bien hechos. A la primera

Soluciones de hormigón en las que puedes confiar

¿Te cuesta encontrar soluciones más fiables y que cumplan con la normativa para ampliar, conectar o reforzar estructuras de hormigón existentes como muros, losas, pilares o vigas? Las soluciones de corrugados instaladas a posteriori de Hilti pueden ayudar con el diseño, la instalación y las pruebas para tareas de corrugado que van desde el refuerzo sísmico con espigas de cizallamiento hasta la ampliación de estructuras de hormigón con empalmes de solapa de tensión. Al asociarte con Hilti, también obtendrás el apoyo de expertos que necesitas a lo largo de tu proyecto.

Loading
Una ingeniera empleando Profis Rebar en su ordenador

Diseño conforme a la normativa

Calcula las conexiones para todas las condiciones

Pon el cumplimiento de la normativa en primer plano con las flexibles herramientas de diseño de Hilti. Tanto si quieres ampliar, unir o reforzar muros, losas, pilares o vigas, el software PROFIS Rebar puede ayudarte a diseñar rápidamente conexiones de hormigón basadas en los últimos modelos de códigos y normativas de construcción, incluidos el Eurocódigo 2 y el ACI.

Nuestras herramientas de diseño cubren toda la gama de productos de corrugado Hilti rigurosamente probados, incluidos los morteros híbridos inyectables y de epoxi con homologación para conexiones de corrugado. Obtén la capacidad de calcular todo, desde las longitudes de anclaje para las barras de arranque hasta las cargas estáticas y sísmicas. Ten en cuenta variables como el hormigón húmedo y seco y los múltiples métodos de perforación como parte de tu planificación. Por supuesto, los ingenieros de Hilti estarán siempre a tu disposición para ayudarte a conseguir el diseño que mejor se adapte a tus necesidades.

Escáner de hormigón PS 300

Escanea ahora, ahorra después

Utiliza Ferroscan para colocar el corrugado

Nadie quiere sorpresas desagradables en la obra. Reduce el riesgo de dañar accidentalmente el refuerzo actual durante la instalación del corrugado utilizando un escáner de hormigón como el Hilti PS 300 Ferroscan. Con el PS 300 podrás localizar de forma más rápida y precisa la ubicación del corrugado en el hormigón, incluso en grandes áreas, y luego registrar los datos para fines de documentación y análisis estructural. Ayudarás a reducir el riesgo de costosos retrasos en los proyectos, acelerarás los trabajos de perforación y aumentarás el cumplimiento de la normativa de construcción.

El martillo perforador TE 70-ATC/AVR SDS Max (TE-Y), una broca hueca y el mortero HIT-HY 200-R V3

Trabaja más rápido con SafeSet

Limpieza de agujeros prácticamente sin polvo

¿Qué pasaría si pudieras decir adiós para siempre al método tradicional de limpieza de agujeros en corrugado? Bienvenido a SafeSet. Esta innovadora solución de Hilti combina una potente perforación y una limpieza de agujeros muy eficaz en un sencillo proceso de un solo paso que puede ayudarte a trabajar más rápido, obtener una mejor calidad de instalación y aumentar la seguridad en la obra.

Para instalar corrugado con SafeSet, selecciona un martillo perforador Hilti, como los potentes modelos TE 60 y TE 70 o el TE 30-A36 a batería, dependiendo de tu tarea o preferencia específica. A continuación, coloca una broca hueca Hilti TE-CD o TE-YD especialmente diseñada junto con la aspiradora Hilti adecuada para disfrutar de una limpieza de agujeros automática y prácticamente sin polvo.

HIT-HY 200-R V3- instalación de corrugado con el dispensador de anclajes químicos HDE 500-A22

Mortero para todas las situaciones

Disfruta de una instalación de mayor calidad

Una vez que hayas perforado los agujeros con SafeSet, solo tienes que inyectar el mortero Hilti e instalar el corrugado. Independientemente del estado del hormigón con el que estés trabajando, o del tipo de tarea de corrugado que estés llevando a cabo, tenemos la solución de mortero ideal para ti. Para ayudarte a planificar y evitar residuos en el trabajo, utiliza la aplicación Hilti Volume Calculator: te permite calcular la dosis de mortero ideal en función de tu corrugado, la profundidad de empotramiento y el diámetro de perforación. También puedes aumentar la productividad y reducir los costes utilizando el dosificador de mortero HDE 500-A22 que funciona a batería. Con el HDE 500, puedes asegurarte de que sólo inyectas la cantidad de mortero que necesitas.

Para obtener el máximo rendimiento en condiciones exigentes, utiliza los morteros Hilti HY y RE. En estas condiciones, los morteros HY son tu solución adecuada para la perforación estándar, mientras que el HIT RE-500 V4 es ideal para tareas especializadas como perforación con diamante.

Pruebas de corrugado in situ con el comprobador digital de anclajes HAT 180

Pruebas in situ a medida

Obtén los datos que necesitas

Los ingenieros de Hilti, con formación y experiencia, pueden realizar pruebas de extracción de corrugado después de su instalación para ayudar a verificar que se cumplen los estándares de diseño. Las pruebas se especificarán según tus requisitos y pueden llevarse a cabo durante la fase de diseño para comprobar la resistencia de un material base, o después de la instalación como prueba de carga de instalación de corrugado. Recibirás un informe detallado con datos técnicos completos. Todas las pruebas se realizan con equipos de ensayo calibrados regularmente.

Toma el control de tu inventario

:¿De qué equipos dispones? ¿Quién lo está utilizando y dónde? ¿Tus herramientas necesitan mantenimiento o calibración? ¿Ha llegado el momento de renovar la formación o la certificación? Obtén toda esta información fundamental y más en tiempo casi real con ON!Track, el software de gestión de equipos de Hilti para la industria de la construcción.

Descubre más

Formación diseñada pensando en ti

Tanto si buscas una sesión online sobre el manejo de una herramienta específica, un seminario web acreditado en directo sobre un tema clave de la construcción o un curso sobre salud y seguridad a medida que satisfaga las necesidades específicas de tu obra, Hilti ofrece una amplia gama de opciones de aprendizaje, todas ellas impartidas por expertos.

Descubre más

Cómo pueden ayudar los ingenieros de Hilti

Asóciate con Hilti para beneficiarte de la ayuda de expertos en todas las fases del ciclo de vida del proyecto, desde el diseño hasta la instalación y la gestión de la construcción. Ofrecemos desde asesoramiento especializado y formación acreditada hasta pruebas in situ y criterios de ingeniería para ayudarte a encontrar las soluciones autorizadas que necesitas. 

Contacta con nosotros