Vista de una caja de ascensor

Soluciones para el sector del ascensor

Aumenta tus estándares de calidad, seguridad y velocidad de montaje de ascensores

Tanto si eres un fabricante de ascensores, un integrador o te dedicas al montaje final, Hilti te ofrece la mejor propuesta de anclajes tanto en hormigón como en otros materiales base para tus guías y vigas divisorias. A su vez, ofrecemos soluciones de fijación directa para las canalizaciones eléctricas en el hueco del ascensor. Disponemos también de soluciones para estructuras temporales de seguridad sobre cabina, así como soluciones para vígas divisorias o marcos de puertas de aterrizaje. Toda esta propuesta de valor acompañada de nuestra plataforma de herramientas NURON, pone a tu disposición un portfolio de soluciones que te ayudará a aumentar tu productividad y reducir riesgos en los más de 120 países donde Hilti está presente.

Loading
Paredes de una caja de ascensor

Soluciones Hilti para estudio de huecos.

Mejora tu replanteo con nuestros láseres de líneas desde el foso.

Los métodos tradicionales de estudio de huecos de ascensor requieren sistemas de andamio provisionales. Sin embargo, un hueco vacío solo permite que las puertas de aterrizaje sean los únicos lugares viables para tomar medidas. Con nuestras herramientas láser de medida y nivelación puedes tomar referencias más fácilmente desde el foso, permitiendo un estudio completo. Además de contar con las mejores y especializadas herramientas de medición, ponemos a tu disposición formaciones a medida.

Un operario atornillando con una atornilladora Hilti

Vigas divisorias y estructuras modulares

Elimina la soldadura, chispas y otros peligrosos trabajos en caliente con nuestro sistema de vigas divisorias

Ofrecemos a los fabricantes de ascensores una solución modular para huecos multicabina en el ámbito de vigas divisorias, marcos de puertas de aterrizaje o estructuras auxiliares sobre cabina. Aumenta tu productividad de forma segura, a la vez que reduces tu huella de carbono con un sistema de Hilti MT EDB-MIQ EDB ajustable y registrable, que no requiere de andamios y puede instalarse de forma segura mediante una persona. La eliminación de peligrosos izados y permisos de trabajo en caliente no sólo crea un entorno más seguro, sino que a la vez mucho más productivo reduciendo los tiempos de montaje de forma significativa, permitiendo poner el ascensor en marcha antes de la fecha final pactada del proyecto.

Un técnico fijando los equipos de ascensores

Fijación de equipos de elevación

Soluciones de anclaje para acero y hormigón con servicios de construcción y logística asociados.

Los fabricantes de ascensores pueden requerir ser fijados a materiales de todo tipo, como hormigón, acero o fábrica de mampostería. Hilti es tu proveedor de soluciones completas de anclaje para todas tus aplicaciones. Tanto químicos como mecánicos, nuestro portfolio de anclajes y carriles embebidos cubren cualquier homologación o requerimiento de carga, sismo o condición. Nuestras fábricas, localizadas por todo elm undo aseguran un suministro seguro mientras que nuestras Oficinas de ingeniería proporcionan diseños optimizados para las aplicaciones de anclaje más retadoras.

Rectificado de metal con una amoladora Hilti

Corte y Desbaste de metal

Herramientas de batería NURON de alto rendimiento.

Los componentes de los ascensores deben llegar de fábrica listos para su montaje y encaje en el hueco del ascensor. En la realidad, existen casuísticas donde no es así. En particular, cuando se hacen tareas de mantenimiento y modernización, puedes requerir adaptar los componentes metálicos a los huecos existentes mediante trabajos de corte y desbaste. Nuestras herramientas de batería compactas de NURON, con toda la tecnología de seguridad que sólo Hilti incorpora, permiten realizar tus trabajos sobre metal de forma segura, productiva y sin compromiso. Mediante una única plataforma y con servicios digitales, Hilti pone a tu disposición una plataforma de herramientas a batería, con compromiso de devolución por avería de 3 días desde la llamada reduciendo los parones eventuales que las obras pueden tener.

Alineación de rieles con un láser multilínea Hilti

Nivelación y Alineación

Simplifica el trabajo de alineación de ascensores con nuestras herramientas láser de marca y medida

Los sistemas avanzados de medida y replanteo 2D y 3D pueden simplificar los trabajos de optimización y ubicación del hueco. Nuestro rango de línea “E” así como los láseres de punto de color verde aportan el extra de precisión necesaria para este sector tan exigente. Captadores y otros accesorios ópticos permiten una visibilidad más alta en el replanteo. También ofrecemos servicios de calibración y certificación de láseres gratuitos para cumplir con los requerimientos que necesites.    

Un operario perfora en el hormigón

Taladrado y atornillado

Herramientas NURON, accesorios y software para evitar tiempos muertos.

Ponemos a tu disposición la gama de herramientas a batería NURON, todas ellas bajo la misma plataforma, con la mejor tecnología de seguridad y salud, productividad y sistemas de datos. Nuestros taladros son más compactos y ligeros, aportando la máxima productividad cuando se utilizan con nuestras brocas TE-CX de 5 puntas. Nuestros sistemas de aspiración autónomos NURON VC-10 permiten sin cables reducir al máximo la exposición de los operarios a la vez que evitan tener que limpiar los taladros para la instalación de los anclajes. Nuestras atornilladoras, cuentan con el módulo de par de apriete SI-AT que permite colocar nuestros anclajes sin falta de repasar el par de apriete, así como aproximar los pares de apriete de tornillos hasta métrica 16. Nuestro Sistema de gestion de herramientas Fleet Management y Hilti On!Track garantiza un parque optimizado, preparado y controlado en todo momento.

Soluciones para proyectos de energía e industria

Desde la minería hasta el petróleo pasando por la construcción naval, reduce el coste total de proyecto y propiedad a lo largo de todo su ciclo de vida con soluciones de proyectos integrales que combinan: diseño, implementación, software y servicios de construcción únicos en el sector.

Conoce nuestras soluciones integrales

Protege a tus equipos

Para ayudarte a reducir el riesgo de accidentes y lesiones en tus obras, invertimos mucho en tecnologías de seguridad, ya sean soluciones de control de polvo para las herramientas o certificaciones para los trabajadores.

Explora las soluciones de seguridad

Gestión de tu parque de herramientas

Simplifica tu planificación financiera y administración con nuestro servicio de gestión de activos Hilti On!Track o Fleet Management. Paga una cuota mensual fija por todas tus herramientas, incluidos los gastos de uso, servicio y reparación. Di adiós a los costes ocultos.

Conoce los software de seguimiento