Útil de colocación HKD-TE-CX (corto)
Util de colocación HKD-TE-CX M8x25 #414475
Útil de colocación corto para la instalación y la fijación de tuberías, conductos de aire y techos suspendidos
- Tipo de inserción: TE-C (SDS Plus)
- Material base: Hormigón reforzado, Hormigón
- Modo de trabajo: Taladrado con percusión
ultimate
Otros clientes también buscaron instalación de tuberías, taladro con percusión or pieza de recambio.
Datos técnicos
Tipo de inserción
TE-C (SDS Plus)
Material base
Hormigón reforzado, Hormigón
Modo de trabajo
Taladrado con percusión
Forma de cabeza
Cortadora múltiple
Composición del material de la cabeza
Carburo de tungsteno
Diámetro
10 mm
Clase de productos
Ultimate
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Permite realizar taladros con la profundidad correcta
- Longitud de anclaje de 25 mm que reduce el riesgo de impactos con el corrugado durante el taladro
- Sin necesidad de cambiar herramientas
- Taladro y expansión con una sola herramienta
- Método de trabajo ergonómico
Aplicaciones
- Colocación de anclajes de golpeo tipo Hilti HKD para la fijación de tuberías, conductos de aire y techos suspendidos
- Instalación de anclajes de golpeo tipo HKD