Maletín NPR 32 IE-A L vacío
New productProducto #2215231
Maletín de transporte de lados rígidos para guardar y transportar la herramienta de prensado de tuberías Hilti y sus accesorios
- Tipos: Maletines de herramientas individuales
- Compatible con: Herramientas de prensado de tuberías
- Dimensiones (L x An x Al): 595 x 461 x 149 mm
Compartir
Características
- Ayuda a proteger la herramienta de prensado de tuberías mientras se almacena y transporta por los lugares de trabajo
- El robusto interior ayuda a proteger y simplificar la colocación de la herramientas así como los accesorios en el maletín de herramientas de Hilti
- Asa doble para transportar de forma sencilla y sin llave dos maletines de herramientas Hilti en una sola mano.
- Tres placas identificativas situadas en los laterales del maletín de herramientas de Hilti indican el tipo de herramienta
Aplicaciones
- Transporte y almacenamiento de una herramienta de prensado de tuberías específica y sus accesorios