Bolsa para herramientas fabricada con materiales reciclados para la protección y el transporte de herramientas eléctricas

  • Tipos: Bolsas para herramientas
  • Dimensiones (L x An x Al): 400 x 340 x 300 mm

Otros clientes también buscaron Bolsa blanda para herramientas eléctricasBolsa de herramientasBolsa de telaBolsa or Accesorio.

Datos técnicos

Tipos
Bolsas para herramientas
Dimensiones (L x An x Al)
400 x 340 x 300 mm

Documentación

Características & Aplicaciones

Características

  • Mejor para el medio ambiente: las bolsas para herramientas Hilti están fabricadas a partir de un 70 % de RPET: tejido robusto fabricado mediante el reciclaje de botellas de plástico
  • Ultra duradera: accesorios totalmente metálicos, gran tirador de cremallera con dientes metálicos y tejido resistente al agua y a la rotura
  • Flexible y eficiente: lleve cualquier combinación de herramientas con sus accesorios e inserciones en una bolsa de herramientas
  • Mayor facilidad de transporte: las bolsas para herramientas de tamaño medio y grande incluyen correa para el hombro ajustable y acolchada con anillos de metal de gran tamaño
  • Bolsillos exteriores: acceso rápido a cuchillas, brocas, baterías y otros accesorios pequeños (el tamaño y la cantidad varían según la bolsa de herramientas)

Aplicaciones

  • Almacenamiento y transporte de equipos de construcción
  • Reducción del impacto medioambiental de su empresa