Amoladora angular a batería AG 125-A36

Potente amoladora angular a batería de 36 V (sin escobillas) para tareas de corte y amolado con discos de hasta 125 mm

  • Voltaje nominal: 36 V
  • Diámetro de disco: 125 mm
  • Profundidad de corte máx.: 34 mm

Otros clientes también buscaron Amoladora angular a batería de 36 V (sin escobillas) para corte y amolado con discos de hasta 125 mmAmoladora angular 36VAG 125-A36radial a batería or radial.

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)

Desde 565,15 EUR

Datos técnicos

Voltaje nominal
36 V
Diámetro de disco
125 mm
Profundidad de corte máx.
34 mm
RPM sin carga
engranaje 1: 9500 rpm
Tipo de gatillo
Paleta con interruptor de seguridad dead-man
Dimensiones (L x An x Al)
415 x 93 x 165 mm
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
80 dB (A) 1
Valor de vibración triaxial para esmerilado angular (ah, AG)
3.2 m/s² 2
Exención de responsabilidad
Usar una protección específica en función del disco seleccionado
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
3.45 kg
  1. Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
  2. Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)

Características & Aplicaciones

Características

  • El control activo del par (ATC) detiene la herramienta para que esta no gire sin control en caso de atasco del disco, lo que reduce uno de los riesgos comunes de seguridad
  • Motor sin escobillas que ofrece una vida útil hasta tres veces mayor (eliminación de las operaciones de sustitución del conmutador y de las escobillas de carbón)
  • Al ofrecer un peso reducido y equilibrado, la utilización de esta herramienta resulta más versátil y reduce la fatiga en cualquier posición
  • Mayor capacidad y rendimiento de la batería que otras amoladoras angulares a batería
  • Freno de disco y sistema de corte de alimentación automático para mayor seguridad

Aplicaciones

  • Acabado
  • Demolición
  • Corte y desbaste de acero y otros metales
  • Desbarbado y pulido de metales
  • Corte y desbaste de materiales de base mineral

Para más información técnica, ver los productos por separado.