Nuron

Lijadora de cinta a batería GFB 6X-22

Lijadora de cinta a batería de velocidad variable con rendimiento mejorado y mayor autonomía de la batería para tareas de desbaste y acabado de metales (plataforma de baterías Nuron)

  • Voltaje nominal: 21.6 V
  • Nivel de presión sonora emitida con ponderación A: 81 dB (A)
  • Valor de vibración triaxial para esmerilado angular (ah, AG): 3.2 m/s²

Otros clientes también buscaron Lijadora de bandaGFB 6GFB6Batería or lijadora electrica.

Datos técnicos

Voltaje nominal
21.6 V
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
81 dB (A) 1
Valor de vibración triaxial para esmerilado angular (ah, AG)
3.2 m/s² 2
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
2.3 kg
  1. Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)
  2. Conformidad con el estándar de producto aplicable (consulte el manual de instrucciones para obtener más información)

Documentación

Características & Aplicaciones

Características

  • Control preciso de la velocidad de 4,3 a 9,5 m/s: utilice las velocidades más altas para retirar con rapidez los materiales, mientras que las velocidades más bajas le ayudarán a crear un acabado pulido perfecto en acero inoxidable
  • Elevada comodidad y flexibilidad: empuñadura de diseño fino, peso equilibrado e interruptor de bloqueo que proporcionan el control necesario para realizar trabajos en metal de calidad
  • Elevada compatibilidad: utilice esta lijadora de cinta a batería con cuatro brazos diferentes y sus correas abrasivas/de acabado favoritas de Hilti o de otras marcas
  • Sustitución de cinta sin herramientas: minimice el tiempo empleado en la sustitución de abrasivos
  • Plataforma de baterías Nuron: herramientas de trabajo en metal a batería fiables gracias a las baterías de larga duración, a los abrasivos de calidad y a una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento.

Aplicaciones

  • Desbaste rugoso: eliminación eficaz de juntas de soldadura, rebabas, óxido, revestimientos o barnices en esquinas y espacios de difícil acceso
  • Desbaste fino: acabado de superficies de carbono y acero inoxidable con aspecto suave, uniforme y atractivo
  • Acabado de superficies: eliminación de arañazos de superficies de acero y acero inoxidable
  • Acabado de espejo: pulido con gran brillo de superficies de acero inoxidable y acabado de espejo
  • Sistema apto para el uso en acero inoxidable/acero al carbono, aluminio, cobre, latón y titanio

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Servicios

Fleet Management

  • Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
  • Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
  • Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
  • La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
Más información sobre Gestión de Flota