Descarga la nueva Hilti AppEncuentra lo que necesitas en segundos. Pídelo donde quieras.Descargar ahora

Eje MetalCut con broca de centrado incluida

Hole saw arbor+bit 65mm MetalCut #2279302

Mandril con broca de centrado para el uso con brocas corona MetalCut Premium

  • Tipo de broca corona: Broca corona bimetálica MetalCut
  • Material base: Metal, Acero, Metal no ferroso, Aluminio, Acero no aleado
  • Modo de trabajo: Taladro
premium

Otros clientes también buscaron Mandril broca coronaBroca corona para corte de metal or Corte de Metal.

Elegir opciones

Tipo de broca corona
  • Broca corona bimetálica MetalCut
Diámetro
  • 7 mm
Longitud de trabajo
  • 20 mm
Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
61,60 EUR
61,60 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Tipo de broca corona
Broca corona bimetálica MetalCut
Material base
Metal, Acero, Metal no ferroso, Aluminio, Acero no aleado
Modo de trabajo
Taladro
Tipo de inserción
Vástago hexagonal
Diámetro
7 mm
Clase de productos
Premium

Características & Aplicaciones

Características

  • Broca de centrado dedicada disponible: fabricada en acero al cobalto de alta velocidad (HSS-Co) para un centrado más sencillo y mejora del guiado en metales más duros
  • Cambios rápidos de las brocas: montaje con un solo clic del mandril y la broca de centrado de la broca corona

Aplicaciones

  • Taladros con brocas corona MetalCut SP de calidad
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada