Hilo diamantado de alta calidad que ofrece un elevado rendimiento en tareas de corte de hormigón reforzado y acero puro (sierras de hilo de 15-30 kW)

  • Material base: Hormigón, Hormigón (reforzado), Acero
  • Tipo de segmento: Cobre soldado
  • Funcionamiento en húmedo o seco: Húmedo y seco
ultimate

Otros clientes también buscaron Sierra de hilo (de 15 a 30 kW) de potencia media/alta para hormigón reforzado y acero macizoSierra de hilo or Hilo diamantado para hormigón y acero soldado al vacío.

Elegir opciones

Diámetro de perla
  • 10.5 mm
Tamaño del paquete
  • 50 m

    245,98 EUR / 1 m
  • 100 m

    220,81 EUR / 1 m
    Mejor precio
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 12 299,00 EUR

Datos técnicos

Material base
Hormigón, Hormigón (reforzado), Acero
Tipo de segmento
Cobre soldado
Funcionamiento en húmedo o seco
Húmedo y seco
Diámetro de perla
10.5 mm
Número de perlas por metro
44
Clase de productos
Ultimate

Documentación

Características & Aplicaciones

Características

  • Hilo diamantado de alto rendimiento: alta velocidad de corte gracias a los segmentos de diamante abrasivos de gran tamaño y alta calidad
  • Alta durabilidad gracias a los segmentos soldados de doble capa y a la unión especial de los segmentos
  • Revestimiento de goma de alta calidad que previene el desgaste prematuro e incrementa la durabilidad
  • Velocidad de corte estable
  • Excelente rendimiento en sierras de hilo de potencia alta

Aplicaciones

  • Producto recomendado para tareas de corte de hormigón altamente reforzado, acero puro, acero con tratamiento térmico y aleaciones de metal
  • Producto apto para sistemas de sierra de hilo de potencia media a alta
  • Hilo perfecto para el uso profesional intensivo en aplicaciones especiales de construcción, demolición y desmantelamiento

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar Demostración & Soporte

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.