Hilo diamantado de alta calidad para tareas de corte a alta velocidad en hormigón reforzado (sierra de hilo de 10-15 kW)

  • Material base: Hormigón, Hormigón (reforzado), Acero
  • Tipo de segmento: Electrochapado
  • Funcionamiento en húmedo o seco: Húmedo y seco
premium

Elegir opciones

Diámetro de perla
  • 10.2 mm
Tamaño del paquete
  • 1 m

    257,96 EUR / 1 m
  • 50 m

    245,98 EUR / 1 m
  • 100 m

    220,81 EUR / 1 m
    Mejor precio
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 2 579,60 EUR

Datos técnicos

Material base
Hormigón, Hormigón (reforzado), Acero
Tipo de segmento
Electrochapado
Funcionamiento en húmedo o seco
Húmedo y seco
Diámetro de perla
10.2 mm
Número de perlas por metro
40
Clase de productos
Premium

Documentación

Características & Aplicaciones

Características

  • Hilo diamantado de alta calidad con segmentos cónicos y diámetro de los segmentos reducido que ofrece la máxima velocidad de corte
  • Diseñado para tareas de corte de hormigón y acero con herramientas de potencia baja a media
  • Diámetro exterior constante, lo que facilita la utilización de nuevos hilos en el mismo corte
  • Diseño robusto realizado con materiales de máxima calidad para incrementar la seguridad y reducir el desgaste prematuro
  • Hilo diamantado electrosoldado con 40 segmentos por metro

Aplicaciones

  • Corte en hormigón armado con un contenido máximo de acero de 20 %
  • Apto para herramientas de potencia baja a media y en hormigones reforzados de dureza baja a alta

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar Demostración & Soporte

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.