Hilo diamantado de alta calidad para tareas de corte de acero puro (sierras de hilo de 15-30 kW)

  • Material base: Acero
  • Tipo de segmento: Electrochapado
  • Funcionamiento en húmedo o seco: Húmedo y seco
premium

Elegir opciones

Diámetro de perla
  • 10.8 mm
Tamaño del paquete
  • 50 m
  • 100 m
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Se ha producido un error al cargar el precio

Por favor contacta con nosotros

Datos técnicos

Material base
Acero
Tipo de segmento
Electrochapado
Funcionamiento en húmedo o seco
Húmedo y seco
Diámetro de perla
10.8 mm
Número de perlas por metro
48
Clase de productos
Premium

Documentación

Características & Aplicaciones

Características

  • Hilo diamantado de alta calidad con segmentos cónicos que ofrecen la máxima velocidad de corte
  • Diseñado para tareas de corte de acero u hormigón altamente reforzado con sierras de hilo de potencia media a alta
  • Hilo diamantado electrosoldado con 48 segmentos por metro
  • Diseño robusto realizado con materiales de máxima calidad para incrementar la seguridad y prevenir el desgaste prematuro
  • Diseñado para tareas de corte de hormigón en seco y en húmedo y tareas de corte de acero en húmedo

Aplicaciones

  • Proyectos complejos y aplicaciones de corte de acero exigentes
  • Tareas de corte de acero, acero con tratamiento térmico, aleaciones y hormigón altamente armado

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar Demostración & Soporte

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.