Las funcionalidades de inicio de sesión y compra volverán en unas pocas horas

Taladro de 2 pasos y sistema de fijación para el uso con la clavadora a batería BX 3

  • Para el uso con (herramientas): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22
  • Materiales base: [en función del consumible]

Elegir opciones

Longitud
  • 10 mm
Profundidad de orificio
  • 10 mm
Diámetro de taladro
  • 5 mm
Tamaño del paquete
  • 1 un
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
Se ha producido un error al cargar el precio

Por favor contacta con nosotros

Datos técnicos

Para el uso con (herramientas)
BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22
Materiales base
[en función del consumible]

Documentación

Características & Aplicaciones

Características

  • Para la técnica BX-Kwik: las fijaciones se atornillan en un orificio pequeño previamente taladrado, que incrementa la tasa de fijación hasta un 100%, a la vez que protege el material base
  • El sistema BX-Kwik ofrece mayor fiabilidad, ya que puede soportar cargas hasta 3 veces más pesadas que los pasadores BX estándar y es hasta dos veces más rápido que los métodos alternativos
  • Con el sistema BX-Kwik, no se producen prácticamente fallos de colocación, incluso en hormigón muy resistente
  • El sistema BX-Kwik admite mayores cargas en comparación con el sistema de fijación directa BX
  • Sistema perfectamente adaptado a la clavadora a batería BX 3

Aplicaciones

  • Fijación de bandejas de cables ligeras
  • Fijación de conductos de ventilación ligeros o aplicaciones de tuberías ligeras
  • Fijaciones ligeras en hormigón

Para más información técnica, ver los productos por separado.