Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Adaptadores de herramientas y accesorios de configuración

Adaptadores, placas base, dispositivos de centrado, guíapernos, cargadores y guías de tornillos que permiten configuraciones flexibles de las herramientas y el acceso a zonas de trabajo difíciles

28 Productos

Filtros
L127785 (1930347)
Descripción
Tenazas de sujeción y accesorios para una conexión por cable segura
No hay datos técnicos disponibles
DS-WJ Crimping jaws
Descripción
Tenazas de sujeción y accesorios para una conexión por cable segura
No hay datos técnicos disponibles
Fassade, sandwich panel, siding & decking
Descripción
Guía de tornillos para la atornilladora ST 1800 para la fijación de tornillos de panel sándwich
Longitud
135 mm
Diámetro de tornillo d
5.5 mm
Longitud de tornillo - mín.
55 mm
Fassade, sandwich panel, siding & decking
Descripción
Guía de tornillos para la atornilladora ST 1800 para la fijación de tornillos de panel sándwich
Longitud
135 mm
Diámetro de tornillo d
6.5 mm
Longitud de tornillo - mín.
55 mm
Laser Hole Center Indicator
No hay datos técnicos disponibles

Nuevo

L111024 (190095)
Descripción
Pieza de unión de alimentación automática para tornillos en tiras de 25 a 35 mm (1" a 1-1/4") de longitud: para aplicaciones de acabado de interiores
Longitud
153 mm
Capacidad del cargador
40
Longitud de tornillo - mín.
25 mm

Nuevo

L111025 (190096)
Descripción
Pieza de unión de alimentación automática para tornillos en tiras de 25 a 35 mm (1" a 1-1/4") de longitud: para aplicaciones de acabado de interiores
Longitud
153 mm
Longitud de tornillo - mín.
25 mm
Longitud de tornillo - máx.
35 mm

Nuevo

L111025 (190096)
Descripción
Pieza de unión de alimentación automática para tornillos en tiras de 25 a 35 mm (1" a 1-1/4") de longitud: para aplicaciones de acabado de interiores
Longitud
153 mm
Longitud de tornillo - mín.
25 mm
Longitud de tornillo - máx.
35 mm

Nuevo

L111025 (190096)
Descripción
Pieza de unión de alimentación automática para tornillos en tiras de 25 a 35 mm (1" a 1-1/4") de longitud: para aplicaciones de acabado de interiores
Longitud
153 mm
Longitud de tornillo - mín.
25 mm
Longitud de tornillo - máx.
35 mm

Nuevo

L111029 (190104)
Descripción
Accesorio de alimentación automática de tornillos de 25-51 mm de longitud para aplicaciones de acabado de interior
Longitud
193 mm
Capacidad del cargador
40
Longitud de tornillo - mín.
25 mm

Nuevo

L111029 (190104)
Descripción
Accesorio de alimentación automática de tornillos de 25-51 mm de longitud para aplicaciones de acabado de interior
Longitud
193 mm
Longitud de tornillo - mín.
25 mm
Longitud de tornillo - máx.
51 mm

Nuevo

L111029 (190104)
Descripción
Accesorio de alimentación automática de tornillos de 25-51 mm de longitud para aplicaciones de acabado de interior
Longitud
193 mm
Longitud de tornillo - mín.
25 mm
Longitud de tornillo - máx.
51 mm

Nuevo

L111029 (190104)
Descripción
Accesorio de alimentación automática de tornillos de 25-51 mm de longitud para aplicaciones de acabado de interior
Longitud
193 mm
Longitud de tornillo - mín.
25 mm
Longitud de tornillo - máx.
51 mm

Nuevo

L111029 (190104)
Descripción
Accesorio de alimentación automática de tornillos de 25-51 mm de longitud para aplicaciones de acabado de interior
Longitud
193 mm
Longitud de tornillo - mín.
25 mm
Longitud de tornillo - máx.
51 mm

Nuevo

L138670_v1 (202677)
Descripción
Accesorios para la remachadora a batería RT 6-A22
No hay datos técnicos disponibles

Nuevo

L138671_v1 (202675)
Descripción
Accesorios para la remachadora a batería RT 6-A22
No hay datos técnicos disponibles

Nuevo

L138672_v1 (202680)
Descripción
Accesorios para la remachadora a batería RT 6-A22
No hay datos técnicos disponibles

Nuevo

L138673_v1 (202673)
Descripción
Accesorios para la remachadora a batería RT 6-A22
No hay datos técnicos disponibles

Nuevo

L138670-73 (202679)
Descripción
Accesorios para la remachadora a batería RT 6-A22
No hay datos técnicos disponibles

Nuevo

L144900 (1930233)
Descripción
Prolongador de alto rendimiento que permite el uso con tornillos en tiras para cubiertas que permite la fijación de marcos y faldones laterales
Capacidad del cargador
25
Longitud de tornillo - mín.
19 mm
Longitud de tornillo - máx.
40 mm
L121228 (204934)
Longitud
67 mm
Longitud de tornillo - mín.
25 mm
Composición del material
Plástico

Nuevo

L125081 (213180)
Descripción
Pieza de empalme de alimentación automática de tornillos en tiras de 9-57 mm de longitud: para tareas de suspensión de tabiques secos, tableros de madera y revestimientos exteriores
Longitud
180 mm
Longitud de tornillo - mín.
9 mm
Longitud de tornillo - máx.
57 mm

Nuevo

L131528 (2893973)
Descripción
Pieza de empalme de alimentación automática de tornillos en tiras de 9-57 mm de longitud: para tareas de suspensión de tabiques secos, tableros de madera y revestimientos exteriores
Longitud
180 mm
Longitud de tornillo - mín.
9 mm
Longitud de tornillo - máx.
57 mm

Nuevo

L131528 (2893973)
Descripción
Pieza de empalme de alimentación automática de tornillos en tiras de 9-57 mm de longitud: para tareas de suspensión de tabiques secos, tableros de madera y revestimientos exteriores
Longitud
180 mm
Longitud de tornillo - mín.
9 mm
Longitud de tornillo - máx.
57 mm

Nuevo

L131528 (2893973)
Descripción
Pieza de empalme de alimentación automática de tornillos en tiras de 9-57 mm de longitud: para tareas de suspensión de tabiques secos, tableros de madera y revestimientos exteriores
Longitud
180 mm
Longitud de tornillo - mín.
9 mm
Longitud de tornillo - máx.
57 mm

Nuevo

L600024 (3013809)


No hay datos técnicos disponibles
L138673_v1 (202673)


No hay datos técnicos disponibles
L138670-73 (202679)


No hay datos técnicos disponibles